DT-TELE-SHDSL
-
Surge protection device
2801593
Attachment plug with surge protection for two SHDSL telecommunications interfaces (ports). Connection: RJ45 (RJ12/RJ11) and plug-in screw terminal block (COMBICON). Alternatively, can be snapped onto a DIN rail.
Докладно про виріб
Product type | Surge protection for information technology |
Product family | DATATRAB |
IEC test classification | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE requirement class | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Attachment plug for DIN rail mounting |
Number of positions | 4 |
Wire pairs per module | 2 |
Data management status | |
Article revision | 07 |
Connection method | RJ45 / COMBICON |
Screw thread | M2 |
Tightening torque | 0.22 Nm |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 28 ... 16 |
Dimensional drawing | |
Width | 25 mm |
Height | 103 mm |
Depth | 63 mm |
Color | silver-colored |
black (RAL 9005) | |
Housing material | Zinc die-cast |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Direction of action | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Maximum continuous voltage UC | 185 V DC |
130 V AC | |
Rated current | ≤ 380 mA (25 °C) |
Operating effective current IC at UC | ≤ 6 µA |
Residual current IPE | ≤ 4 µA |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) | ≤ 5 kA |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-ground) | ≤ 5 kA |
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (Number of pulses category D1) |
Total discharge current Itotal (8/20) µs | 10 kA |
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-line) | 100 A |
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-earth) | 100 A |
Nominal pulse current Ian (10/700) µs (line-line) | 150 A |
Nominal pulse current Ian (10/700) µs (line-earth) | 150 A |
Voltage protection level Up (line-line) | 250 V (B2 - 100 A) |
≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
Voltage protection level Up (line-earth) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
Response time tA (line-line) | ≤ 100 ns |
Response time tA (line-earth) | ≤ 100 ns |
Input attenuation aE, sym. | typ. 0.3 dB (≤ 2,8 MHz / 100 Ω) |
typ. 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 100 Ω system | 25 MHz |
Capacity (Core-Core) | 55 pF |
Capacity (Core-Earth) | 7 pF |
Resistance per path | 3.3 Ω 20 % |
Surge protection fault message | none |
Impulse durability (line-line) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Impulse durability (line-earth) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
VDE requirement class | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Air clearances and creepage distances | |
Standards/regulations | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
Standards Information technology specification | |
Standards/regulations | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Standards/specifications | IEC 61643-21 |
Note | 2002 |
Mounting type | Connection-specific attachment plug and DIN rail, 35 mm |
Артикул | 2801593 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | CL3221 |
Сторінка каталогу | Сторінка162C-4-2017 |
GTIN | 4046356868457 |
Маса штуки (з упаковкою) | 322,8 g |
Маса штуки (без упаковки) | 320 g |
Митний тарифний номер | 85363010 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27130807 |
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |