Випробуйте зараз у 3D
Роздивіться пристрій захисту типу 2 CHARX protect basic в деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.
CHARX protect захищають зарядні станції та електромобілі від пошкоджень внаслідок перенапруг, які можуть виникати у мережі через удари блискавки або комутаційні операції. Ми пропонуємо вам різні типи розрядників для комплексної концепції захисту, щоб ваша інфраструктура зарядки зберігала експлуатаційну готовність в будь-який час і за будь-якої погоди.
CHARX protect advanced: Plug-in lightning surge/surge protective device, in accordance with Type 1/2 / Class I/II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE). Specifically designed for use in e-mobility.
CHARX protect basic: Plug-in surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with remote indication contact. Specifically designed for use in e-mobility.
Surge protection in accordance with Class EA (CAT6A), for Gigabit Ethernet (up to 10 Gbps), token ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Suitable for Power over Ethernet (PoE++/4PPoE) “Mode A” and “Mode B”. RJ45 intermediate plug with separate grounding cable and ground connection snap-on foot for NS 35 DIN rails. Products with similar requirements: DT-LAN-CAT.6A (2908726) und D-LAN-CAT.5-HC (2800763).
Зарядна станція для електромобілів така ж складна, як і власне електромобілі: від електричного живлення та контролера заряджання до провідників для обміну даними Ethernet вона містить багато чутливих компонентів. Їх треба захищати, щоб забезпечити тривалий строк експлуатації і безпечний, безперебійний процес заряджання. Комплексна концепція захисту складається з трьох напрямків:
Захист системи подачі живлення: пристрої захисту типу 2 та комбіновані розрядники типу 1/2 захищають систему подачі живлення від небезпечної перенапруги, що виникає внаслідок ударів блискавки та комутаційних дій у мережі.
Захист пристроїв 12 і 24 В: розрядники для захисту від перенапруг типу 3 забезпечують безперервну роботу численних чутливих компонентів з напругою живлення 12 або 24 В.
Захист зв'язку: компоненти для обміну даними, які зазвичай поєднують через Ethernet, також потребують захисту.
Роздивіться пристрій захисту типу 2 CHARX protect basic в деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.
Незважаючи на наявність захисту від перенапруг у головній розподільчій коробці, захисний ефект часто недостатній для довгих ліній до домашньої зарядної станції. CHARX protect retrofit можна легко встановити під автонавісом під домашньою зарядною станцією або біля неї завдяки стійкому до атмосферних впливів і ударів корпусу IP65.
Вбудований пристрій захисту типу 2 захищає домашні зарядні станції з потужністю заряджання від 11 до 22 кВт, а також підключені електромобілі від серйозних пошкоджень через стрибки напруги, які можуть бути викликані ударами блискавки або комутаційними діями в електромережі.
Для узгодження з наявною кабельною трасою кабель змінного струму може бути заведено в корпус зверху або знизу. Завдяки з’єднанню Push-in внутрішній електромонтаж виконується дуже швидко.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Застосування | Захист системи подачі живлення змінного струму (тип 2) | Захист системи подачі живлення змінного струму зокрема блискавкозахист (тип 1/2) | Захист системи подачі живлення змінного струму (тип 2) для зовнішньої модернізації |
До виробу | До виробу | До виробу |