CHARX connect — зарядні кабелі змінного струму зі штекерами NACS, типу 1, типу 2 та GB/T для електромобілів, зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Зарядні кабелі змінного струму для електромобілів, зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Зарядні кабелі CHARX connect Mode 3 підходять для заряджання змінним струмом електромобілів усіх виробників і доступні зі штекерами для системи заряджання NACS, типу 1, типу 2 і GB/T різних класів потужності. Окрім кабелів для стаціонарного монтажу на зарядну станцію або домашню зарядну станцію, ви отримуєте мобільні зарядні кабелі типу 2, які треба возити із собою в електромобілі.

Go to Product Detail Page for item 1047633
EV-T2G3C-3AC32A-15,0M6,0ESBK01 - AC charging cable
EV-T2G3C-3AC32A-15,0M6,0ESBK01 - AC charging cable
1047633

CHARX connect comfort, Type 2, AC charging cable, 32 A permanent, 480 V AC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 15 m, black, straight, with protective cap, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, NOTE: Signal transmission is dependent on the cable length and may be adversely affected., IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 vehicle charging inlets

Переваги

  • Широкий асортимент виробів для NACS, типу 1, типу 2 та GB/T
  • Висока якість, міцна конструкція та зручне використання
  • Спеціальне контактне покриття для максимального захисту від корозії
  • Підвищена водонепроникність у поздовжньому напрямку для безпечного використання на відкритому повітрі
  • На замовлення з вашим логотипом та індивідуальним комплектуванням кабелю
  • Розроблено й виготовлено за автомобільними стандартами IATF 16949

Надійний зарядний кабель змінного струму у випробуванні щоденним використанням

Порівняння нашої лінійки продукції Вирішіть, який зарядний кабель змінного струму краще відповідає вашим вимогам

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

З акцентом на ефективність та сталий розвиток

CHARX connect comfort

За найвищі стандарти дизайну та ергономіки

Конструктивні особливості
Дизайн Функціональна, міцна конструкція Тричі відзначений нагородами дизайн з ергономічною ручкою для зручного використання
Тактильні відчуття Текстурована стандартна пластикова поверхня для надійного захоплення Комбінація матеріалів для оптимізації активних поверхонь і яскраво виражена зона м'якого дотику для ідеального зчеплення
Оптика Рівномірний чорний колір для непомітної інтеграції Преміальний вигляд з двома кольорами та контрастними матеріалами для інтуїтивного керування
Пропорції та вага Компактний штекер і зменшений поперечний переріз провідника для легших і гнучкіших кабелів Велика конструкція та більший поперечний переріз провідника як запас потужності для безперервного комерційного використання
Різноманітність та індивідуальність
Доступні стандарти заряджання NACS, тип 2 Тип 1, тип 2, GB/T
Доступні кольори зарядного кабелю Чорний (інші за запитом) Чорний, сірий, жовтий, червоний (інші на замовлення)
Доступні кольори штекер для системи заряджання Чорний (інші за запитом) Чорний, чорно-сірий (інші на замовлення)
Брендування та підготовка за запитом
Якість і безпека
Розроблено й виготовлено за стандартом IATF 16949
Кабель відповідно до IEC 62893 або сертифікований UL
Силові та сигнальні контакти зі спеціальним покриттям
Водонепроникність у поздовжньому напрямку
Переглянути список продукції Переглянути список продукції

CHARX connect comfort Зарядний кабель змінного струму для найвищих стандартів дизайну та ергономіки

Людина заряджає електромобіль за допомогою зарядного кабелю типу 2 від домашньої зарядної станції
Штефан Галоу і Ральф Бунгеншток тримають у руках сертифікат лауреата премії German Design Award 2019
Штекер для системи заряджання змінного струму CHARX connect comfort у застосуванні просто неба під час дощу
CHARX connect comfort: зарядний кабель змінного струму зі штекером типу 1, типу 2 та GB/T
Людина заряджає електромобіль за допомогою зарядного кабелю типу 2 від домашньої зарядної станції

  • Ергономічний дизайн: Оптимізована геометрія ручки та зони м'якого дотику забезпечують безпечне використання - навіть під час дощу або в рукавичках.
  • Тактильні відчуття та якість матеріалів: Високоякісні поверхні та текстурований трикотаж забезпечують стабільність та приємне відчуття в руці.
  • Візуальна елегантність: Чіткі лінії, гармонійні пропорції та елегантні кольорові контрасти роблять штекер привабливим у будь-якій ситуації заряджання.

Штефан Галоу і Ральф Бунгеншток тримають у руках сертифікат лауреата премії German Design Award 2019

  • Потрійне нагородження: CHARX connect comfort отримав нагороди German Design Award 2019, iF Design Award 2019 та Good Design Award 2021.
  • Ергономіка, естетика та якість у поєднанні: Під час розробки продукту з відомим промисловим дизайнером Стефаном Галлоу основна увага приділялася ергономічному та привабливому дизайну, сучасній та естетичній мові дизайну та високоякісним матеріалам.

Штекер для системи заряджання змінного струму CHARX connect comfort у застосуванні просто неба під час дощу

  • Автомобільна якість: Виготовлені за високими стандартами автомобільної галузі (IATF 16949), зарядний кабель змінного струму відрізняється особливою міцністю та довговічністю.
  • Розумна концепція герметизації: водонепроникність у поздовжньому напрямку захищає всі струмопровідні частини від вологи для безпечного використання на відкритому повітрі.
  • Спеціальне покриття контактів: Силові та сигнальні контакти додатково покриваються поверх стандартного сріблення - для ефективної передачі енергії, оптимального захисту від корозії та наддовгого терміну служби.

CHARX connect comfort: зарядний кабель змінного струму зі штекером типу 1, типу 2 та GB/T

Лінійка CHARX connect comfort охоплює такі стандарти заряджання та класи потужності:

  • Тип 1
    • 15 А / 240 В (1-ph) / 2,1 мм²
    • 20 А / 240 В (1-фазний) / 2,5 мм²
    • 32 А / 240 В (1-фазний) / 6,0 мм²
    • 30 А / 200 В (1-ph) / 6,0 мм² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-ph) / 6 AWG
  • Тип 2
    • 20 А / 230 В (1-фазний) / 1,5 мм²
    • 20 А / 230 В (1-фазний) / 2,5 мм²
    • 20 А / 400 В (3-фазний) / 1,5 мм²
    • 20 А / 400 В (3-фазний) / 2,5 мм²
    • 32 А / 230 В (1-фазний) / 4,0 мм²
    • 32 А / 230 В (1-фазний) / 6,0 мм²
    • 32 А / 400 В (3-фазний) / 4,0 мм²
    • 32 А / 400 В (3-фазний) / 6,0 мм²
  • GB/T
    • 16 А / 220 В (1-фазний) / 2,5 мм²
    • 16 А / 380 В (3-фазний) / 2,5 мм²
    • 32 А / 220 В (1-фазний) / 6,0 мм²
    • 32 А / 380 В (3-фазний) / 6,0 мм²

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться штекер для системи заряджання типу 1 лінійки CHARX connect comfort у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

CHARX connect eco Зарядний кабель змінного струму з акцентом на ефективність та сталий розвиток

Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco
Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco
Людина дістає зарядний кабель змінного струму CHARX connect eco з багажника електромобіля
CHARX connect eco: зарядний кабель змінного струму зі штекером NACS і штекером типу 2
Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco

CHARX connect eco фокусується на найнеобхіднішому: безпечній зарядці електромобілів. Зменшення використання матеріалів робить зарядний кабель змінного струму не тільки більш екологічним, але й дешевшим - без шкоди для продуктивності та перевіреної якості Phoenix Contact. Розроблено та виготовлено відповідно до високих технологічних вимог та вимог до якості автомобільної галузі згідно з IATF 16949 та з нашим спеціальним контактним покриттям для підвищення ефективності, захисту від корозії та збільшення терміну служби.

Електромобіль заряджається за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco

Ощадливий дизайн, зменшене використання матеріалів та екологічне пакування заощаджують цінні ресурси - і водночас відповідають усім нормативним та законодавчим вимогам. Наш інноваційний поздовжній гідрозатвор захищає всі струмоведучі частини від вологи, навіть якщо корпус пошкоджено, і не вимагає повної герметизації. Результат: максимальна безпека і в той же час можливість переробки штекера для системи заряджання в оригінальні матеріали в кінці його життєвого циклу. За електромобільність, яка є справді сталою.

Людина дістає зарядний кабель змінного струму CHARX connect eco з багажника електромобіля

Для щоденної зарядки вдома, в офісі або в дорозі: завдяки оптимізованому поперечному перерізу провідника CHARX connect eco пропонує тонші, гнучкіші кабелі та значно більшу мобільність. Компактніший, легший штекер для системи заряджання з міцним покриттям ще більше полегшує роботу з ним. Це означає, що мобільний зарядний кабель типу 2 можна легко під’єднати до автомобіля та зарядної станції і прибрати в багажник.

CHARX connect eco: зарядний кабель змінного струму зі штекером NACS і штекером типу 2

Лінійка CHARX connect eco охоплює такі стандарти заряджання та класи потужності:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 В (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 В (1-ph) / 6 AWG
  • Тип 2
    • 20 А / 230 В (1-фазний) / 1,5 мм²
    • 20 А / 400 В (3-фазний) / 1,5 мм²
    • 32 А / 230 В (1-фазний) / 4,0 мм²
    • 32 А / 400 В (3-фазний) / 4,0 мм²

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться зарядний кабель типу 2 із сімейства CHARX connect eco в усіх деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Сталий розвиток відповідає якості Розумна економія без компромісів з CHARX connect eco

Інтерактивна карта зображень: CHARX connect eco переваги
Менше матеріалу та ваги
на 14 % менше пластику* у штекері та на 33 % менше міді* у кабелі захищають навколишнє середовище та заощаджують ресурси. На 30% легша штекер* та на 16% тонший кабель* спрощують користування. Наші перевірені матеріали та якість виготовлення гарантують необмежену безпеку та надійність. * Порівняння CHARX connect eco з CHARX connect comfort, обидва типу 2, кабель 7,5 м, 32 А, трифазний.
Зменшення викидів CO₂
зниження викидів CO₂ на 8%* протягом усього життєвого циклу продукції згідно з методом PEF (Product Environmental Footprint - екологічний слід продукту). Короткі транспортні маршрути до кінцевого споживача допомагають нам економити CO₂. Саме тому ми виробляємо зарядні кабелі типу 2 для європейського ринку в Європі. * Порівняння CHARX connect eco з CHARX connect comfort, обидва типу 2, кабель 7,5 м, 32 А, трифазний.
Екологічне пакування
Ми свідомо уникаємо використання вакуумних пакетів під час пакування зарядних кабелів типу 2, таким чином зменшуючи використання пластику. Картон, що використовується, походить з відповідального лісового господарства, що має сертифікат FSC-Mix.
Структура, придатна для вторинної переробки
Наші штекери для системи заряджання оснащені поздовжньою водонепроникною концепцією, завдяки чому ми можемо відмовитися від повної герметизації або ізоляційної оболонки. Це призводить до зменшення кількості відходів. Всі окремі деталі та матеріали можна утилізувати окремо, повернути в цикл і використати для виробництва нових продуктів.

Запитання й відповіді Часті запитання про CHARX connect eco

Поширені запитання та відповіді про зарядні кабелі змінного струму CHARX connect eco
Поширені запитання та відповіді про зарядні кабелі змінного струму CHARX connect eco
Поширені запитання та відповіді про зарядні кабелі змінного струму CHARX connect eco
Поширені запитання та відповіді про зарядні кабелі змінного струму CHARX connect eco

Додавання "еко" означає "економічний" і "екологічний" в рівній мірі, але жодним чином не означає обмеження з точки зору переробки, якості або безпеки. Дизайн штекера для системи заряджання і кабелю функціонально добре продуманий і зведений до найнеобхіднішого для економії матеріалу. Ми передаємо цю економію нашим клієнтам через привабливі ціни. Таким чином, якість матеріалів і виготовлення зарядного кабелю змінного струму знаходиться на звично високому рівні від Phoenix Contact. Всі основні, нормативні та юридичні вимоги щодо безпеки та функціональності повністю дотримані. Це робить CHARX connect eco особливо придатним для приватного та напівпрофесійного використання.

Поширені запитання та відповіді про зарядні кабелі змінного струму CHARX connect eco

Зарядний кабель змінного струму CHARX connect eco від Phoenix Contact відповідає усім відповідним стандартам і законодавчим вимогам щодо безпечного заряджання згідно з IEC 61851, міжнародним стандартом для дротового зарядного обладнання. Він також відповідає міжнародному стандарту роз'ємів IEC 62196 щодо механічної сумісності, стандарту SAE J3400 для північноамериканського ринку та директивам ЄС RoHS і REACH щодо безпеки матеріалів та навколишнього середовища. Знак виробника CE підтверджує відповідність європейським нормам безпеки, а сертифікація CB акредитованою випробувальною лабораторією гарантує визнання у всьому світі. Це забезпечує високий рівень безпеки, якості та сталого розвитку.

Поширені запитання та відповіді про зарядні кабелі змінного струму CHARX connect eco

Зменшений поперечний переріз провідника зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco було обрано таким чином, щоб надійно виконати всі вимоги згідно з IEC 62196. Цей міжнародний стандарт визначає, серед іншого, випробування на підвищення температури під навантаженням і механічну стійкість зарядного кабелю та штекера в реальних умовах. Це гарантує, що зарядний кабель залишається безпечним і ефективним навіть при тривалому використанні, а ризик перегріву можна виключити, якщо виріб використовується відповідно до його специфікації.

Штекер для системи заряджання змінним струмом CHARX connect eco та відповідна сумка для транспортування з індивідуальним логотипом замовника

Штекер для системи заряджання та сумка з вашим логотипом Для сильної присутності бренду

Як оператор зарядної інфраструктури (CPO) або виробник автомобілів, чи надаєте ви особливого значення послідовному брендингу та зовнішньому вигляду? Ми з радістю виготовимо наші штекери для системи заряджання з вашим індивідуальним логотипом на замовлення:

  • Рельєфне тиснення логотипу
  • Логотип у вигляді етикетки з пластику, стійкого до ультрафіолетового випромінювання та погодних умов

Спеціально для виробників автомобілів брендування може бути доповнене помітним розміщенням логотипу на нашій чорній транспортній сумці для мобільного зарядного кабелю типу 2 - для сильного іміджу бренду, навіть у багажнику.

Індивідуальне комплектування зарядного кабелю змінного струму

Комплектування зарядного кабелю Відповідність вашим вимогам щодо монтажу

Наш стаціонарний зарядний кабель змінного струму доступний на складі з відкритим, незібраним кінцем кабелю однієї з доступних стандартних довжин. За запитом ми можемо запропонувати вам широкий спектр налаштувань відповідно до ваших вимог до збірки:

  • Індивідуальні варіанти довжини кабелів, області зняття ізоляції та ступінчастих розрізів
  • Обтискне з’єднання кінців провідника з використанням наконечників або кільцевих кабельних наконечників
  • Ущільнення кінців провідника за допомогою технології ультразвукового зварювання

Наш асортимент включає метричні кабелі та кабелі AWG різної довжини та різного поперечного перерізу провідника як у прямому, так і у спіральному виконанні. Якщо бажаної комбінації немає в асортименті, ми також можемо розробити та виготовити виріб на замовлення.

Людина заряджає електромобіль за допомогою зарядного кабелю змінного струму CHARX connect eco

Ви приватний водій електромобіля? Знайдіть потрібний зарядний кабель типу 2 за допомогою Google

Шукаєте високоякісний, міцний зарядний кабель типу 2 для електромобіля, який зручно лежить у вашій руці? Як приватна особа, ви можете легко придбати наш зарядний кабель в численних популярних інтернет-магазинах.

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.