High Power Charging — мегаватне заряджання з CCS

Наш мегаватний штекер для системи заряджання CCS, оснащений новітньою технологією HPC, виводить швидке заряджання електромобілів і комерційного транспортного засобу на новий рівень.
Сучасний зарядний парк із зарядними станціями HPC, де можна зарядити кілька електромобілів, електровантажівку та електробус

Технологія для станцій швидкого заряджання

High Power Charging (HPC) - це технологія зарядки, яка використовується в станції швидкого заряджання для електромобіля. Водночас HPC позначає найвищий клас потужності заряджання постійним струмом із струмом заряджання від 375 А. Тривалий час заряджання вже в минулому, адже акумулятори електромобілів та комерційних транспортних засобів можуть заряджатися до запасу ходу в кілька сотень кілометрів всього за кілька хвилин. Тому зарядка на електричних зарядних станціях відбувається майже так само швидко, як і заправка двигуна внутрішнього згоряння.

Зарядні кабелі CCS типу 1 для технології High Power Charging з рідинним охолодженням потужністю до 1000 кВт

Зарядний кабель CCS до 1000 кВт High Power Charging з новою концепцією охолодження

З другим поколінням нашого штекера для системи заряджання CHARX connect professional з рідинним охолодженням ми виводимо технологію надшвидкого заряджання HPC на новий рівень. Завдяки новій концепції охолодження зарядні кабелі CCS тепер можуть передавати значно більшу потужність заряджання — до 1 МВт в режимі Boost Mode або 800 кВт безперервно.

З такою величезною потужністю ви можете заряджати не лише електромобілі всього за кілька хвилин. Вперше це також дозволяє швидко відновити стан готовності до експлуатації багатьох електричних комерційних транспортних засобів, які через великі акумулятори потребують високої потужності заряджання, щоб тривалість цього процесу була прийнятною.

Огляд основних можливостей та функцій:

  • Стандарт заряджання: CCS типу 2
  • Постійний струм заряджання за активного охолодження: 1000 А в режимі Boost Mode, 800 А безперервно
  • Постійний струм заряджання за пасивного охолодження: 800 А в режимі Boost Mode, 600 А безперервно
  • Розрахункова напруга постійного струму: 1000 В
  • Холодоагент: водно-гліколева суміш
  • Датчик температури: Pt 1000
  • Виявлення витоків за допомогою пристрою контролю опору ізоляції
  • Чотирипроводова технологія вимірювання
  • Ступінь захисту: IP67

Переваги на практиці Відкрийте для себе переваги нашого останнього покоління HPC

Зарядний кабель HPC підключають до зарядної розетки CCS електромобіля
Людина заряджає електромобіль на зарядній станції HPC зі штекером для системи заряджання CCS
Внутрішнє підключення зарядного кабелю CCS з охолодженням у зарядній станції HPC
Заміна поверхні сполучення та контактів штекера для системи заряджання HPC
Надійне виявлення витоків у штекері для системи заряджання HPC
Процес заряджання на зарядній станції CCS тарифікується — на смартфоні з'являється рахунок
Зарядний кабель HPC підключають до зарядної розетки CCS електромобіля

Завдяки оптимізованій концепції охолодження, екологічна охолоджувальна рідина, що вирізняється зручністю обслуговування, надходить безпосередньо через силові жили і таким чином охолоджує кабель та контакти особливо ефективно. Це вперше забезпечує можливість заряджання CCS з потужністю до 1000 кВт в режимі Boost Mode.

Людина заряджає електромобіль на зарядній станції HPC зі штекером для системи заряджання CCS

Новий штекер для системи заряджання HPC на 20% легший, ніж у першому поколінні, і має поліпшену ергономіку в зоні тримання. Завдяки новій конструкції кабель набагато гнучкіший. Результат — зручне і легке використання у поєднанні з підвищеною потужністю заряджання.

Внутрішнє підключення зарядного кабелю CCS з охолодженням у зарядній станції HPC

Стандартні зарядні кабелі HPC другого покоління постачаються з підготовленим кінцем кабелю, який підходить до більшості зарядних станцій HPC. Однак за запитом ми також можемо підтримати вас у розробці індивідуальних концепцій підключення ліній живлення, сигналів та охолодження.

Заміна поверхні сполучення та контактів штекера для системи заряджання HPC

Рамку поверхні сполучення і всі контакти (DC+, DC-, PE, CP, PP) можна легко замінити повністю або окремо, залежно від ступеня зносу. Без відкривання корпусу та зливання охолоджувальної рідини. Це забезпечує швидке та економічно ефективне обслуговування згідно із принципами сталого розвитку.

Надійне виявлення витоків у штекері для системи заряджання HPC

Пристрій контролю опору ізоляції зарядної системи розпізнає витік охолоджувальної рідини у штекері для системи заряджання ще до початку процесу заряджання. Оскільки пристрій контролю опору ізоляції передбачений стандартами, ця функція безпеки не потребує додаткової електроніки і не тягне за собою ніяких додаткових витрат.

Процес заряджання на зарядній станції CCS тарифікується — на смартфоні з'являється рахунок

Вбудована у зарядний кабель чотирипроводова технологія вимірювання дозволяє реєструвати розсіювану потужність, щоб точно визначити кількість енергії, переданої електромобілю. Таким чином, зарядні кабелі HPC відповідають усім вимогам для виставлення рахунків відповідно до закону про вимірювання й калібрування.

Як працює зарядний кабель CCS з технологією охолодження?

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Розгляньте штекер для системи заряджання CCS другого покоління з охолодженням особливо детально. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Порівняння класів потужності HPC Зарядні кабелі CHARX connect professional доступні в трьох класах

500 кВт без охолодження
700 кВт з охолодженням
1 000 кВт з охолодженням
500 кВт без охолодження

700 кВт з охолодженням

1 000 кВт з охолодженням

Стандарти заряджання NACS, CCS типу 1, CCS типу 2, GB/T NACS, CCS типу 1, CCS типу 2, GB/T CCS типу 2
Струм заряджання в режимі Boost Mode 500 А 700 А 1 000 А
Струм заряджання у безперервному режимі 375 А 500 А 800 А
Розрахункова напруга 1 000 В 1 000 В 1 000 В
Прохідна панель на замовлення
Індивідуальна концепція підключення за запитом
Можливість заміни рамки вставного торця та контактів постійного струму
Можливість заміни контактів заземлення та сигнальних контактів
Чотирипровідна технологія вимірювання
Інтерфейс шини CAN
Переглянути список продукції Переглянути список продукції Переглянути список продукції

Указівки:

  • Можливий проміжок часу в режимі Boost Mode залежить від численних умов експлуатації, див. додаткову інформацію
  • Постійний струм заряджання відповідає вимогам законодавства й залежить від потужності охолодження, якщо воно використовується
  • NACS: заміна вставного торця / контактів у зарядних кабелях без охолодження неможлива; зарядні кабелі з охолодженням у розробці
  • GB/T: доступно лише в Китаї. Заміна вставного торця / контактів неможлива; чотирипровідна технологія вимірювання недоступна

Система HPC від Phoenix Contact Інші вироби для вашої системи High Power Charging

Інтерактивне зображення-карта: Вироби для вашої системи High Power Charging
Зарядні кабелі HPC
Зарядні кабелі HPC CHARX connect professional доступні у версіях з охолодженням і без нього для потужності заряджання від 500 до 1 000 кВт і для стандартів заряджання NACS, CCS типу 1, CCS типу 2, GB/T.
Перейти до огляду
Розетки на транспортному засобі HPC
Розетки на транспортному засобі з підтримкою HPC CHARX connect universal доступні для стандартів заряджання NACS, CCS типу 1, CCS типу 2 і GB/T. Залежно від різних умов експлуатації вони можуть досягати потужності заряджання до 700 кВт.
Дізнатися більше
Охолоджувальна система HPC
Пасивна охолоджувальна система забезпечує ефективне охолодження зарядних кабелів HPC CHARX connect professional. Контролер заряджання може регулювати потужність охолодження за допомогою системи температурних датчиків у штекері для системи заряджання.
Переглянути детальну інформацію про виріб
Потужна електроніка постійного струму
Силові модулі CHARX power 30 кВт забезпечують ефективне перетворення змінного струму мережі на постійний. Підключивши до 48 модулів, ви можете отримати загальну потужність до 1 440 кВт.
Дізнатися більше
Контролери заряджання постійним струмом
Вільно програмовані контролери заряджання постійним струмом CHARX control flexible для монтажу на DIN-рейку та CHARX control integrated для монтажу у 19-дюймову стійку формують інтелект сучасних зарядних станцій HPC.
Дізнатися більше
Лічильники енергії постійного струму
Лічильники енергії постійного струму EMpro, що відповідають законодавчим вимогам щодо калібрування, забезпечують захищене від несанкціонованого втручання пряме вимірювання в класах потужності 200 кВт і 650 кВт і попередньо налаштовані для використання з нашими контролерами заряджання постійним струмом.
Переглянути список продукції
Приладдя для зарядних кабелів HPC
Корисне приладдя, наприклад, ремонтні комплекти, ручки для кабелю та кріплення для зарядних штекерів, спрощують обслуговування та використання зарядних кабелів HPC CHARX connect professional.
Переглянути список продукції
Контролер заряджання електромобіля
Контролер заряджання CHARX control vehicle забезпечує високорівневий зв’язок між зарядною станцією HPC і транспортним засобом. Він керує зарядною розеткою CCS, світлодіодним дисплеєм, кнопкою переривання та високовольтними контакторами.
Дізнатися більше
Зарядний кабель HPC під час тесту на нагрівання у лабораторії

Розвиток технології HPC Як німецькі інженери здійснили революцію в сфері швидкого заряджання

З першим поколінням зарядних кабелів HPC у 2018 році ми встановили важливу віху в електромобільності, збільшивши раніше доступні для заряджання CCS 200 кВт до 500 кВт. Одним із найскладніших завдань було забезпечення якомога практичнішого діаметра зарядного кабелю, а також розміру та штекера для системи заряджання й одночасно виключення небезпечних перегрівів. Це стало можливим лише завдяки ефективному рідинному охолодженню та продуманій конструкції кабелів. Зрештою ми отримали визнання за цю передову технологію — і сьогодні ви можете побачити наш штекер для системи заряджання HPC майже на кожній станції швидкого заряджання на автомагістралі.

У наступні роки розширення електрифікації сектору комерційних транспортних засобів також підвищило вимоги до потужності заряджання. Ми також отримали цінні відгуки від наших клієнтів про те, що для них важливо в зарядному кабелі HPC. Так було створено друге покоління HPC — ще більш потужне, надійне та безпечне. Наші команди розробників оптимізували концепцію охолодження та структуру кабелів до найменших дрібниць, щоб забезпечити ідеальне відведення тепла. Якщо інші виробники використовують трансформаторну оливу як холодоагент, ми, керуючись власними принципами, зупинилися на екологічно чистій та зручній в обслуговуванні водно-гліколевій суміші.

Звичайно, новий штекер для системи заряджання HPC також пройшов випробування в нашій лабораторії відповідно до суворих вимог стандарту IEC 62196 — щодо нагрівання, поперечного зусилля, зусилля розтягування, змінного згинання, скручування, перебігу та багатьох інших факторів. У деяких сферах він може навіть більше, ніж вимагає стандарт, наприклад IP-захист, де він витримує занурення в воду на глибину до 1 метра.

Водій вантажівки заряджає електровантажівку за допомогою штекера для системи заряджання MCS

Чи не відпаде потреба в MCS через HPC? А коли Phoenix Contact випустить штекери для систем заряджання MCS?

З нашим новим поколінням HPC ми вперше пропонуємо зарядний кабель CCS, який завдяки надзвичайній потужності заряджання до 1 МВт також підходить для швидкого заряджання багатьох комерційних транспортних засобів, таких як автобуси та вантажівки, де в іншому випадку необхідно було б переходити на систему Megawatt Charging System (MCS), що все ще знаходиться в стадії розробки. Залишаючись на встановленому стандарті CCS, ці дорожні транспортні засоби можуть продовжувати користуватися перевагами розгалуженої інфраструктури зарядки CCS.

Інша ситуація у сфері важких позашляхових комерційних транспортних засобів, таких як гірничодобувна та будівельна техніка, які потребують потужностей заряджання від 1,5 до 3 МВт через акумулятори ще більшої ємності. Саме тут система MCS незамінна.

З моменту заснування робочої групи CharIN MCS у 2018 році Phoenix Contact працює над визначенням вимог для розробки стандарту заряджання MCS. З 2020 року ми також активно просуваємо глобальну стандартизацію з’єднувача MCS в IEC TS 63379, очолюючи міжнародну проєктну групу IEC та німецький дзеркальний комітет в DKE.

З 4 кварталу 2026 року ми плануємо представити перші зарядні кабелі MCS для потужності заряджання до 2,25 МВт (1500 А при напрузі 1500 В) у звичній високій якості Phoenix Contact – надійні, потужні та зручні в обслуговуванні. Докладну інформацію про вироби та артикули можна буде знайти тут, на нашому сайті.

Мегаватний штекер для системи заряджання CCS у практичному тесті

Історія успіху від 2016 року до сьогодні High Power Charging від Phoenix Contact

2016: На Hannover Messe президент США Барак Обама та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на власні очі побачили майбутнє технологій швидкого заряджання. Це все ще прототип штекера для системи заряджання HPC.
2016: На Hannover Messe президент США Барак Обама та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на власні очі побачили майбутнє технологій швидкого заряджання. Це все ще прототип штекера для системи заряджання HPC.
2016 – 2018: В рамках дослідницького проєкту FastCharge ми реалізуємо першу в світі зарядну станцію потужністю 450 кВт разом з BMW, Porsche, Siemens та Allego. Таким чином ми демонструємо, що справжня система High Power Charging не тільки технічно можлива, але й практична.
2016 – 2018: В рамках дослідницького проєкту FastCharge ми реалізуємо першу в світі зарядну станцію потужністю 450 кВт разом з BMW, Porsche, Siemens та Allego. Таким чином ми демонструємо, що справжня система High Power Charging не тільки технічно можлива, але й практична.
2018: Перші зарядні кабелі для HPC з технологією охолодження, що відповідають стандарту CCS типу 2, доставлені та встановлені на станціях швидкого заряджання по всій Європі. Вони можуть безпечно передавати потужність 500 кВт у безперервному режимі. Саме так ми робимо революцію в технологіях швидкого заряджання.
2018: Перші зарядні кабелі для HPC з технологією охолодження, що відповідають стандарту CCS типу 2, доставлені та встановлені на станціях швидкого заряджання по всій Європі. Вони можуть безпечно передавати потужність 500 кВт у безперервному режимі. Саме так ми робимо революцію в технологіях швидкого заряджання.
2019: Ми отримали звання «Інноватор року» за нашу провідну технологію HPC. Доктор Володимир Кличко вручає бізнес-нагороду виконавчому віцепрезиденту Міхаелю Гайнеману, керівнику проєкту Роберту Евендту та розробнику Дірку Мозеке.
2019: Ми отримали звання «Інноватор року» за нашу провідну технологію HPC. Доктор Володимир Кличко вручає бізнес-нагороду виконавчому віцепрезиденту Міхаелю Гайнеману, керівнику проєкту Роберту Евендту та розробнику Дірку Мозеке.
2020: Асортимент рішень HPC розширено. З виходом на ринок потужної електроніки CHARX та інших компонентів Phoenix Contact дедалі більше перетворюється на постачальника повного спектру послуг для інфраструктури зарядки постійного струму.
2020: Асортимент рішень HPC розширено. З виходом на ринок потужної електроніки CHARX та інших компонентів Phoenix Contact дедалі більше перетворюється на постачальника повного спектру послуг для інфраструктури зарядки постійного струму.
2021: High Power Charging підкорює Америку! Зарядні кабелі з охолодженням тепер також доступні для американського ринку, звісно ж, із сертифікатом відповідності UL. Технологія всередині залишається незмінною — лише поверхня сполучення відповідає американському стандарту CCS типу 1.
2021: High Power Charging підкорює Америку! Зарядні кабелі з охолодженням тепер також доступні для американського ринку, звісно ж, із сертифікатом відповідності UL. Технологія всередині залишається незмінною — лише поверхня сполучення відповідає американському стандарту CCS типу 1.
2023: High Power Charging також працює без охолодження! Замість можливих 500 кВт без охолодження можна безперервно і безпечно передавати 375 кВт без рідинного охолодження завдяки збільшеному перерізу провідника, що є достатнім для багатьох застосувань.
2023: High Power Charging також працює без охолодження! Замість можливих 500 кВт без охолодження можна безперервно і безпечно передавати 375 кВт без рідинного охолодження завдяки збільшеному перерізу провідника, що є достатнім для багатьох застосувань.
2024: Електробус швейцарського виробника Hess пройшов остаточний тест на заряджання за технологією HPC. Він заряджається з 30 % до 80 % лише за 30 хвилин за допомогою охолоджуваного штекера для системи заряджання CCS потужністю 500 А або 350 кВт, навіть влітку.
2024: Електробус швейцарського виробника Hess пройшов остаточний тест на заряджання за технологією HPC. Він заряджається з 30 % до 80 % лише за 30 хвилин за допомогою охолоджуваного штекера для системи заряджання CCS потужністю 500 А або 350 кВт, навіть влітку.
2025: Зарядний кабель HPC другого покоління із системою охолодження визначає новий стандарт технології High Power Charging. Удосконалена концепція охолодження забезпечує потужність заряджання до 1 000 кВт. Це робить технологію заряджання HPC на основі CCS привабливою і для комерційних транспортних засобів.
2025: Зарядний кабель HPC другого покоління із системою охолодження визначає новий стандарт технології High Power Charging. Удосконалена концепція охолодження забезпечує потужність заряджання до 1 000 кВт. Це робить технологію заряджання HPC на основі CCS привабливою і для комерційних транспортних засобів.

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.
Штаб-квартира компанії Phoenix Contact E-Mobility у місті Шідер-Шваленберг, Північний Рейн-Вестфалія

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильний і надійний партнер

З моменту нашого заснування у 2013 році ми є спеціалістом у сфері зарядних систем для електромобілів у складі групи Phoenix Contact. Маючи близько 800 співробітників по всьому світу й 33 200 м² виробничих площ, ми представляємо асортимент із понад 700 виробів CHARX для розбудови інфраструктури зарядки, електрифікації комерційних транспортних засобів і мобільних машин.

Як піонер і співавтор технології швидкого заряджання CCS, лідер ринку зарядних кабелів HPC із рідинним охолодженням та організація, що бере участь у розробці міжнародних стандартів, наша компанія сприяє глобальній переорієнтації транспорту на принципи сталого розвитку. Наша мета — розробляти ефективні та надійні зарядні системи з мережевою інтеграцією, готові до викликів завтрашнього дня.

Публіка під час фахової лекції, між людьми логотипи IEC, DKE та CharIN

Організації, компетентні в питаннях стандартизації у світових масштабах Разом із IEC, DKE та CharIN ми наближаємо перехід транспорту на новий рівень

Ми сприяємо електрифікації транспортного сектору — не лише як виробник зарядних систем, а й як надійний експерт та активний учасник глобальної нормотворчої діяльності.

Керуючи міжнародними проєктними групами IEC та національними робочими групами в DKE, ми об’єднуємо в одну мережу промисловість, контролюючі органи та партнерів із питань розвитку інфраструктури, беремо активну участь у розробці технічних вимог до нових стандартів заряджання й прискорюємо розробку міжнародного стандарту.

У 2015 році разом із провідними німецькими виробниками автомобілів і TÜV SÜD ми заснували ініціативу CharIN (Charging Interface Initiative). Сьогодні CharIN — провідна асоціація світу з питань впровадження уніфікованих стандартів заряджання, як-от CCS, NACS і MCS. Наразі вона налічує понад 300 членів.

Діючи через свої торгові представництва в різних куточках світу, ми сприяємо прийняттю цих стандартів національними організаціями з питань стандартизації, закріплюємо досягнуті результати на глобальному рівні й створюємо довіру до безпечних, інтероперабельних систем заряджання.