CHARX connect — зарядні розетки для електричних комерційних транспортних засобів і мобільних машин

Зарядні розетки для електричних комерційних транспортних засобів і мобільних машин

Розетки на транспортному засобі CHARX connect universal забезпечують можливість заряджання всіх типів електричних комерційних транспортних засобів і мобільних машин змінним і постійним струмом. На додаток до зарядних розеток змінного струму і CCS (Combined Charging System) типу 1 і 2, також доступні варіанти GB/T для Китаю і NACS для Північної Америки. Розетки на транспортному засобі вже успішно використовуються в комерційних транспортних засобах відомих виробників. Електромобілі можна заряджати безперервно з потужністю 375 кВт, а в режимі Boost Mode — навіть 700 кВт.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838817
CHARX T2HBI12-DC375-2C2L - Vehicle charging inlet
CHARX T2HBI12-DC375-2C2L - Vehicle charging inlet
1838817

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, > 500 A in Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, Gen 4 side, Single-core wires connected at one end, length: 2 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, with 90° cable outlet on the left-hand side, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720098
CHARX T2HBI12-DC375-2,0C2 - Vehicle charging inlet
CHARX T2HBI12-DC375-2,0C2 - Vehicle charging inlet
1720098

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, > 500 A in Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, Gen 4, Single-core wires connected at one end, length: 2 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, for charging with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1680337
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Vehicle charging inlet
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Vehicle charging inlet
1680337

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, up to 500 A in Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Gen 4 side, Single-core wires connected at one end, length: 2 m, locking actuator: 24 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, with 90° cable outlet on the right-hand side, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739883
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Vehicle charging inlet
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Vehicle charging inlet
1739883

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, > 500 A in Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Gen 4 ready, ready for installation, Single-core wires connected at one end, length: 2 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, with HVA 630 male connector (AC) and M8 cable lug with narrow connection flange (DC) for subsequent mounting of cable glands, with electrically conductive copper foil as a shield contact for improving the contact surface and reducing shield unbraiding, corrugated pipe fixed using tape (on one side) to increase the resistance to abrasion, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts of the vehicle charging inlet.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838813
CHARX T2HBI12-DC200-2M2L - Vehicle charging inlet
CHARX T2HBI12-DC200-2M2L - Vehicle charging inlet
1838813

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, up to 500 A in Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, Gen 4 side, Single-core wires connected at one end, length: 2 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, with 90° cable outlet on the left-hand side, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838818
CHARX T2HBI12-1AC32DC200-2M2L - Vehicle charging inlet
CHARX T2HBI12-1AC32DC200-2M2L - Vehicle charging inlet
1838818

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Vehicle charging inlet, up to 500 A in Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Gen 4 side, Single-core wires connected at one end, length: 2 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, with 90° cable outlet on the left-hand side, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.

Переваги

  • Наші зарядні розетки CCS забезпечують надшвидке заряджання постійним струмом з тимчасовою потужністю до 700 кВт (700 А/1000 В) за допомогою кабелю постійного струму із поперечним перерізом до 120 мм²
  • Надійний захист від перегріву завдяки швидшому та точнішому вимірюванню температури за допомогою датчиків Pt-1000 на кожному силовому контакті постійного струму
  • Захист від потрапляння води, пилу та бруду завдяки високому розширеному ступеню захисту IP6K7 та IP6K5, з переднього боку також IP6K6K та IP6K9K
  • На додаток до стандартної довжини кабелю постійного струму 2 м та інших варіантів довжини в асортименті, доступні індивідуальні рішення за запитом
  • Розроблено відповідно до автомобільних стандартів і відповідає стандартам IEC 62196, SAE J1772 і GB/T 20234; компанія із сертифікатом IATF 16949

Нові вироби

Розетки NACS CHARX connect universal на транспортному засобі
CHARX connect advanced - розетка CCS на транспортному засобі з інтегрованим контролером зарядки
Зарядні розетки CCS типу 2 CHARX connect universal із бічним відводом кабелю
Захисні кришки для зарядних розеток CCS CHARX connect universal

Універсальні зарядні розетки NACS для 800 А

Зарядний інтерфейс транспортного засобу для США

Зарядні розетки NACS лінійки CHARX connect universal, що відповідають вимогам UL та SAE, — це ідеальний інтерфейс для заряджання змінним і постійним струмом комерційних транспортних засобів усіх типів. Режим Boost Mode із силою струму 800 А дозволяє заряджати за технологією High Power Charging під час коротких зупинок і рентабельно розподіляти завантаженість автопарку.

Основні характеристики

  • Постійний струм заряджання в режимі Boost Mode: 600 А, 800 А
  • Постійний струм заряджання протягом тривалого часу: 300 А, 350 А
  • Змінний струм заряджання: 48 А, 80 А
  • Довжина кабелю: 2 м (інші — на замовлення)
  • Привод: 12 В, 4-полюсний
  • Сертифікати / стандарти: UL 2251 (на етапі підготовки), SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
  • Ступінь захисту: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5

Переваги

  • Зарядні системи, що на 100 % відповідають стандартам, перевіреної промислової якості з посиленими характеристиками довговічності та безпеки
  • Доступність невеликих партій — можливість замовлення від 1 штуки
  • Надійне фіксування також в умовах екстремально низьких температур за рахунок обігріву стопорного болта
  • Простий перехід з типу 1 AC на NACS завдяки ідентичній геометрії кріплення
  • Проста заміна в разі технічного обслуговування завдяки від’єднуваним високовольтним і сигнальним проводам

Зарядна розетка CCS з інтегрованим контролером заряджання

Перші у світі для всіх комерційних транспортних засобів

CHARX connect advanced - це перший у світі розетка на транспортному засобі з інтегрованим контролером зарядки - для ідеальної взаємодії. Модульна система забезпечує максимальну гнучкість і дозволяє High Power Charging з силою струму до 800 А. Ідеально підходить для електронних автобусів, вантажівок та позашляховиків.

Основні характеристики

  • Стандарти заряджання: CCS тип 1, CCS тип 2
  • Струм заряджання постійного струму в Boost Mode: до 800 А
  • Безперервний струм заряджання постійного струму: 200 А, 250 А, 400 А
  • Вихід кабелю: 90° ліворуч, 90° праворуч, прямий
  • Комунікація заряду відповідно до DIN 70121 та ISO 15118
  • Кібербезпека відповідно до регламентів ЄЕК ООН R155 і R156
  • Функція безпеки відповідно до ISO 26262 ASIL B

Переваги

  • Інтегрований контролер заряджання економить простір, час і витрати під час проектування, конфігурації та встановлення
  • Надшвидка зарядка HPC з потужністю до 800 А в Boost Mode
  • Вставні з'єднувальні кабелі для легкої заміни впускного отвору під час технічного обслуговування
  • Три можливі напрямки вводу для максимальної гнучкості монтажу
  • Захисна кришка, кнопка відміни заряду, пошуковий індикатор і світлодіодний дисплей для більшої зручності використання

Зарядні розетки CCS із бічним відводом кабелю

Для компактного монтажу в автомобілі

Зарядні розетки CCS типу 2 CHARX connect universal тепер також доступні з відводом кабелю під кутом 90°. Вони економлять цінний монтажний простір в електромобілі. Клієнтам, які переходять на зарядні розетки з відводом кабелю під кутом 90°, не потрібно вносити жодних змін у виріз кузова завдяки ідентичній геометрії.

Основні характеристики

  • Стандарт заряджання: CCS типу 2
  • Відвід кабелю: 90° із правого боку, 90° із лівого боку
  • Довжина кабелю: 2 м (інші — на замовлення)
  • Глибина встановлення: 128,5 мм
  • Постійний струм заряджання в режимі Boost Mode: 500 А, 600 А
  • Безперервний постійний струм заряджання: 200 А, 250 А
  • Розрахункова напруга постійного струму: 1000 В
  • Напруга привода: 12 В, 24 В

Переваги

  • Понад 50 % економії простору для монтажу порівняно з нашими зарядними розетками CCS із прямим відводом кабелю
  • Зручніша та впорядкованіша проводка завдяки оптимізованим радіусам загину
  • Легкий перехід завдяки ідентичній геометрії кріплення всіх зарядних розеток CCS
  • Фронтальний захист IP6K6K / IP6K9K витримує чищення під високим тиском і струменем пари.
  • Сумісність з усіма захисними кришками сімейства CHARX connect universal

Захисні кришки для зарядних розеток CCS

Оптимальний захист завдяки розумним функціям

Захисні кришки забезпечують захист IPX5 для контактної зони наших універсальних зарядних розеток CCS CHARX connect universal. Це означає, що ваші комерційні транспортні засоби ідеально обладнані для роботи в складних умовах навколишнього середовища. Додатково можна додати функціональну кнопку та світлодіодний індикатор стану.

Основні характеристики

  • Стандарти заряджання: CCS тип 1, CCS тип 2
  • Розміри (Ш x В x Г): 170,7 мм х 184,4 мм х 41,0 мм (без додаткового обладнання) або 61,1 мм (із додатковим обладнанням)
  • Ступінь захисту: IPX5 (із закритою кришкою)
  • Підключення світлодіодного індикатора та кнопки: 6-контактний штекер MCON
  • Керування світлодіодним індикатором: ШІМ
  • Підтримка вимог регламенту UNECE R61

Переваги

  • Надійний захист усіх сигнальних і силових контактів від струменів води за стандартом IPX5
  • Інтелектуальне використання: коли відкривається кришка постійного струму, кришка змінного струму відкривається автоматично
  • Додаткові опції: Індикатор стану заряджання з вільно керованим RGB-світлодіодом і кнопкою, наприклад, для скасування заряджання
  • Простий монтаж завдяки ідентичним точкам кріплення для CCS типу 1 і CCS типу 2
  • Сумісність із нашим контролером заряджання CHARX control vehicle

Розетки на транспортному засобі CHARX connect universal

Широкий асортимент продукції

CHARX connect universal пропонує широкий асортимент зарядних розеток змінного струму типу 1 і 2, зарядних розеток CCS, а також зарядних розеток змінного та постійного струму на транспортному засобі GB/T для азіатського ринку відповідно до стандарту GB/T.

Наші зарядні розетки CCS доступні у виконанні з поперечним перерізом кабелю 35 мм² (120 А), 70 мм² (200 А), 95 мм² (250 А) і 120 мм² (375 А). Це забезпечує потужність заряджання до 700 кВт (700 А / 1000 В) в режимі Boost Mode.

Доступні кабелі постійного струму різної довжини. Зв’яжіться з нами, якщо бажана довжина кабелю відсутня в списку продукції. Наразі ми розробляємо зарядні розетки на транспортному засобі MCS та зарядні розетки NACS.

Зарядна розетка електромобіля для High Power Charging Дізнайтеся більше про наші універсальні розетки

Електромобіль заряджається через зарядну розетку CCS, хід процесу відображається на екрані смартфона
Датчики Pt-1000 на обох силових контактах постійного струму
Зарядна розетка електромобіля з високим ступенем захисту IP
Електричний автомобіль для прибирання вулиць з вбудованою зарядною розеткою CCS крупним планом
Тестування якості зарядних розеток на транспортному засобі
Електромобіль заряджається через зарядну розетку CCS, хід процесу відображається на екрані смартфона

Зарядні розетки CCS з поперечним перерізом провідників постійного струму до 120 мм² забезпечують можливість безпечного заряджання HPC з потужністю 375 кВт (375 A/1000 В) і понад 500 кВт (500 A/1000 В) в режимі Boost Mode. Залежно від зовнішніх факторів, наприклад температури навколишнього середовища, електромобілі можуть заряджатися за кілька хвилин.

Датчики Pt-1000 на обох силових контактах постійного струму

Оптимізована технологія з'єднання мінімізує нагрівання з'єднувальної системи. Вбудовані високоточні датчики температури забезпечують високу безпеку, оскільки транспортний засіб може динамічно регулювати необхідний зарядний струм на основі оцінки температури. Датчики Pt-1000 розташовані на обох силових контактах постійного струму. Серія AC містить систему датчиків PTC.

Зарядна розетка електромобіля з високим ступенем захисту IP

Завдяки оптимізованій системі ущільнення наші розетки на транспортному засобі успішно пройшли випробування відповідно до стандарту ISO 20653.
Уся зарядна розетка має ступінь захисту IP6K7 та IP6K5. Тому вона з усіх боків захищена від проникнення пилу та води на глибині до одного метра, бризок води та торкання. Це стосується як частини, встановленої всередині автомобіля, так і зовнішньої зони підключення, навіть за відкритої кришки зарядної розетки. Зона підключення зарядної розетки також має ступінь захисту IP6K6K і IP6K9K, а отже, захищена під час чищення під високим тиском або струменем пари.

Електричний автомобіль для прибирання вулиць з вбудованою зарядною розеткою CCS крупним планом

Всі розетки транспортних засобів мають надзвичайно компактну конструкцію. Крім того, відповідні розміри та геометрія розташування гвинтів гніздових частин AC та CCS ідентичні.

Це означає, що виробники та модернізатори можуть планувати однаковий монтажний простір для кожного електромобіля, незалежно від цільового ринку — від автобусів до мотоциклів.

Тестування якості зарядних розеток на транспортному засобі

Наші розетки на транспортному засобі CHARX connect universal відповідають усім нормам:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility сертифіковано за стандартом IATF 16949.

3D-перегляд

Усі деталі у 3D

Розгляньте виріб у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися розетку CCS на транспортному засобі типу 2 під всіма кутами.

Розробка розетки на транспортному засобі CCS типу 1

Індивідуальні рішення Індивідуальні зарядні розетки для ваших серійних автомобілів

Шукаєте додаткові елементи управління, світлодіодні дисплеї, концепції охолодження, рішення для вбудовування розеток на транспортному засобі в автомобіль або інші індивідуальні елементи?
Ми залюбки розробимо індивідуальний зарядний інтерфейс для електромобілів для вашого серійного виробництва відповідно до вимог IATF 16949 в автомобільній галузі.

Звертайтеся до нашої контактної особи!

Ваша особиста контактна особа

З усіх питань, що стосуються наших компонентів для електромобілів

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я охоче проконсультую вас щодо наших зарядних розеток та контролера заряджання і з нетерпінням чекаю на ваш дзвінок або повідомлення електронною поштою.