CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 18-pos., length: 2 m, with plug-in contact at one end
Контролери заряджання для електромобілів та комерційних транспортних засобів
CHARX control vehicle — це автономний контролер заряджання транспортного засобу (EVCC), який забезпечує можливість заряджання електромобіля постійним струмом через зарядні розетки CCS. Контролер забезпечує високорівневий зв’язок (TCP/IP) через мережу Powerline (PLC) між зарядною станцією постійного струму та електромобілем. Він керує виконавчим елементом блокування, датчиками температури та додатковим світлодіодним індикатором стану, функцією пуску/зупинки та високовольтними контакторами.
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, For autonomous control of the DC charging process in electric vehicles (EV) with CCS charging inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Plug, Accessories, 30-position, length: 2 m, with plug-in contact at one end
CHARX control vehicle, Vehicle charging controller, Can be parameterized, in housing, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, operating mode: Stand-Alone
Переваги
- Універсальне рішення для всіх електромобілів із зарядною розеткою CCS
- Швидке налаштування завдяки попередній параметризації для наших зарядних розеток CCS
- Сумісність із системою Vehicle-to-Grid (від автомобіля до мережі) для двоспрямованого заряджання відповідно до ISO 15118-20
- Дотримання високих стандартів безпеки в автомобільному секторі
- Миттєва готовність до роботи завдяки короткому часу запуску операційної системи
Комунікаційний контролер заряджання для електромобілів усіх типів
Основні можливості контролера заряджання транспортного засобу Огляд комплексних функцій і можливостей EVCC
- Зв’язок для заряджання постійним струмом від ПЛК до CAN відповідно до DIN 70121 та ISO 15118
- Зв’язок для заряджання змінним струмом в поєднанні з OBC, керованим VCU
- Керування такими компонентами:
- Зарядна розетка (CP, PP, захисний провідник, виконавчий елемент блокування, датчик температури)
- Світлодіодний індикатор стану
- Кнопка скасування заряджання
- 2 високовольтні контактори
- Контролер плати зовнішнього датчика напруги та струму (датчик Isabellenhütte IVT-S)
- Сумісність із CCS (NACS і GB/T у процесі підготовки)
- Відповідність вимогам E1 для дорожніх транспортних засобів
- Попередня підготовка автобусів відповідно до VDV 261
- Сумісність із пантографами на даху (Schunk Smart Charging), в майбутньому також зі стандартом OppCharge
- Підготовка для кібербезпеки відповідно до регламентів ЄЕК ООН R155 і R156
- Обробка функцій безпеки відповідно до ISO 26262 ASIL B
- Операційна система реального часу з часом запуску від 100 до 200 мс
- Підключення зарядної розетки через 18-контактний затискний з’єднувач
- Підключення додаткових компонентів через 30-контактний затискний з’єднувач
- Розміри (Ш × В × Г): 153,2 мм × 56,0 мм × 146,0 мм
Кібербезпека в автомобільній галузі Підготовлено відповідно до регламентів ООН R155 і R156
Два чинні на глобальному рівні регламенти ЄЕК ООН R155 і R156 визначають єдині умови для кібербезпеки в транспортних засобах та відповідної системи управління:
- У регламенті UN R155 основна увага приділяється застосуванню сертифікованої системи управління кібербезпекою (CSMS).
- Регламент UN R156 вимагає наявності системи керування оновленнями програмного забезпечення (SUMS).
Наш контролер заряджання автомобіля CHARX control vehicle підготовлений для виконання вимог регламентів UN R155 і UN R156 в межах загальної концепції кібербезпеки транспортного засобу.