Випробуйте зараз у 3D
Роздивіться контролер заряджання змінним струмом CHARX control modular 3150 в усіх деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.
Масштабовані модульні контролери CHARX control modular Mode 3 є центральним елементом інтелектуальної інфраструктури зарядки. Відкрита платформа Linux дозволяє поєднувати сектори, індивідуальні додатки Інтернету речей та інтелектуальні сервіси. Регулярні безкоштовні оновлення забезпечують кібербезпеку та надають нові функції, зокрема двонаправлена зарядка та plug-and-charge. Просте впровадження законодавчих вимог щодо калібрування та професійна підтримка доповнюють пропозицію.
CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting
CHARX control modular, AC charging controller, IEC 61851-1, operating mode: Stand-Alone, Client, interface: CHARX control modular system bus, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting
CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting
CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), Cellular communication (4G/2G), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting
CHARX control modular, AC charging controller, with Embedded Linux system, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, operating mode: Stand-Alone, Client, Server, interface: Ethernet (2x), Cellular communication (4G/2G), CHARX control modular system bus, MICRO-USB type C, communication protocol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Connectable peripheral devices: Energy meter, RFID, DC residual current detection, DIN rail mounting
CHARX control modular, 3-phase energy meter for active power measurement with direct measurement in grids of up to 400 V/40 A, with RS-485 interface, certified in accordance with the MID directive
CHARX control modular, the residual current monitoring module is used for AC and DC residual current detection in AC charging points. The higher-level safety equipment (e.g., residual current device) is protected against potential DC residual currents.
CHARX control modular, Cable set, 4-pos., length: 0.4 m, with plug-in contact at one end, For connecting the EV-RCM-6DC-WAT residual current monitor, item no.: 1309697 and CHARX RFID/NFC-PCB, item no.: 1391227 to the modules of the CHARX control modular charging controller family
CHARX control modular, the residual current monitoring module is used for AC and DC residual current detection in AC charging points. The higher-level safety equipment (e.g., residual current device) is protected against potential DC residual currents.
CHARX control modular, RFID device, for connection to CHARX control modular AC charging controllers
Із додатком для конфігурування CHARX control modular введення в експлуатацію та первинне конфігурування домашніх і громадських зарядних станцій, а також цілих зарядних парків стають простими, як ніколи: електромонтери отримують покрокові інструкції на екрані смартфону, що дозволяє їм задати найважливіші параметри контролера EVSE, не маючи спеціальних знань.
Підключай і заряджай із сертифікацією Hubject
Спрощена концепція відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування
Об'єднання різних секторів та гравців, таких як енергомережа, будівлі, місцеві виробники, зарядна станція та електромобіль, стає все більш важливим для майбутнього електромобільності.
Тому зв'язок є ключовим фактором для сталої та інтегрованої електромобільності, що спирається на відновлювані джерела енергії. Це включає, наприклад, інтеграцію електронних транспортних засобів у розумну мережу або розумний дім, ефективні та зручні бізнес-процеси, а також керування пристроями та виправленнями для операторів зарядних парків.
Всі ці служби вимагають захищеного обміну даними на основі різних протоколів. Завдяки новому поколінню модульних контролерів CHARX control, відкритій платформі Linux та досвіду Phoenix Contact у сфері застосування, ви ідеально підготовлені до цього виклику.
Від першого до третього рівня підтримки ви, як клієнт, отримуєте персоналізовану та швидку підтримку від кваліфікованих експертів нашої компанії:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Компактний клас 1000 | Клас smart 3000 | |
| Ширина | 18,8 мм | 37,6 мм |
| Можливі режими роботи | Автономний, клієнт | Автономний, клієнт, Сервер (для керування щонайбільше 48 зарядними пунктами) |
| Інтерфейси для зарядної розетки/зарядного кабелю, контактор, пристрій зчитування RFID, лічильник енергії, моніторинг залишкового струму, розблокування в разі відключення електроенергії, конфігуровані входи/виходи | ||
| Заряджання відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування з підтримкою OCMF ¹⁾ | ||
| Платформа Linux, керування на базі WEB, динамічне управління навантаженням, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 для підзарядки від мережі та, в майбутньому, Vehicle-to-Grid (від автомобіля до мережі) (від автомобіля до мережі) (опціонально, як варіанти артикулів) | ||
| мобільна комунікація 4G/2G (опціонально як варіанти артикулів) | ||
| WLAN (за бажанням можна дооснастити за допомогою USB-адаптера) | ||
| Переглянути детальну інформацію про виріб | Переглянути список продукції |
¹⁾ Підтримується лише з класом 1000 у поєднанні з класом 3000.
Роздивіться контролер заряджання змінним струмом CHARX control modular 3150 в усіх деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Лічильник енергії | Пристрій зчитування RFID | Моніторинг диференційного струму | Джерело живлення | |
| Переглянути список продукції | Переглянути список продукції | Переглянути список продукції | Переглянути список продукції |
Які інтерфейси та протоколи підтримуються?
CHARX control modular пропонує різноманітні інтерфейси, такі як Ethernet, WLAN (через USB-адаптер), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT і REST-API. Це дозволяє гнучко інтегрувати систему управління з широким спектром внутрішніх систем, систем управління енергоспоживанням та IoT.
Наскільки простий монтаж і введення в експлуатацію?
Завдяки Plug-and-Play, технології з’єднання Push-in та веб-конфігурації, встановлення відбувається особливо швидко і просто. Функція WLAN також забезпечує бездротове введення в експлуатацію та обслуговування - без необхідності прокладання складних кабельних з’єднань.
Як забезпечується сумісність з периферійними пристроями?
Блок керування підтримує численні лічильники енергії (MID відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування) та інші периферійні пристрої, такі як модулі RFID/NFC та контроль диференційного струму постійного струму. Завдяки модульній архітектурі системи, різні компоненти можуть бути легко інтегровані та замінені.
Які варіанти масштабування доступні?
За допомогою CHARX control modular можна інтелектуально контролювати та керувати до 48 зарядними пунктами. Архітектура системи розроблена таким чином, що вона може бути гнучко розширена від однієї домашньої зарядної станції до великого зарядного парку.
Як будуть дотримуватися міжнародні стандарти (також і в майбутньому)?
Блок керування відповідає чинним стандартам, таким як IEC 61851, ISO 15118 та Директива з радіообладнання (RED). Він також підготовлений для Регламенту інфраструктури альтернативних видів палива (AFIR) та Закону про кіберстійкість (CRA). Регулярні, підписані оновлення програмного забезпечення забезпечують швидке впровадження нових нормативних і технічних вимог.
Чи є функції для розумних сервісів та додатків Інтернету речей?
Так, відкрита платформа Linux дозволяє розробляти та інтегрувати кастомізовані додатки Інтернету речей, інтелектуальні послуги та поєднання секторів. Це означає, що інфраструктура зарядки може бути адаптована до майбутніх потреб.
Як гарантується безпека під час оновлення та експлуатації?
Оновлення захищені підписами RSA-PSS та хешем SHA-512. Система управління має рольове керування доступом, обов'язкову зміну пароля при першому вході та механізми захисту від атак грубої сили.
Як працює управління зарядним пунктом?
Веб-панель управління дозволяє зручно конфігурувати, здійснювати моніторинг та обслуговувати всі зарядні пункти - локально або віддалено. Відображення стану та діагностика несправностей доступні в будь-який час.
Як забезпечується інтероперабельність?
Завдяки підтримці відкритих стандартів і протоколів (OCPP, Modbus, MQTT, REST) система керування сумісна з великою кількістю (незалежних від виробника) внутрішніх систем, лічильник енергії та периферійних пристроїв.
Які особливості пропонує CHARX control modular?
У порівнянні з іншими рішеннями, поєднання відкритої платформи Linux, модульного обладнання, комплексної підтримки протоколів, регулярних оновлень безпеки і простоти масштабування виділяється і робить CHARX control modular особливо гнучким і перспективним рішенням для всіх застосувань зарядки змінного струму.
Як безпечно інтегрувати зарядний пункт в системи інформаційних технологій та системи енергоменеджменту?
Наш контролер заряджання змінним струмом підтримує численні інтерфейси та протоколи, такі як OCPP, MQTT, Modbus/TCP та REST. Це забезпечує безперешкодну інтеграцію з внутрішніми системами, системами "розумного будинку" або системами управління будівлею, включаючи безпечний зв'язок і опціональне VPN-з'єднання.
Як інфраструктура зарядки захищена від кібератак?
Система управління розроблена за принципом secure-by-design: за замовчуванням активні тільки необхідні інтерфейси, паролі повинні вибиратися надійно, а всі з'єднання можуть бути зашифровані (наприклад, за допомогою TLS або VPN). Оновлення безпеки та реєстрація подій, пов'язаних з безпекою, є само собою зрозумілими.
Чи можу я безпечно контролювати та обслуговувати зарядний пункт віддалено?
Так, завдяки інтегрованому зашифрованому рішенню OpenVPN можливий безпечний віддалений доступ. Він активується лише за необхідності (на вимогу) і захищає інфраструктуру зарядки від несанкціонованого доступу. Це дозволяє безпечно та ефективно виконувати технічне обслуговування, діагностику та оновлення віддалено.
Як працює управління навантаженням і наскільки воно гнучке?
Система розподіляє доступне підключене навантаження інтелектуально і точно по фазі до 48 зарядних пунктів. Він розпізнає нові транспортні засоби, враховує динамічних споживачів (наприклад Фотоелектричних систем або інших навантажень) і автоматично перенаправляє невикористані потужності. Це означає, що кожен процес заряджання оптимально контролюється, а точка підключення до мережі надійно захищена.
Як зарядні пункти залишаються технічно та нормативно сучасними?
Регулярні оновлення програмного забезпечення гарантують, що нові функції, стандарти безпеки та законодавчі вимоги (такі як ISO 15118, AFIR, законодавчі вимоги щодо калібрування) будуть впроваджуватися оперативно - без втрати сертифікації.
Які існують варіанти кастомізації?
Блок керування пропонує гнучкі функціональні блоки (наприклад Події), які дозволяють кастомізувати логіку роботи та дизайн.