CHARX control modular — контролери заряджання змінним струмом для зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Контролери заряджання змінним струмом для зарядних станцій, зокрема домашніх

Масштабовані модульні контролери CHARX control modular Mode 3 є центральним елементом інтелектуальної інфраструктури зарядки. Відкрита платформа Linux дозволяє поєднувати сектори, індивідуальні додатки Інтернету речей та інтелектуальні сервіси. Регулярні безкоштовні оновлення забезпечують кібербезпеку та надають нові функції, зокрема двонаправлена зарядка та plug-and-charge. Просте впровадження законодавчих вимог щодо калібрування та професійна підтримка доповнюють пропозицію.

Go to Product Detail Page for item 1081335
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC charging controller
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC charging controller
1081335

The EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB charging controller with housing for DIN rail mounting and plug-in connection technology is used to charge electric vehicles on the 3-phase AC power grid in accordance with IEC 61851-1, mode 3. Optimized for charging stations with permanently mounted vehicle charging connector. All charging functions and comprehensive configuration settings are already integrated.

Переваги

  • Повний набір функцій за габаритної ширини всього 18,8 або 37,6 мм
  • Модулі керування з можливістю послідовного з’єднання забезпечують гнучке масштабування
  • Підтримка всіх поширених протоколів та інтерфейсів
  • Монтаж без інструментів завдяки вставним переднім з'єднанням Push-in
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки підключенню за принципом Plug-and-Play та керуванню на базі WEB
  • Відкрита платформа Linux для інтеграції програмного забезпечення замовника

Нові вироби

Оновлення програмного забезпечення для контролерів заряджання змінним струмом CHARX control modular
Контролери заряджання змінним струмом сімейства CHARX control modular

Оновлення програмного забезпечення для контролерів заряджання змінним струмом

Тепер впровадження законодавчих вимог щодо калібрування стало ще ефективнішим

Контролери заряджання змінним струмом сімейства CHARX control modular є центральним елементом інтелектуальної інфраструктури зарядки. Із випуском програмного забезпечення версії 1.8.0 концепцію дотримання законодавчих вимог щодо калібрування було кардинально оновлено, що суттєво скорочує процес сертифікації вашого зарядного рішення.

Основні характеристики

  • Версія програмного забезпечення: 1.8.0
  • Підтримувані лічильники енергії з підтримкою OCMF та сертифікацією MID: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, інші за запитом
  • Жодної втрати сертифікації відповідності законодавчим вимогам щодо калібрування після майбутніх оновлень.
  • Різноманітні виправлення безпеки
  • Завантаження файлу оновлення на сторінці відповідного артикула

Переваги

  • Кілька лічильників енергії на вибір забезпечують гнучкість під час розробки рішення для дотримання законодавчих вимог щодо калібрування
  • Жодної витратної повторної сертифікації, оскільки сертифікат відповідності законодавчим вимогам щодо калібрування зберігається навіть після майбутніх оновлень програмного забезпечення
  • Покращена кібербезпека мінімізує ризик несанкціонованого доступу до ваших зарядних станцій

Оновлення програмного забезпечення для контролерів заряджання змінним струмом

Більше зв'язку, зручності та безпеки

Контролери заряджання змінним струмом сімейства CHARX control modular є центральним елементом інтелектуальної та сталої зарядної інфраструктури зарядки. З випуском програмного забезпечення 1.7.0 клас 3000 стає здатним працювати з бездротовими локальними мережами (WLAN) і отримує додаткові функції та покращення для більшої зручності та безпеки.

Основні характеристики

  • Версія програмного забезпечення: 1.7.0
  • Використання як клієнта WLAN або точки доступу WLAN
  • Необхідний USB-адаптер WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • З’єднання OCCP-1.6J-WSS
  • Визначення поточного значення струму для електричного контуру споживачів через Modbus/TCP
  • Різноманітні виправлення безпеки
  • Завантаження файлу оновлення на сторінці відповідної статті

Переваги

  • Підтримка WLAN спрощує введення в експлуатацію та робить можливим бездротове використання наявних інтерфейсів, таких як OCPP
  • OCPP 1.6J дозволяє зашифровані TLS з'єднання WebSocket із бекендом
  • Динамічне визначення значення струму для всього парку зарядних станцій забезпечує зручно управління навантаженням
  • Покращена кібербезпека мінімізує ризик несанкціонованого доступу до ваших зарядних станцій

Відео про виріб: контролери заряджання змінним струмом

Контролер для інтелектуальної інфраструктури зарядки Відкрийте для себе CHARX control modular

Колаж з контролером заряджання CHARX control modular з різними галузями застосування та інтерфейсами
Інтелектуальний клас 3000 лінійки контролерів CHARX control modular
Клас 1000 лінійки контролерів CHARX control modular з численними інтерфейсами
Процес заряджання на зарядній станції тарифікується — на смартфоні з'являється рахунок
Автостоянка із зарядними станціями для електромобілів
Колаж з контролером заряджання CHARX control modular з різними галузями застосування та інтерфейсами

З'єднання між різними секторами та суб'єктами, як-от енергомережі, будівлі, місцеві виробники, зарядні станції та електромобілі, стає дедалі важливішим для майбутнього електричних транспортних засобів.

Тому обмін даними є ключем до постійної та інтегрованої електронної мобільності на основі відновлюваної енергії. Це включає, наприклад, інтеграцію електронних транспортних засобів у розумну мережу або розумний дім, ефективні та зручні бізнес-процеси, а також керування пристроями та виправленнями для операторів зарядних парків.

Всі ці служби вимагають захищеного обміну даними на основі різних протоколів. З новим поколінням контролерів CHARX control modular, відкритою платформою Linux та прикладними ноу-хау компанії Phoenix Contact ви маєте все необхідне для вирішення цих задач.

Інтелектуальний клас 3000 лінійки контролерів CHARX control modular

Клас 3000 — це інтелектуальний контролер з усіма функціями і повною сумісністю з'єднань за габаритної ширини лише 37,6 мм:

  • Ethernet та мобільний зв'язок 4G
  • Динамічне керування заряджанням і навантаженням
  • Внутрішня інтеграція через протокол Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Зв'язок між автомобілем та мережею (Vehicle-to-Grid) відповідно до ISO 15118
  • Відкрита платформа Linux для систем клієнтів

Виконуйте керування до 48 зарядними пунктами з контролером класу 3000. Системи вищого рівня для виставлення рахунків та керування будівлями можна легко під'єднувати через Modbus/TCP або MQTT.

Клас 1000 лінійки контролерів CHARX control modular з численними інтерфейсами

Контролер класу 1000 пропонує вам всі необхідні інтерфейси і функції для стандартного процесу заряджання в корпусі лише 18,8 мм завширшки:

  • Гніздова частина системи заряджання або зарядний кабель
  • Контактор
  • Ідентифікація RFID
  • Вимірювання енергії
  • Контроль диференційного струму
  • Розблокування зарядного штекера у разі відключення електроенергії
  • Вводи/виводи з можливістю вільного конфігурування, наприклад, для керування світлодіодами

Тому контролер класу 1000 можна легко використовувати як автономний елемент керування для простих зарядних пунктів. Або ви можете поєднати його з контролером класу 3000, щоб розширити його до дванадцяти зарядних пунктів.

Процес заряджання на зарядній станції тарифікується — на смартфоні з'являється рахунок

Використовуючи наш попередньо сертифікований VDE пакет, можна легко виставляти рахунки за процеси заряджання відповідно до німецьких законодавчих вимог щодо калібрування та вимірювання, що значно спрощує процес сертифікації вашої зарядної станції змінного струму. Комплект:

  • Вбудований дисплей
  • Сигнальний лічильник енергії
  • Програмне забезпечення для контролера заряджання
  • Повна документація зі звітами про випробування

Переваги:

  • Відображення до дванадцяти зарядних пунктів на одному дисплеї зменшує витрати
  • Візуалізація в реальному часі даних щодо законодавчих вимог до калібрування дає свободу проєктування
  • Захищене від маніпуляцій програмне забезпечення зменшує витрати на пломбування
  • Усі компоненти апаратного та програмного забезпечення від одного постачальника

Автостоянка із зарядними станціями для електромобілів

Наші контролери заряджання CHARX control modular забезпечують можливість інтелектуального заряджання акумуляторних батарей електромобілів. Крім того, вони можуть повертати енергію у мережу, коли це потрібно. Це перетворює автопарк на вигідну систему накопичення енергії, в якій функцію енергоакумуляторів виконують електромобілі.

Відповідна технологія називається Vehicle-to-Grid (V2G). У стандарті ISO 15118 описано технічні вимоги та рамкові умови для цього. Система CHARX control modular тепер відповідає цьому стандарту і готова до роботи в режимі Vehicle-to-Grid (від автомобіля до мережі).

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться контролер заряджання змінним струмом CHARX control modular 3150 в усіх деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Простота застосування Від монтажу до обслуговування

Модулі керування заряджанням з лінійки CHARX control modular
Plug-and-Play: послідовно встановлені на DIN-рейку модулі отримують живлення через шинний з’єднувач для DIN-рейки й автоматично розпізнаються в локальній мережі. Це значно скорочує витрати на електромонтаж
Контролери заряджання лінійки CHARX control modular підключають за допомогою технології з’єднання Push-in
Електромонтаж: вставні передні з'єднання з технологією з’єднання Push-in забезпечують можливість електромонтажу модулів керування без використання інструментів, що значно скорочує час встановлення
Конфігурування CHARX control modular в системі керування на базі WEB
Введення в експлуатацію: налаштування модулів керування відбувається інтуїтивно за допомогою керування на базі WEB. Лише за кілька натискань там ви можете перенести конфігурацію з одного зарядного пункту до іншого
Заміна модуля контролера заряджання CHARX control modular
Технічне обслуговування: якщо модуль потребує заміни, це можна зробити швидко і без повторного електромонтажу модуля завдяки вставному фронтальному роз'єму з технологією Lock and Release

Масштабування для будь-якого застосування Від домашньої зарядної станції до багатоповерхових стоянок

Приклад інтеграції контролера заряджання CHARX control modular 1000 в окрему домашню зарядну станцію без з’єднання для обміну даними
Приклад 1: Автонавіс з однією домашньою зарядною станцією без з’єднання для обміну даними. Контролер класу 1000 вже має всі необхідні функції для простих зарядних пунктів, як-от виявлення залишкового струму або розблокування зарядного штекера у разі відмови живлення. Для надання доступу користувачів можна вносити до білого списку RFID.
Приклад інтеграції контролера заряджання CHARX control modular 3150 в окремий зарядний пункт з бездротовим підключенням до серверної служби у Smart City
Приклад 2: окремий зарядний пункт з бездротовим підключенням до серверної служб у Smart City. Контролер класу 3150 забезпечує бездротове підключення зарядного пункту до систем розрахунків через вбудований модем 4G та протокол OCPP. Компактна конструкція дозволяє, наприклад, вбудовувати зарядні станції у вуличні ліхтарі.
Приклад інтеграції контролерів заряджання CHARX control modular 3100 і 1000 в трьох подвійних зарядних пунктах з підключенням до серверної служби і терміналом на автостоянці компанії
Приклад 3: Автостоянка компанії з трьома подвійними зарядними пунктами та терміналом з підключенням до серверної служби. Подвійна зарядна станція, що складається з контролерів класу 3100 та 1000, керує двома підпорядкованими подвійними зарядними пунктами, кожна з яких складається з контролерів класу 3000 та 1000. Сенсорний термінал та серверна система поєднані контролером класу 3100.
Приклад інтеграції контролерів заряджання CHARX control modular 3000 і 1000 на автостоянці з 48 зарядними пунктами і центральною шафою керування з підключенням до серверної служби
Приклад 4: Автостоянка на 48 зарядних пунктів і центральна шафа керування з підключенням до серверної служби. Один контролер класу 3000 та одинадцять контролерів класу 1000 під'єднані до кластера з дванадцяти зарядних пунктів за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки. За допомогою контролерів класу 3000 можна керувати ще трьома кластерами ідентичної конструкції і, таким чином, загалом 48 зарядними пунктами.

Наші контролери заряджання змінним струмом струму у порівнянні Вирішіть, який контролер заряджання підходить для вашого застосування

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Ширина 18,8 мм 37,6 мм 37,6 мм 37,6 мм
Мета використання Клієнт, автономний варіант Сервер, клієнт, автономний варіант Сервер, клієнт, автономний варіант Сервер, клієнт, автономний варіант
Linux, Ethernet, OCPP, управління навантаженням
Мобільне з'єднання 4G/2G
Обмін даними ISO-15118
До виробу До виробу До виробу До виробу

¹⁾ Також доступний без мобільної комунікації 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Відповідне приладдя Додайте інші функції, залежно від ваших потреб

Сенсорний дисплей заряджання відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування
Лічильник енергії змінного струму заряджання відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування
Антена мобільного зв’язку
Зчитувач RFID у корпусі IP65
Сенсорний дисплей заряджання відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування

Лічильник енергії змінного струму заряджання відповідно до законодавчих вимог щодо калібрування

Антена мобільного зв’язку

Зчитувач RFID у корпусі IP65

До виробу До виробу До виробу До виробу

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.