EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB
-
AC charging controller
1627367
The EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB charging controller as a PCB for charging electric vehicles according to IEC 61851-1, Mode 3, optimized for charging stations with permanently mounted Vehicle Connector. Connection via PCB connector on header.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження