EEM-EM357 - Measuring device
2908588

3-phase energy meter for active power measurement with direct measurement in grids of up to 500 V/80 A, with S0 output, with digital input and RS-485 interface, certified in accordance with the MID directive

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція