TRIO POWER power supplies with standard functionality
The TRIO POWER power supply range with push-in connection has been perfected for use in machine building. All functions and the space-saving design of the single and three-phase modules are optimally tailored to the stringent requirements. Under challenging ambient conditions, the power supply units, which feature an extremely robust electrical and mechanical design, ensure the reliable supply of all loads.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
-
Power supply
2903147
Primary-switched TRIO POWER power supply with push-in connection for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/3 A C2LPS
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E211944IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DK-44782-A1-M1-ULEAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 123528DNV
Ідентифікатор відповідності: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
Ідентифікатор відповідності: R-41214701cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827Сумісна продукція
Переваги
Save time and costs, thanks to the Push-in connection and narrow design
Increase system availability, thanks to dynamic boost with 150 % of the nominal current for 5 seconds
Maximum flexibility due to the wide temperature range from -25°C to +70°C and device startup at -40°C
Rugged design