AXC F XT SPLC 1000 - PLC extension module
1159811

Alignable safety controller for 32 PROFIsafe devices connected to a modularly expandable PLCnext Control (not for AXC F 1152)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Implementation of safety-related applications up to SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host for up to 32 PROFIsafe F-Devices in PROFINET or Axioline
PROFIsafe F-Device for communication with a higher-level PROFIsafe F-Host SPLC
2 x diverse SCPUs with Cortex M4-based architecture
Full integration into the PLCnext Technology ecosystem