The PLCnext Control AXC F 3152 for the Axioline I/O system is fast, robust, and easy to use. This means it is consistently designed for maximum performance, easy handling, and use in harsh industrial environments.
AXC F 3152
-
Controller
1069208
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
BSH
Ідентифікатор відповідності: 840cPROFINET
Ідентифікатор відповідності: Z13147PROFINET
Ідентифікатор відповідності: Z14091cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001FS Thermoprocess
Ідентифікатор відповідності: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Ідентифікатор відповідності: 968 CSP 1037.00 25IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx ULD 25.0004XATEX
Ідентифікатор відповідності: UL 25 ATEX 3349XcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272Сумісна продукція
Переваги
Real-time-capable Linux operating system for deterministic and reliable execution of time-critical processes
Supports numerous protocols such as: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – for smooth communication with IT systems
Direct connection to the Proficloud, the PLCnext Store and any cloud platforms – for seamless IoT integration of your applications
Support for numerous fieldbus protocols (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) for easy integration into existing automation technology systems and installations
Maximum design freedom thanks to the combination of classic PLC programming with modern high-level languages such as C++, C#, or Python
Meets the highest security requirements of industrial automation – for the protection of your applications and data