The PROFIBUS master is designed to be aligned to the left of an Axioline F controller. The PROFIBUS master can be used to integrate PROFIBUS devices into the Axioline F station.
AXC F XT PB
-
PLC extension module
1091657
Alignable PROFIBUS master (process data width 488 bytes, max.) connected to a modularly expandable PLCnext Control (not for AXC F 1152)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Individual extension option for a PLCnext Control from the Axiocontrol series
Up to 125 PROFIBUS devices can be connected
PROFIBUS connection via 9-pos. D-SUB socket
Transmission speed of up to 12 Mbps
Electrical isolation between PROFIBUS interface and logic
Diagnostic and status indicators