AXC F XT ML 1000 - PLC extension module
1259849

Alignable machine learning module (neural network accelerator) for modular PLCnext Control (for AXC F 3152 only)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Use of machine learning methods directly on a PLCnext Control AXC F 3152
Local exchange of sensor data and inferences with the PLC application
AI accelerator for using TensorFlow Lite files
Integration of Edge TPU (Coral) into the operating system of the PLCnext Control AXC F 3152
Creation of the AI application using Python programming language