AXC F IL ADAPT - PLC extension module
1020304

Right-alignable Inline adapter terminal (INTERBUS master) for one PLCnext Control device for setting up a PLCnext Technology Inline station

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Automatic detection of the transmission speed in INTERBUS (500 kbps or 2 Mbps)
Up to 63 INTERBUS local bus devices can be connected
Diagnostic and status indicators
Inline I/O adapter terminal specifically developed for all PLCnext Control devices of the Axiocontrol series
A variety of functional I/Os creates options for flexible automation solutions
Convert existing machines and systems to the new, open PLCnext Technology ecosystem