You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element is a safe output module for use in a PROFIsafe system.
AXL SE PSDO4/2 2A
-
Safety module
1079231
Axioline Smart Elements, Digital output module, Functional safety, PROFIsafe, only for connection to Phoenix Contact or Siemens controller, Safe digital outputs: 2 (2-channel assignment), 4 (1-channel assignment), 24 V DC, 2 A, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
DNV
Ідентифікатор відповідності: TAA00003B0RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE263623XGABS
Ідентифікатор відповідності: 24-2510075-PDAcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705PROFIsafe
Ідентифікатор відповідності: Z20275Functional Safety
Ідентифікатор відповідності: 968/EZ 650.04/20TUEV RH FS
Ідентифікатор відповідності: 968/INS 799.01/25Сумісна продукція
Переваги
Up to SIL 3 in accordance with EN 61508
Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
4 safe outputs for 1-channel assignment
2 safe outputs for 2-channel assignment