Реле безпеки

Реле безпеки

Наші сертифіковані TÜV реле безпеки з контактами із примусовим замиканням і розмиканням забезпечують максимальну безпеку для однієї, двох чи трьох фіксованих функцій безпеки. Залежно від вимог до простору, доступні дуже компактні конструкції із габаритною шириною від 6 мм.

Нові вироби

Компактне реле безпеки PSRcompact
Багатофункціональні реле безпеки PSRuni
Іскробезпечне реле безпеки PSR-MC35 Ex i

Компактні реле безпеки

Максимальна безпека в мінімальному просторі

Реле безпеки PSRcompact — це втілення надійної технології безпеки в дуже компактній конструкції. Вони уможливлюють безпечне вимкнення машин і систем, відповідають суворим високим стандартам безпеки і можуть бути легко інтегровані в наявні системи.

Основні характеристики

  • До 5 шляхів струму дозвільного сигналу в корпусі 17,5 мм
  • Габаритна ширина: від 12,5 мм
  • Розширений діапазон температури: до +60 °C
  • Рівень повноти безпеки до SIL 3 / PL e, підтверджений сертифікатом TÜV
  • Технологія з’єднання Push-in
  • Контакти з примусовим замиканням і розмиканням
  • Електронна документація до виробу через код DT4I

Переваги

  • Компактна конструкція для економії до 25 % простору в шафі керування
  • Сумісність з усіма поширеними типами датчиків і відповідно гнучке застосування
  • Просте введення в експлуатацію без параметризації або використання програмного забезпечення
  • Швидке встановлення завдяки електромонтажу за технологією з’єднання Push-in без інструментів
  • Міцний і довговічний корпус для використання в промисловому середовищі

Багатофункціональні реле безпеки

Усі функції безпеки в одному пристрої

За допомогою багатофункціонального реле безпеки PSRuni можна контролювати до чотирьох функцій безпеки лише одним пристроєм. Комплексне охоплення поширених функцій безпеки дозволяє гнучко конфігурувати та налаштовувати систему відповідно до індивідуальних вимог.

Основні характеристики

  • Конфігурування поворотним кодовим вимикачем на пристрої або через програмне забезпечення clipx ENGINEER для параметризації
  • Охоплення поширених функцій безпеки, наприклад аварійна зупинка, світлова решітка
  • Моніторинг до двох ланцюгів аварійного захисту
  • Габаритна ширина: 22,5 см
  • Технологія з’єднання Push-in

Переваги

  • Універсальне використання завдяки охопленню всіх поширених функцій безпеки
  • Гнучка адаптація до індивідуальних вимог
  • Компактний та ефективний моніторинг щонайбільше чотирьох функцій безпеки одним пристроєм
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки простому конфігуруванню
  • Можливість використання в системах з найвищим рівнем повноти безпеки SIL 3/PL e

Реле безпеки для вибухонебезпечного середовища

Моніторинг генераторів сигналу в Зоні 0

Іскробезпечне реле безпеки PSR-MC35 має іскробезпечні вхідні контакти й особливо підходить для моніторингу одно- або двоканальних генераторів сигналу, таких як пристрої аварійного вимкнення або вимикачі захисних дверцят, у потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Основні характеристики

  • Сертифіковано відповідно до IECEx та ATEX
  • 2 іскробезпечні входи до Зони 0
  • Підходить для встановлення в Зоні 2
  • Габаритна ширина: 17,5 мм
  • Автоматичний або ручний контрольований запуск
  • Технологія Push-in

Переваги

  • Захист від корозії завдяки додатковому захисному покриттю друкованої плати
  • Особлива надійність навіть у розширеному діапазоні температури до +60 °C
  • Високий рівень безпеки навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища до рівня ефективності захисту e або рівня повноти безпеки SIL 3
  • Скорочення часу електромонтажу завдяки технології Push-in
  • Економія місця завдяки компактній габаритній ширині

Реле безпеки для максимальної безпеки обладнання Лінійки реле безпеки від Phoenix Contact

Реле безпеки Phoenix Contact контролюють важливі для безпеки функції в машинах і системах — від аварійної зупинки до безпечного моніторингу дверей.

Наша лінійка продукції розроблена для задоволення різних вимог і охоплює від компактних 6-міліметрових реле до багатофункціональних модулів безпеки — для максимальної безпеки, високої надійності та оптимальної інтеграції в сучасні структури автоматизації.

Надкомпактні реле безпеки PSRmini

Реле безпеки габаритною шириною від 6 мм

Надкомпактні реле безпеки PSRmini Максимальна безпека в мінімальному просторі

PSRmini — лінійка найтонших реле безпеки на ринку, ідеальних у випадку, коли важливий кожен міліметр у шафі керування. Незважаючи на надзвичайно компактну конструкцію, пристрої відрізняються максимальною безпекою та продуктивністю.

Чому саме PSRmini?

  • Найвужчі у світі реле безпеки габаритною шириною 6 мм
  • Ідеальні для компактних машин і модульних концепцій
  • Контакт із примусовим замиканням і розмиканням для максимальної надійності
  • Можливість негайного застосування без потреби конфігурування

Ідеально:

для OEM-виробників, які мають економити простір і при цьому гарантувати максимальну безпеку.

Компактні реле безпеки PSRcompact

Компактні реле безпеки габаритною шириною від 12,5 мм

Компактні реле безпеки PSRcompact Компактне стандартне рішення для надійного застосування в промисловому середовищі

PSRcompact — це нове економічно ефективне покоління наших реле безпеки. Пристрої поєднують надійну технологію, компактну конструкцію і чітко структурований набір функцій — ідеально для стандартного застосування, орієнтованого на ефективність.

Переваги:

  • Компактна габаритна ширина від 12,5 мм до 22,5 мм
  • Варіанти для аварійної зупинки, захисних дверцят, блокування, двуручного керування
  • Міцна конструкція, розширений діапазон температури
  • Ідеальна заміна для старих реле безпеки в разі модернізації

Ідеально:

для виробників машинного обладнання, які шукають рентабельне, надійне та швидко інтегроване рішення.

Багатофункціональні реле безпеки PSRuni

Багатофункціональні реле безпеки з можливістю налаштування до чотирьох функцій безпеки

Багатофункціональні реле безпеки PSRuni Реле безпеки з гнучким конфігуруванням

PSRuni — найгнучкіша лінійка в портфоліо: одне реле безпеки для багатьох функцій, із можливістю довільного конфігурування й високою варіативністю. Ці пристрої заповнюють прогалину між класичними реле безпеки та модульними системами безпеки.

Чому саме PSRuni?

  • Декілька функцій безпеки в одному пристрої
  • Менша різноманітність артикулів
  • Два способи конфігурування: безпосередньо на пристрої або через програмне забезпечення
  • Висока адаптивність — ідеально для гнучких концепцій машин

Ідеально:

для сфери застосування, де одне реле має виконувати кілька завдань безпеки.

Класичні реле безпеки PSRclassic

Реле безпеки стандартної конструкції

Класичні реле безпеки PSRclassic Перевірена технологія безпеки для наявного машинного обладнання

PSRclassic — традиційна, надійна та широко доступна лінійка продукції для класичних функцій безпеки. Вона має широкий спектр функцій і мільйони раз довела свою ефективність.

Огляд переваг:

  • Широкий вибір стандартних функцій
  • Надійне довговічне обладнання
  • Ідеально для наявних машин і класичних архітектур безпеки
  • Велика різноманітність варіантів без параметризації

Ідеально:

для компаній, які роблять ставку на перевірені технології та максимальну сумісність.

Переваги з реле безпеки від Phoenix Contact

  • Максимальна безпека: рішення до рівня SIL 3 / PL e
  • Висока експлуатаційна готовність: довговічні реле з примусовою комутацією
  • Проста інтеграція: сумісність з усіма поширеними системами автоматизації
  • Економія часу: електромонтаж без інструментів та інтуїтивна діагностика
  • Модульне портфоліо: PSRmini, PSRclassic і PSRcompact для будь-якого застосування
Портфоліо функціональної безпеки

Портфоліо функціональної безпеки від Phoenix Contact

Ідеальна інтеграція в сучасні системи автоматизації

Реле безпеки Phoenix Contact можна легко інтегрувати в шафи керування й польові установки. Вони надійно взаємодіють із такими рішеннями, як:

  • Безпечні датчики
  • Контактори та автоматичні вимикачі
  • Модульні системи безпеки
  • PLCnext Control

Запитання та відповіді


Що таке реле безпеки і для чого їх застосовують?

Реле безпеки — це сертифіковані комутаційні пристрої, які надійно відстежують критичні для безпеки процеси. Вони реєструють сигнали від захисних пристроїв, як-от кнопок аварійної зупинки, безпечних захисних дверцят, світлових решіток чи кнопок двуручного керування, і вимикають машини швидко та безпечно.

Стандартні функції:

  • Моніторинг аварійної зупинки
  • Моніторинг захисних дверцят
  • Двуручне керування
  • Контроль стану зупинки
  • Тимчасове вимкнення функції безпеки і вибір режиму роботи
  • Безпечна швидкість і контроль безпечного руху

Phoenix Contact пропонує об’ємне портфоліо реле безпеки для застосування до рівня PL e / SIL 3.