Safety relay for emergency stop switch up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 intrinsically safe inputs up to zone 0, 2 enabling current paths, automatic or manual, monitored start, plug-in push-in terminal block, US = 24 V DC
Реле безпеки
Наші сертифіковані TÜV реле безпеки з контактами із примусовим замиканням і розмиканням забезпечують максимальну безпеку для однієї, двох чи трьох фіксованих функцій безпеки. Залежно від вимог до простору, доступні дуже компактні конструкції із габаритною шириною від 6 мм.
Safety relay for emergency stop switch up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 intrinsically safe inputs up to zone 0, 2 enabling current paths, automatic or manual, monitored start, plug-in screw terminal block, US = 24 V DC
Safety relay for emergency stop and safety door up to SIL 1, Cat. 1, PL c, depending on the application up to SIL 3, Cat. 4, PL e, single-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage of 230 V AC, pluggable Push-in terminal block
Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 2-channel operation, 2 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V DC, plug-in screw terminal block
Safety relay for emergency stop, safety doors and light grids up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic or manual, monitored start, 3 enabling current paths, US = 24 V DC, pluggable Push-in terminal block
Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, single- or two-channel operation, 8 enabling current paths, US = 24 V DC, pluggable Push-in terminal block
Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 2-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage: 24 V DC, plug-in screw terminal block
Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 1- or 2-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage: 230 V AC/DC, pluggable Push-in terminal block
Safety relay for SIL 3 high-demand and low-demand applications, also approved in accordance with EN 50156, DNV, and EN ISO 13849, emergency stop and safety door monitoring, 1-channel, 2 enabling current paths, 1 signal contact, plug-in screw terminal blocks, width: 22.5 mm
Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 1- or 2-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage: 230 V AC/DC, plug-in screw terminal blocks
Нові вироби
Три лінійки продукції для різних застосувань в промисловому обладнанні
Наші компактні реле безпеки відповідають вимогам, що висуваються до машинобудівної техніки в усьому світі. В основному вони використовуються в лініях харчової промисловості, пакувальних і складальних машинах.
Реле безпеки з габаритною шириною від 6 мм
Надкомпактні реле безпеки PSRmini
PSRmini — найвужчі реле безпеки на ринку. Реле безпеки PSRmini потребують на 70 % менше місця в шафі керування без обмеження робочих характеристик.
- Великий вибір реле безпеки для таких функцій безпеки, як аварійна зупинка, світлова решітка, захисні дверцята, дворучне керування та багатьох інших
- Вузькі корпуси 6 мм і 12 мм
- Реле безпеки з 1–3 шляхами активації
- Розширення контакту за допомогою 5 шляхів активації
- Гвинтове чи пружинне з’єднання
Реле безпеки стандартного типу
Класичні реле безпеки PSRclassic
Класичні реле безпеки PSRclassic вирізняються наявністю численних варіантів для виконання різних функцій. Ширина корпусу відповідає звичайному ринковому стандарту.
- Великий вибір для таких функцій безпеки, як аварійна зупинка, світлова решітка, захисні дверцята, дворучне керування та багато інших
- Ширина корпусу: 17,5 мм
- Широкий вибір варіантів
- Доступно максимум із 8 ланцюжками розблокування
- Гвинтове чи пружинне з’єднання
Багатофункціональне реле безпеки з двома регульованими функціями безпеки
Багатофункціональні реле безпеки PSRuni
За допомогою багатофункціонального реле безпеки PSRuni можна контролювати до двох функцій безпеки за допомогою одного пристрою. Комплексне охоплення загальних функцій безпеки дозволяє гнучко конфігурувати та налаштовувати систему відповідно до індивідуальних вимог.
- Конфігурування безпосередньо на пристрої за допомогою поворотного перемикача кодування
- Виконання загальних функцій безпеки, таких як: аварійна зупинка, світлова решітка
- Моніторинг двох незалежних контурів
- Габаритна ширина: 22,5 см
- Технологія з’єднання Push-in
Компактна модульна технологія безпеки для машинобудування
Ті, хто працюють у галузі машинобудування, добре розуміють тенденції розвитку та вимоги цього ринку. Функціональна безпека завжди має велике значення. Важливим у цьому контексті є дотримання стандартів і директив. За допомогою нашого нового реле безпеки PSR можна створювати нові концепції безпеки з численними перевагами:
- Сумісність із багатьма датчиками і виконавчими елементами відкриває численні можливості застосування, особливо в машинобудуванні
- Можлива реалізація систем з рівнем ефективності захисту e відповідно до ISO 13849 і SIL 3 відповідно до IEC 62061
- Усі наші вироби Safety мають сертифікат TÜV і відповідність численним стандартам для використання на міжнародних ринках
- Вбудовані в реле безпеки релейні технології компанії Phoenix Contact забезпечують максимальну функціональну безпеку завдяки контактам із примусовим замиканням і розмиканням
- Наші реле безпеки з габаритною шириною від 6 мм і шляхом активації є оптимальним рішенням для модульних концепцій безпеки