Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Safety relays
2901429

Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, 1- or 2-channel operation, 3 enabling current paths, nominal input voltage: 230 V AC/DC, pluggable Push-in terminal block

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508
Manually monitored and automatic activation in a single device
Basic insulation
1- and 2-channel control
3 enabling current paths, 1 signaling current path