Корпуси з екструдованого профілю UM-PRO

Корпуси з екструдованого профілю серії UM-PRO для високої термостійкості

Універсальні базові корпуси, як-от корпуси з екструдованого профілю серії UM-PRO, вирізняються коротким часом монтажу, високою гнучкістю завдяки індивідуальним розмірам друкованих плат і можливості вільного вибору технології з'єднання. Принцип відкритої конструкції ідеально підходить для гнучких і масштабних концепцій пристроїв. Корпуси електронного обладнання також можна використовувати за високих температур до +100 °C.

Переваги

  • Ідеальна довжина корпусу — відміряна з точністю до міліметра
  • Легкість інтеграції великого електронного обладнання завдяки відкритій конструкції
  • Термостійкість виробів UM-PRO, які виконані з поліаміду, що відповідає нормам безпеки UL, до 100 °С
  • Простота монтажу пристроїв завдяки принципу швидкого з’єднання (кріплення бічних частин без використання інструменту)
  • Висока гнучкість через вільне розташування захисних профілів

Нові вироби

Тримач плат EVA для UM-BASIC/-PRO

Гнучка система кріплення друкованих плат

Для друкованих плат різних розмірів

Тримач оціночної плати (EVA) для UM-BASIC і UM-PRO — це система кріплення із гнучким регулюванням для кріплення друкованих плат різних розмірів за допомогою механічної фіксації або гвинтових з’єднань. Систему можна встановлювати на профіль UM-BASIC/-PRO 122 від Phoenix Contact.

Основні характеристики

  • Підходить для друкованих плат різних розмірів
  • Сумісність з UM-BASIC/-PRO 122
  • Можливість переміщення на профілі
  • Колір: світло-сірий (подібний до RAL 7035)
  • Можна поєднувати кілька друкованих плат

Переваги

  • Легке приєднання та від'єднання друкованих плат
  • Зручна інтеграція друкованих плат різних розмірів
  • Велика площа друкованої плати в невеликому монтажному просторі
  • Гнучке поєднання друкованих плат різних розмірів

Безкоштовний зразок
Випробуйте корпуси серії UM-PRO з екструдованого профілю

Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії UM-PRO для високої термічної стійкості? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії UM-PRO
Конфігуратор для корпусів з екструдованого профілю UM-PRO для високої термостійкості

Конфігуратор для корпусів з екструдованого профілю для високої термостійкості

Повна свобода під час розробки друкованих плат ваших пристроїв: корпус з екструдованого профілю UM-PRO пропонує відкритий принцип проєктування, індивідуальні монтажні положення друкованої плати та гнучку довжину від 3 см до 200 см. Це полегшує реалізацію великомасштабних концепцій пристроїв. Надійний матеріал забезпечує можливість використання в екстремальних діапазонах температури.

Новинки Phoenix Contact в галузі технологій підключення пристроїв

Новинки технології підключення пристроїв

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Огляд корпусів серії UM-PRO Корпуси з екструдованого профілю серії UM-PRO дозволяють вибирати індивідуальні розміри й спрощують монтаж. Низька конструкція пластикових корпусів дає змогу монтувати плоскі електронні вузли і встановлювати їх на стандартні DIN-рейки або на стінку.

Інтерактивна мапа зображень: Корпуси серії UM-PRO з екструдованого профілю
Індивідуальні варіанти ширини профілю
Наявні з шириною профілю 72 мм, 108 мм, а також 122 мм.
Індивідуальні варіанти ширини профілю
Захист електроніки
Кришки різної форми з можливістю довільного розміщення можна змінювати за довжиною.
Захист електроніки
Термостійкість
Пластикові корпуси мають високу термічну стійкість до 100 °C.
Термостійкість
Встановлення друкованої плати
Монтаж друкованих плат може бути реалізовано на трьох різних рівнях.
Встановлення друкованої плати
Ідеальна точність довжини профілю
Можливі варіанти довжини профілю від 3 см до 100 см.
Ідеальна точність довжини профілю
Монтаж без гвинтів
Простий монтаж пристроїв завдяки технології швидкого монтажу: бічні частини можна кріпити без використання інструментів.
Монтаж без гвинтів
Відео: Безмежна свобода проєктування концепцій пристроїв
Безмежна свобода проєктування концепцій пристроїв YouTube

Безмежна свобода проєктування концепцій пристроїв

Характерними особливостями корпусів з екструдованого профілю є швидкий монтаж без використання інструментів за принципом швидкої фіксації і можливість точної конфігурації довжини корпусу залежно від положення чи розміру друкованої плати. Розробляйте пристрої, які відповідають вашим вимогам, адже ви можете вільно вибирати технології з’єднання для друкованих плат. Принцип відкритої конструкції оптимально підходить для друкованих плат з великими компонентами. Додаткові захисні профілі, які можна довільно розташовувати, захищають електронне обладнання.

Базовий корпус для індивідуальних друкованих плат

Корпусна система UM-PRO з термометром
Екструдований профіль із бічною частиною для монтажу
Заповнення друкованої плати до країв
Вільне розташування захисних профілів для корпусу
Різні з’єднання модулів через перехресні контакти шини в серії UM-BASIC
Надійне з’єднання між друкованою платою і DIN-рейкою
Корпусна система UM-PRO з термометром

Тепер пристрої можна використовувати й в умовах високих температур. Нечутливий до високих температур поліамід відповідає нормам безпеки пристрою UL і гарантує термостійкість до 100 °C.

Екструдований профіль із бічною частиною для монтажу

Технологія швидкого монтажу спрощує процес кріплення бічних частин, скорочуючи таким чином час монтажу. Гвинти не потрібні.

Заповнення друкованої плати до країв

Заповнюйте свої друковані плати до країв. Так ви найкраще використаєте наявну площу.

Вільне розташування захисних профілів для корпусу

Корпус можна оснастити захисними профілями з можливістю вільного розташування для індивідуальної адаптації згідно з параметрами пристрою. В асортименті кришки різної форми. Вони забезпечують додаткову можливість інтеграції друкованих плат завдяки наявним напрямним.

Різні з’єднання модулів через перехресні контакти шини в серії UM-BASIC

Спростіть сполучення пристроїв за допомогою додаткових поперечних шинних з’єднувачів. Швидко й надійно з’єднуйте кілька модулів між собою. Здатність витримувати струм до 8 А і 160 В.

Надійне з’єднання між друкованою платою і DIN-рейкою

З’єднуйте друковану плату з DIN-рейкою на всіх трьох різних рівнях друкованої плати за допомогою контакту PE.

Відео: Простий монтаж корпусів з екструдованого профілю серії UM-PRO
Простий монтаж корпусів з екструдованого профілю серії UM-PRO YouTube

Простий монтаж корпусів з екструдованого профілю серії UM-PRO

Дізнайтеся, як просто можна зібрати корпус UM-PRO. На монтаж потрібно лише декілька хвилин.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.