Тепер пристрої можна використовувати й в умовах високих температур. Нечутливий до високих температур поліамід відповідає нормам безпеки пристрою UL і гарантує термостійкість до 100 °C.
Press-drawn section housings, Latching, Cover, width: 92 mm, profile length (configurable): 3 cm ... 100 cm, height: 34 mm, Note: max. length of the cover = PCB length - 19 mm