Корпуси з екструдованого профілю UM-BASIC

Корпуси з екструдованого профілю UM-BASIC для друкованих плат індивідуальних розмірів

Корпуси з екструдованого профілю серії UM-BASIC поєднують короткий час монтажу з високим ступенем свободи у виборі технологій з’єднання. Вони дозволяють індивідуально вибирати положення та розміри друкованих плат. Низька конструкція дає змогу монтувати плоскі електронні модулі і встановлювати їх на стандартні DIN-рейки або безпосередньо на стінку. Це забезпечує високий ступінь свободи в проєктуванні пристроїв — наприклад, в промисловій електроніці.

Переваги

  • Різні базові профілі, в кожному з яких передбачено по три рівні для друкованих плат
  • Модульні кришки різних геометричних форм з можливістю вільного розташування
  • Сумісність із багатьма технологіями з’єднання
  • Простота монтажу пристроїв завдяки принципу швидкого з’єднання (кріплення бічних частин без використання інструменту)
  • Висока гнучкість через вільне розташування захисних профілів

Нові вироби

Нова кришка для UM-BASIC/-PRO
Тримач плат EVA для UM-BASIC/-PRO

Кришка для екструдованого профілю UM-BASIC/-PRO

Ефективний захист друкованої плати

Phoenix Contact пропонує нові кришки для екструдованого профілю UM-BASIC/-PRO, які сумісні з різними типами кожухів. Це дозволяє повністю закрити профіль без додаткових кришок на друкованій платі та звільняє корисний простір, оскільки зникає потреба в заборонених зонах.

Основні характеристики

  • Ступінь захисту: IP20
  • Ширина захисних профілів: 73 мм і 108 мм
  • Матеріал захисних профілів: полікарбонат
  • Матеріал накривних кришок: поліамід
  • Накривні кришки профілів для друкованої плати шириною 108 мм

Переваги

  • Оптимальний захист електроніки завдяки покриттю по всій довжині профілю
  • Більше корисного простору на друкованій платі без заборонених зон
  • Зменшена кількість деталей спрощує використання та скорочує витрати на монтаж.
  • Швидкий монтаж без використання інструментів економить час і підвищує продуктивність.
  • Надійний захист від дотику запобігає механічним впливам на електроніку.

Гнучка система кріплення друкованих плат

Для друкованих плат різних розмірів

Тримач оціночної плати (EVA) для UM-BASIC і UM-PRO — це система кріплення із гнучким регулюванням для кріплення друкованих плат різних розмірів за допомогою механічної фіксації або гвинтових з’єднань. Систему можна встановлювати на профіль UM-BASIC/-PRO 122 від Phoenix Contact.

Основні характеристики

  • Підходить для друкованих плат різних розмірів
  • Сумісність з UM-BASIC/-PRO 122
  • Можливість переміщення на профілі
  • Колір: світло-сірий (подібний до RAL 7035)
  • Можна поєднувати кілька друкованих плат

Переваги

  • Легке приєднання та від'єднання друкованих плат
  • Зручна інтеграція друкованих плат різних розмірів
  • Велика площа друкованої плати в невеликому монтажному просторі
  • Гнучке поєднання друкованих плат різних розмірів

Безкоштовний зразок
Випробуйте корпуси серії UM-BASIC з екструдованого профілю

Бажаєте випробувати корпуси з екструдованого профілю серії UM-BASIC для індивідуальних розмірів друкованих плат? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії UM-BASIC
Конфігуратор для корпусів з екструдованого профілю серії UM-BASIC для індивідуальних розмірів друкованих плат

Конфігуратор для корпусів з екструдованого профілю серії для індивідуальних розмірів друкованих плат

Вам потрібна велика свобода в розробці друкованих плат для ваших пристроїв? – Корпус з екструдованого профілю UM-BASIC пропонує відкритий принцип проєктування, індивідуальні монтажні положення друкованої плати та гнучку довжину від 3 до 200 см. Завдяки цьому можна реалізувати навіть великомасштабні концепції приладів.

Новинки Phoenix Contact в галузі технологій підключення пристроїв

Новинки технології підключення пристроїв

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Огляд корпусів серії UM BASIC Базові корпуси, як-от корпуси з екструдованого профілю серії UM-BASIC, дозволяють вибирати індивідуальні розміри і надзвичайно спрощують монтаж. Принцип відкритої конструкції ідеально підходить для гнучких і масштабних концепцій пристроїв.

Інтерактивна мапа зображень: Корпуси серії UM-BASIC з екструдованого профілю
Індивідуальні варіанти ширини профілю
Наявні з шириною профілю 72 мм, 108 мм, а також 122 мм.
Індивідуальні варіанти ширини профілю
Встановлення друкованої плати
Монтаж друкованих плат може бути реалізовано на трьох різних рівнях.
Встановлення друкованої плати
Захист електроніки
Кришки різної форми з можливістю довільного розміщення можна змінювати за довжиною.
Захист електроніки
Ідеальна точність довжини профілю
Можливі варіанти довжини профілю від 3 см до 100 см.
Ідеальна точність довжини профілю
Монтаж без гвинтів
Простий монтаж пристроїв завдяки технології швидкого монтажу: бічні частини можна кріпити без використання інструменту.
Монтаж без гвинтів

Безмежна свобода проєктування концепцій пристроїв

Характерними особливостями корпусів з екструдованого профілю є швидкий монтаж без використання інструментів за принципом швидкої фіксації і можливість точної конфігурації довжини корпусу залежно від положення чи розміру друкованої плати. Розробляйте пристрої, які відповідають вашим вимогам, адже ви можете вільно вибирати технології з’єднання для друкованих плат. Принцип відкритої конструкції оптимально підходить для друкованих плат з великими компонентами. Додаткові захисні профілі, які можна довільно розташовувати, захищають електронне обладнання.

Пластмасові корпуси для індивідуальних друкованих плат

Профіль системи корпусів UM-BASIC
Екструдований профіль із бічною частиною для монтажу
Корпуси UM-BASIC: повна гнучкість навіть найвищого положення плати
Захисні профілі різної форми з можливістю довільного розташування для серії UM-BASIC
Різні з’єднання модулів через перехресні контакти шини в серії UM-BASIC
Надійне з’єднання між друкованою платою і DIN-рейкою
Профіль системи корпусів UM-BASIC

Довжина екструдованих профілів визначається замовником. Вони постачаються з довжиною від 30 до 1000 мм. Завдяки ідеальній до міліметра точності корпусу можна економити цінний простір.

Екструдований профіль із бічною частиною для монтажу

Технологія швидкого монтажу спрощує процес кріплення бічних частин, скорочуючи таким чином час монтажу. Гвинти не потрібні.

Корпуси UM-BASIC: повна гнучкість навіть найвищого положення плати

Заповнюйте свої друковані плати до країв. Так ви найкраще використаєте наявну площу.

Захисні профілі різної форми з можливістю довільного розташування для серії UM-BASIC

Корпус можна оснастити захисними профілями з можливістю вільного розташування для індивідуальної адаптації згідно з параметрами пристрою. В асортименті кришки різної форми. Вони забезпечують додаткову можливість інтеграції друкованих плат завдяки наявним напрямним.

Різні з’єднання модулів через перехресні контакти шини в серії UM-BASIC

Спростіть сполучення пристроїв за допомогою додаткових поперечних шинних з’єднувачів. Швидко й надійно з’єднуйте кілька модулів між собою. Здатність витримувати струм до 8 А і 160 В.

Надійне з’єднання між друкованою платою і DIN-рейкою

З’єднуйте друковану плату з DIN-рейкою на всіх трьох різних рівнях друкованої плати за допомогою контакту PE.

Відео: Простий монтаж корпусів з екструдованого профілю серії UM-BASIC
Простий монтаж корпусів з екструдованого профілю серії UM-BASIC YouTube

Простий монтаж корпусів з екструдованого профілю серії UM-BASIC

Дізнайтеся, як просто можна зібрати корпус UM-BASIC. На монтаж потрібно лише декілька хвилин.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.