UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Locking
2202028

Locking element for locking the PCB onto UM-BASIC/PRO housing at level 1

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Переваги

Different base profiles, each with three PCB levels
Module covers of different geometries can be positioned in any way
Compatibility with many standard connection technologies
Easy device mounting thanks to snap-mount principle (the sides are fixed without the aid of tools)
High degree of flexibility, thanks to freely positionable covering hoods