UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Lateral element
2202045

Lateral element (left) with mounting foot for DIN rails for UM-BASIC profiles with a PCB width of 122 mm

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Different base profiles, each with three PCB levels
Module covers of different geometries can be positioned in any way
Compatibility with many standard connection technologies
Easy device mounting thanks to snap-mount principle (the sides are fixed without the aid of tools)
High degree of flexibility, thanks to freely positionable covering hoods