UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Locking
2202031

Locking element for locking the upper PCB onto UM-BASIC/PRO housings close to the edge

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Переваги

Different base profiles, each with three PCB levels
Module covers of different geometries can be positioned in any way
Compatibility with many standard connection technologies
Easy device mounting thanks to snap-mount principle (the sides are fixed without the aid of tools)
High degree of flexibility, thanks to freely positionable covering hoods