Зарядні системи для сталої електромобільності
Ваш технологічний партнер у сфері електромобільності
Широкий асортимент зарядних систем для електромобільності відображає наше бачення себе як рушія та партнера для клієнтів і суспільства. За допомогою електрифікації та оцифрування ми хочемо прискорити перехід до сталої мобільності, зупинити глобальне потепління й захистити клімат.
Відкрийте для себе продукцію CHARX Потужні вироби — спеціально розроблені для галузі електромобільності
Megawatt Charging System (MCS) Потужність заряджання до 4,5 МВт для важких комерційних транспортних засобів
Megawatt Charging System (MCS) має стати міжнародною стандартизованою системою швидкого заряджання важких комерційних транспортних засобів і надати можливість заряджання з потужністю до 4,5 МВт за максимальних 3000 А і 1500 В.
З моменту заснування робочої групи CharIN MCS у 2018 році Phoenix Contact працює над визначенням вимог для розробки стандарту заряджання MCS. З 2020 року ми також активно просуваємо глобальну стандартизацію штекерного з’єднання MCS в IEC TS 63379, очолюючи міжнародну проєктну групу IEC і німецький дзеркальний комітет у DKE.
Орієнтовно в 4 кварталі 2026 року ми плануємо представити перші зарядні кабелі MCS потужністю заряджання до 2,25 МВт (1500 А за напруги 1500 В) у незмінно високій якості Phoenix Contact — надійні, потужні та зручні в обслуговуванні. Докладну інформацію про вироби та артикули для замовлення буде викладено на нашому сайті.
Ваша особиста контактна особа
З усіх питань щодо наших виробів та рішень
Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильний і надійний партнер
З моменту нашого заснування у 2013 році ми є спеціалістом у сфері зарядних систем для електромобілів у складі групи Phoenix Contact. Маючи близько 800 співробітників по всьому світу й 33 200 м² виробничих площ, ми представляємо асортимент із понад 700 виробів CHARX для розбудови інфраструктури зарядки, електрифікації комерційних транспортних засобів і мобільних машин.
Як піонер і співавтор технології швидкого заряджання CCS, лідер ринку зарядних кабелів HPC із рідинним охолодженням та організація, що бере участь у розробці міжнародних стандартів, наша компанія сприяє глобальній переорієнтації транспорту на принципи сталого розвитку. Наша мета — розробляти ефективні та надійні зарядні системи з мережевою інтеграцією, готові до викликів завтрашнього дня.
Організації, компетентні в питаннях стандартизації у світових масштабах Разом із IEC, DKE та CharIN ми наближаємо перехід транспорту на новий рівень
Ми сприяємо електрифікації транспортного сектору — не лише як виробник зарядних систем, а й як надійний експерт та активний учасник глобальної нормотворчої діяльності.
Керуючи міжнародними проєктними групами IEC та національними робочими групами в DKE, ми об’єднуємо в одну мережу промисловість, контролюючі органи та партнерів із питань розвитку інфраструктури, беремо активну участь у розробці технічних вимог до нових стандартів заряджання й прискорюємо розробку міжнародного стандарту.
У 2015 році разом із провідними німецькими виробниками автомобілів і TÜV SÜD ми заснували ініціативу CharIN (Charging Interface Initiative). Сьогодні CharIN — провідна асоціація світу з питань впровадження уніфікованих стандартів заряджання, як-от CCS, NACS і MCS. Наразі вона налічує понад 300 членів.
Діючи через свої торгові представництва в різних куточках світу, ми сприяємо прийняттю цих стандартів національними організаціями з питань стандартизації, закріплюємо досягнуті результати на глобальному рівні й створюємо довіру до безпечних, інтероперабельних систем заряджання.