Зарядні кабелі NACS для заряджання змінним та постійним струмом

Ви виробник зарядних станцій або домашніх зарядних станцій NACS і зацікавлені в наших штекерах для системи заряджання NACS? Ми залюбки поспілкуємося з вами!
Зарядні кабелі CHARX connect professional у використанні

Відповідність SAE та сертифікат UL

Північноамериканський стандарт заряджання (NACS) набирає обертів і в довгостроковій перспективі замінить стандарт заряджання CCS типу 1. Таким чином, перехід на NACS відіграватиме центральну роль в електрифікації транспортного сектора та розширенні інфраструктура зарядки в Північній Америці. Як спеціаліст у галузі зарядних систем для електромобільності ми пропонуємо зарядні кабелі NACS, що відповідають стандартам SAE та сертифіковані UL згідно із найвищими вимогами — як для заряджання змінним струмом, так і High Power Charging.

Короткий вступ: Наші зарядні кабелі NACS у відео

Зарядний кабель NACS CHARX connect eco для заряджання змінним струмом 80 А

Зарядні кабелі NACS для заряджання змінним струмом до 80 А Вже доступно

Наші зарядні кабелі змінного струму NACS сімейства CHARX connect eco, що на 100 % відповідають стандартам, мають перевірену промислову якість і вирізняються максимальною безпекою. Міцні штекери для системи заряджання NACS прості у використанні та забезпечують заряджання змінним струмом до 80 А.

  • Струм заряджання: 50 А, 80 А
  • Розрахункова напруга: 500 В
  • Поперечний переріз провідника: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Довжина провідника: 25 фт (інші — на замовлення)
  • Датчики температури: NTC (додатково)
  • Ступінь захисту: IP67
  • Ступінь захисту від дотику пальцями: IP2XB
  • Сертифікати/стандарти: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • На вибір з логотипом Phoenix Contact або вільним полем для етикетки
3D-перегляд

Випробуйте штекери для системи заряджання NACS у 3D

Роздивіться штекер для системи заряджання змінного струму NACS лінійки CHARX connect eco у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Зарядний кабель CHARX connect professional для заряджання постійним струмом 500 А

Зарядні кабелі NACS для заряджання постійним струмом до 500 А Доступно з 1-го кварталу 2026 року

Штекери для системи заряджання змінним струмом NACS з лінійки CHARX connect professional забезпечують High Power Charging (HPC) без охолодження і з потужністю 500 кВт в режимі Boost Mode або 375 кВт у безперервному режимі. Зарядні кабелі, що на 100 % відповідають стандартам, вирізняються максимальною безпекою та ергономічністю під час швидкого заряджання.

  • Постійний струм заряджання в режимі Boost Mode: 500 А
  • Постійний струм заряджання: 200 A, 375 A
  • Розрахункова напруга: 1000 В
  • Поперечний переріз провідника: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Довжина кабелю: 5 м, 6 м, 7 м, 25 фт
  • Датчик температури: Pt 1000
  • Чотирипровідна технологія вимірювання (тільки для варіанту 375 А)
  • Кнопка з можливістю вільного призначення, наприклад, для переривання заряджання
  • Ступінь захисту: IP67
  • Ступінь захисту від дотику пальцями: IP2XB
  • Сертифікати/стандарти: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться штекер для системи заряджання постійного струму NACS у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Робота із зарядним кабелем постійного струму NACS CHARX connect professional

Ергономічний дизайн з окремою ручкою Для зручного та безпечного використання

Наші зарядні кабелі вирізняються візуально привабливим та ергономічним дизайном.

Особливістю зарядного кабелю постійного струму є традиційна конструкція штекера Phoenix Contact з ручкою контрастного кольору. Це не тільки робить процес користування більш зручним та безпечним, але й гарантує теплове розв’язування від поверхонь, які нагріваються, що також підвищує безпеку користувача.

Зарядні кабелі змінного струму NACS також особливо зручні у використанні завдяки компактним розмірам і малій вазі, а також міцному корпусу.

Захист від дотику зарядного кабелю постійного струму NACS CHARX connect professional

Надійний захист від дотику пальцями Для надійної електробезпеки

Відповідно до стандарту UL 2251 наші штекери для системи заряджання змінного та постійного струму NACS оснащені захистом від торкання пальцями, що відповідає ступеню захисту IP2XB. Цей захист від дотику реалізовано за допомогою штифтів, що виступають у силових контактах. Це запобігає нещасним випадкам, спричиненим випадковим дотиком до контактів.

Особливістю нашого захисту від дотику пальцями є повністю литі пластикові ковпачки штифтів, які забезпечують надійну та довговічну фіксацію. Це запобігає застряганню ковпачків у розетці на транспортному засобі і дозволяє уникнути відмови зарядної станції, що призводить до великих витрат.

100% відповідність стандарту зарядного кабелю NACS CHARX connect professional

100% відповідність стандартам Для найвищої якості, безпеки та сумісності

Наші зарядні кабелі змінного та постійного струму NACS відповідають автомобільному стандарту SAE J3400, який був прийнятий наприкінці 2023 року і базується на запатентованому штекері для системи заряджання Tesla. Вони сертифіковані за стандартом UL 2251, що означає, що вони пройшли випробування на безпеку і мають знак відповідності нормам UL. Всі етапи розробки та виробництва також сертифіковані відповідно до автомобільного стандарту IATF 16949 і, таким чином, відповідають високим вимогам до якості та процесів автомобільної галузі. Наші зарядні кабелі постійного струму NACS також відповідають міжнародному стандарту IEC 62196-3 для швидкого заряджання постійним струмом.

Це дає вирішальні переваги у застосуванні:

  • Міцність і довговічність завдяки високоякісним матеріалам та обробці
  • Максимальна електробезпека для користувачів
  • Висока експлуатаційна готовність і відмовостійкість для оператора
  • Незалежна від виробника сумісність з усіма стандартизованими розетками на транспортному засобі NACS
Індивідуальне комплектування та брендування зарядного кабелю NACS CHARX connect eco

Індивідуальна підготовка Відповідність вашим вимогам щодо брендування та монтажу

Наші штекери для системи заряджання можна отримати зі складу з витисненим логотипом Phoenix Contact і розібраним кабелем в одному зі стандартних варіантів довжини.

За запитом ми можемо запропонувати вам широкий спектр послуг з індивідуальної підготовки та компонування зарядного кабелю відповідно до ваших вимог до брендування й монтажу:

  • Штекери з логотипом вашого бренду — з постійним тисненням або у вигляді етикетки зі стійкої до ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів пластмаси
  • Індивідуальні варіанти довжини кабелів, області зняття ізоляції та ступінчастих розрізів
  • Обтискне з’єднання кінців провідника з використанням наконечників або кільцевих кабельних наконечників
  • Ущільнення кінців провідника за допомогою технології ультразвукового зварювання
Громадський зарядний парк з електромобілями

Огляд виробів NACS, які скоро будуть доступні Зарядні кабелі постійного струму та розетки на транспортному засобі з охолодженням

Щодня наші команди розробників працюють над подальшими інноваціями для Північноамериканського стандарту заряджання. Тут ви знайдете інформацію про те, коли можна чекати на вироби NACS від Phoenix Contact:

  • Зарядні кабелі NACS із рідинним охолодженням для заряджання постійним струмом понад 600 А будуть доступні з 1 кварталу 2026 року.
  • Універсальні розетки на транспортному засобі NACS для комерційних транспортних засобів, мобільної техніки та транспортного сектора також будуть доступні в різних класах потужності з 1-го кварталу 2026 року.
  • Паралельно розробляються індивідуальні розетки на транспортному засобі NACS для виробників автомобілів.

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.
Штаб-квартира компанії Phoenix Contact E-Mobility у місті Шідер-Шваленберг, Північний Рейн-Вестфалія

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильний і надійний партнер

З моменту нашого заснування у 2013 році Phoenix Contact E-Mobility є спеціалістом в сфері зарядних систем для електромобілів у складі групи Phoenix Contact. Маючи понад 800 співробітників по всьому світу та 25 виробничих ліній на площі 33 200 м², компанія пропонує понад 500 виробів для створення мережевої інфраструктури зарядки та електрифікації транспортних засобів усіх типів. Компанія, сертифікована IATF, відповідає високим вимогам автомобільної галузі.