З’єднувачі AT/ATM, DT/DTM та ISOBUS

З’єднувачі AT/ATM, DT/DTM та ISOBUS

З’єднувачі для сільськогосподарської техніки та комерційного транспорту повинні витримувати екстремальні впливи навколишнього середовища. З’єднувачі AT/ATM, DT/DTM та ISOBUS для монтажу спеціально розроблені для цих завдань і вражають своєю надійною конструкцією. Асортимент продукції пропонує великий вибір конфігурацій штекерів.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Наші з’єднувачі для монтажу для сільськогосподарської техніки та комерційних транспортних засобів наразі доступні лише у Phoenix Contact USA. Щоб ознайомитися з асортиментом продукції, змініть вибір мови та країни. Натисніть на прапор країни у верхній частині сайту й перейдіть на «Сполучені Штати Америки» у розділі «Північна Америка». Наша команда підтримки клієнтів залюбки надасть вам додаткову інформацію.

Переваги

  • Просте, гнучке кабельне з’єднання датчиків і виконавчих елементів
  • Швидка безперебійна передача даних і безпомилковий зв’язок
  • Стандартизовані інтерфейси й сумісність зі штекерами різних виробників
  • Безпечне використання завдяки високим ступеням захисту до IP69K
  • Надзвичайна міцність: стійкість до мастильних матеріалів, ультрафіолету та озону, спеки та холоду
Огляд з’єднувачів AT

З’єднувачі AT і з’єднувачі ATM

З’єднувачі AT/ATM для самостійного монтажу розширюють наш асортимент рішень для комерційних транспортних засобів і машин на будівельних майданчиках, а також у сільському та лісовому господарстві. З’єднувачі AT/ATM мають ті ж технічні характеристики, що й з’єднувачі DT, також відомі як з’єднувачі DEUTSCH. Це забезпечує сумісність зі штекерами різних виробників та їхню взаємозамінність. Міцні термопластичні корпуси забезпечують надійний захист від води та бруду до IP69K і характеризуються, зокрема, широким діапазоном температури та стійкістю до ультрафіолетового випромінювання.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- і 18-контактні з’єднувачі AT для поперечного перерізу з’єднання від 14 до 20 AWG
  • Міні-з’єднувачі ATM для меншого поперечного перерізу з’єднання від 16 до 22 AWG
З’єднувач ISOBUS

З’єднувач ISOBUS

ISOBUS — це стандартизований протокол зв’язку для з’єднання електронних систем в сільськогосподарській та лісозаготівельній техніці. З’єднувачі ISOBUS забезпечують надійний, незалежний від виробника обмін даними між датчиками, виконавчими елементами та контролерами. Наші кабельні з’єднувачі AHDP для систем ISOBUS забезпечують швидке та просте з’єднання пристроїв в сільськогосподарській техніці і скорочують час простою. Поліамідний корпус стійкий до ударів і вібростійкий і забезпечує надійний захист у підключеному стані відповідно до стандартів IP67, IP69K.

  • 9-контактний з’єднувач із кабельним вводом для діаметра кабелю від 14 до 18 мм і декількома контактами (два контакти розміру 8, два контакти розміру 12, чотири контакти розміру 16 і попередньо зібраний і шунтований з’єднувач розміру 16)
  • Широкий асортимент приладдя, такого як заглушки, захисні кришки та захисні ковпачки