Монтажна система IPD

Просте подолання будь-яких викликів. Скористайтеся перевагами простого розподілу енергії без використання інструментів за допомогою монтажних з'єднувачів і розподільників IPD.
Монтажні з’єднувачі й розподільники IPD

Простий і надійний розподіл енергії

Легко вставляються і вже надійно з'єднані: монтажні з'єднувачі й розподільники IPD забезпечують надійний і зручний розподіл енергії в будь-якій ситуації монтажу, незалежно від його складності. Завдяки технології Push-in і швидкій системі фіксації можна легко встановлювати з’єднувачі, прохідні панелі й розподільники без інструментів.

Переваги

  • Простий розподіл енергії завдяки безпосередньому введенню компонентів
  • Простий і швидкий електромонтаж у польових умовах завдяки з’єднанню Push-Lock
  • Надійне встановлення в несприятливих умовах навколишнього середовища завдяки класам захисту IP66, IP68, IP69K в усій системі
  • Надійне блокування без використання інструментів навіть в особливо складних ситуаціях монтажу
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки попередньо зібраним кабельним модулям
Конфігуратор для монтажних роз'ємів і розподільників IPD

Зручний, індивідуально налаштований розподіл енергії IPD

Конфігуратор для монтажних з'єднувачів і розподільників

Зручно налаштовуйте розподіл енергії за допомогою монтажних з'єднувачів і розподільників IPD. Відрегулюйте з’єднувачі й довжину кабелю відповідно до своїх вимог. Інтуїтивно зрозуміла навігація в меню та 3D-зображення роблять налаштування дуже простим. Експортуйте перелік виробів або безпосередньо замовте своє рішення.

Монтажний розподільник IPD

Простий розподіл енергії за допомогою монтажних розподільників IPD

Оптимізуйте розподіл енергії

Широко розгалужені будівлі, інфраструктурні об'єкти або промислові підприємства висувають високі вимоги до розподілу енергії. Монтажні з'єднувачі й розподільники IPD забезпечують гнучке підключення без використання інструментів 3- та 5-жильних кабелів із поперечним перерізом провідника до 2,5 мм².

Докладно про переваги

З’єднання Push-Lock без використання інструментів
Автоматизований електромонтаж за допомогою з'єднання Push-in
Швидка байонетна система фіксації
Попередньо зібрані монтажні з’єднувачі
Надійний захист IP
З’єднання Push-Lock без використання інструментів

Виконання кабельних з’єднань у польових умовах не має бути складним: технологія з'єднання Push-Lock, що не потребує використання інструментів, дає змогу економити час на монтажі завдяки безпосередньому вставлянню попередньо підготовлених і одножильних провідників. Для підключення тонкожильних проводів або відключення провідника просто відкрийте точку з’єднання за допомогою кольорового важеля.

Автоматизований електромонтаж за допомогою з'єднання Push-in

Прохідні панелі IPD зі з’єднанням Push-in забезпечують монтаж без використання інструментів завдяки безпосередньому вставлянню попередньо підготовлених і одножильних провідників. У такий спосіб робот для електромонтажу також може автоматично з'єднувати компоненти у приладі.

Швидка байонетна система фіксації

Монтаж може бути дуже простим, особливо у складних ситуаціях. З’єднувачі IPD оснащені швидкодійним байонетним фіксатором, щоб можна було комфортно працювати навіть у несприятливих умовах. Вставне положення фіксується чітко й надійно завдяки механічному кодуванню для запобігання неправильному встановленню й захисту від дотику відповідно до DIN EN 0105.

Попередньо зібрані монтажні з’єднувачі

Попередньо зібрані кабельні модулі суттєво спрощують реалізацію великих проєктів з електромонтажу. З’єднувальні кабелі й кабелі керування, які підходять для вашого проєкту, доступні у виконання з ПВХ у чотирьох варіантах довжини: 0,5, 1, 3 і 5 м. Є версії зі штекером або муфтою на вільний кінець кабелю або зі штекером на муфту. За запитом можна також виготовити вироби нестандартної довжини.

Надійний захист IP

Довготривалий стабільний електромонтаж просто неба та у промисловому середовищі: завдяки ступеню захисту IP66, IP68 і IP69K системи у зборі вашу установку захищено від води та пилу, що забезпечує особливо надійне використання в несприятливих умовах навколишнього середовища.

3D-перегляд

Огляд монтажного з’єднувача IPD на 360°

Монтажні з'єднувачі IPD вражають простотою використання та безпекою монтажу. Завдяки з'єднанню Push-in із боку пристрою та з’єднанню Push-Lock з боку поля можна швидко та легко підготувати з’єднувачі та прохідні панелі без використання інструментів. Швидкодійний байонетний фіксатор гарантує простий і надійний монтаж навіть в особливо складних ситуаціях.

Рішення для спеціальний вимог


Прохідна панель IPD

Прохідна панель IPD із безпосереднім підключенням проводу

Просте встановлення без з’єднувачів

Завдяки прохідним панелям IPD для прямого підключення провідника ви економите на штекерному з’єднувачі для польового обладнання. Провідник просто протягується через втулку на стороні поля і легким вставлянням підключається безпосередньо до пристрою завдяки технології Push-in. Після цього необхідно відкрити втулку та встановити розвантаження від зусиль натягу за допомогою гайки — готово.

З’єднувачі постійного струму та прохідні панелі IPD

З’єднувачі постійного струму та прохідні панелі IPD

Вставний вихід пристрою постійного струму

За допомогою 5-контактного з’єднувача постійного струму та прохідної панелі IPD ви можете легко реалізувати вставний вихід пристрою постійного струму. Завдяки з’єднанням Push-in та/або Push-Lock підключення проводу з боку поля та пристрою здійснюється без використання інструментів.

Ідеальне рішення для численних сфер застосування Наші монтажні системи забезпечують гнучкий і надійний розподіл енергії у застосунках всередині будівель, на об’єктах промисловості та просто неба.

Тунель з освітленням
Транспортна інфраструктура
Вітряне колесо у фотоелектричному парку
Виробництво електроенергії
Електромобілі у сонячному зарядному парку
Електричні транспортні засоби
Базова станція LTE
Телекомунікаційні системи
Офісна будівля ззовні
Інфраструктура будівель
Контейнерне судно
Морська галузь
Конвеєр
Внутрішня логістика
Виробнича будівля
Виробництво
Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря на даху
Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря
Зарядна станція для електровелосипедів
Micro Mobility
ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА
Огляд усіх монтажних систем

Ознайомтеся з нашим асортиментом монтажних систем. Вибирайте між простим підключенням кабелю, зручним розподілом енергії чи компактним підключенням пристроїв залежно від сфери застосування.

Відкрити електронну брошуру
Монтажні системи IPD, QPD і PRC