Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Socket straight, on free cable end
Монтажні кабелі для електроустановок
З монтажними кабелями для стаціонарного та гнучкого монтажу ви виконуєте всі вимоги сучасних електроустановок. Кабелі стандартної довжини доступні у попередньо зібраному вигляді з одним або двома з’єднувачами. Завдяки конфігурованим варіантам ви можете компонувати монтажні кабелі відповідно до ваших потреб. Різні типи кабелів для різноманітних застосувань доповнюють асортимент.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on Socket straight
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on free cable end
Connecting cable, Range of articles: PRC 35, color: black, number of positions: 5, rated voltage: 690 V AC, rated current: 32 A, Connection method: Screw connection, This item is also available with other cable lengths. For your specific requirements, please contact your local PHOENIX CONTACT subsidiary.
Connecting cable, Range of articles: PRC 35, color: black, number of positions: 5, rated voltage: 690 V AC, rated current: 32 A, Connection method: Screw connection, This item is also available with other cable lengths. For your specific requirements, please contact your local PHOENIX CONTACT subsidiary.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Male straight, on Socket straight
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Socket straight, on free cable end
Переваги
- Технологія Plug-and-Play дозволяє заощаджувати до 80 % часу під час введення в експлуатацію
- Постійний контроль виробництва для високої якості
- Механізм фіксації можна розблокувати за допомогою інструмента або вручну
- Стійкі до атмосферних впливів матеріали забезпечують можливість застосування всередині приміщень та просто неба
Зручний, індивідуально налаштований розподіл енергії IPD
Конфігуратор для монтажних з'єднувачів і розподільників
Зручно налаштовуйте розподіл енергії за допомогою монтажних з'єднувачів і розподільників IPD. Відрегулюйте з’єднувачі й довжину кабелю відповідно до своїх вимог. Інтуїтивно зрозуміла навігація в меню та 3D-зображення роблять налаштування дуже простим. Експортуйте перелік виробів або безпосередньо замовте своє рішення.
Монтажна система IPD зі з’єднанням Push-in
Монтажні з’єднувачі та розподільники серії IPD гарантують простоту розподілу енергії. Завдяки технології Push-in та швидкій системі фіксації монтажна система IPD забезпечує можливість зручного монтажу без інструментів. Встановлення відбувається швидко та безпечно, навіть у важкодоступних місцях. Всі компоненти особливо міцні та захищені від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69K. Це гарантує особливо довготривалу стабільну роботу силового кабелю в суворих промислових умовах та просто неба.
Монтажна система QPD з роз'ємом IDC
Процес розподілу енергії в промисловості не обов’язково має бути складним і потребувати багато часу. Це доводить монтажна система QPD для потужностей до 690 В/40 А. Перевірене ножове з’єднання IDC QUICKON дозволяє швидко та просто підключати проводи до 5 × 6,0 мм² без зняття ізоляції та використання гвинтів. Ви можете обирати між стаціонарними та вставними з’єднаннями і формувати гнучкі рішення для розподілу енергії.
Монтажна система PRC
Монтажна система серії PRC являє собою оптимальне рішення для компактної та надійної передачі живлення до 35 А. Високий ступінь захисту й ударостійкість до IK08 забезпечують надійний розподіл електроенергії навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Рознімний механізм блокування з можливістю активації вручну або за допомогою інструмента додатково підвищує гнучкість монтажу й технічного обслуговування системи.