Монтажна система QPD

За допомогою монтажних з'єднувачів і розподільників серії QPD можна швидко та легко підключати кабелі без спеціальних інструментів.
Монтажні з’єднувачі QPD на тунельних світильниках

Заощаджуйте до 80 % часу на прокладання кабелів

Розподіл енергії не має забирати багато часу. Монтажні з'єднувачі й розподільники серії QPD забезпечують швидке й надійне підключення живлення. Завдяки перевіреному ножовому з'єднанню IDC QUICKON кабелі можна з'єднувати без зняття ізоляції та використання спеціальних інструментів. Завдяки високому ступеню захисту й ударостійкості, інсталяційна система QPD призначена для надійного захищеного зовнішнього з’єднання.

Переваги

  • Економія до 80 % часу під час підключення на місці
  • Проста та швидка підготовка без зняття ізоляції та використання гвинтів
  • Гнучка реалізація процесу розподілу енергії за допомогою стаціонарних і вставних варіантів
  • Висока надійність завдяки міцному корпусу зі ступенем захисту до IP68/IP69K та ударостійкістю IK07
  • Захищена електроніка, оскільки під час підключення на місці пристрої можуть залишатися закритими
Монтажна система QPD

Монтажна система QPD

Монтажні з'єднувачі QPD і монтажні розподільники

Розподіл енергії відіграє вирішальну роль у промислових установках і у сфері монтажу в будівлі. Тому перевагою є проста, надійна та гнучка система встановлення. Із QPD ми пропонуємо швидке й безпечне підключення живлення до 690 В і 40 А. Штекери, з’єднувачі проводів і розподільники можна підключати на місці без спеціальних інструментів. Технологія з'єднання IDC дає змогу легко безпосередньо підключати кабелі до 5 x 6,0 мм² без зняття ізоляції. Система QPD дуже міцна й відповідає ступеню захисту IP68 та IP69K. Завдяки цьому її можна використовувати в екстремальних умовах.

Надійне з’єднання в кілька кроків Підготовка за допомогою ножового з’єднання IDC QUICKON

Крок 1: Зніміть оболонку й підготуйте захисний провідник.
Крок 1: Зніміть оболонку й підготуйте захисний провідник.
Крок 2: Введіть провідники в гайку QUICKON і зафіксуйте в позначених напрямних (1, 2, 3 …).
Крок 2: Введіть провідники в гайку QUICKON і зафіксуйте в позначених напрямних (1, 2, 3 …).
Крок 3: Обріжте кінці жил врівень.
Крок 3: Обріжте кінці жил врівень.
Крок 4: Надіньте накидну гайку на тримач контакту й затягніть до упору чи із зазначеним крутним моментом.
Крок 4: Надіньте накидну гайку на тримач контакту й затягніть до упору чи із зазначеним крутним моментом.
Про досягнення оптимальної глибини закручування свідчить відчутна звукова фіксація. Після цього гайка QUICKON закручена настільки міцно, що її не вдасться відкрутити вручну.
Про досягнення оптимальної глибини закручування свідчить відчутна звукова фіксація. Після цього гайка QUICKON закручена настільки міцно, що її не вдасться відкрутити вручну.
Готово: провідник підключено швидко, просто й без використання спеціальних інструментів
Готово: провідник підключено швидко, просто й без використання спеціальних інструментів
Технологія з’єднання IDC

Технологія з’єднання IDC

Ножове з’єднання IDC (Insulation Displacement Connection)

Завдяки технології ножового з’єднання провідник підключається без зняття ізоляції. Провідники автоматично центруються за допомогою напрямних. Під час затягування накидної гайки ножова клема прорізає ізоляцію провідника і встановлює газонепроникний електричний контакт.

3D-перегляд

Огляд монтажної системи QPD на 360°

Монтажні з’єднувачі QPD дозволяють зручно і безпечно підключати кабелі. Більше жодного виснажливого відкручування та закручування гвинтів. Монтаж відбувається швидко завдяки технології ножового з’єднання IDC. Це економить час і дозволяє уникнути помилок з'єднання.

Огляд номенклатури продукції монтажної системи QPD

Інтерактивна мапа зображення: Огляд номенклатури продукції монтажної системи QPD
Т-подібні розподільники
За допомогою компактного Т-подібного розподільника можна легко та просто створювати відгалуження для живлення споживачів. Провідник відгалужується під прямим кутом від магістралі.
Перейти до Т-подібних розподільників
Т-подібні розподільники
H-подібні розподільники
Н-подібний розподільник являє собою компактну й міцну розподільну коробку з можливістю швидкого підключення. Чотири з’єднання паралельно з’єднані між собою й завдяки цьому забезпечують можливість їх використання як зіркоподібного розподілювача.
Перейти до H-подібних розподільників
H-подібні розподільники
Прохідні панелі
Прохідні панелі являють собою кабельні вводи для зовнішнього підключення. Пристрої більше не потрібно відкривати для підключення провідників. Це забезпечує відповідність конкретному класу захисту, визначеному виробником.
До прохідних панелей
Прохідні панелі
Монтажні з’єднувачі
Для швидкої заміни пристроїв — під час проведення робіт із технічного обслуговування або монтажу попередньо зібраних провідників — особливо добре підходить з’єднувач із випереджальним контактом заземлення. Для захисту від помилкового підключення в ньому передбачено кодування.
До монтажних з’єднувачів
Монтажні з’єднувачі
З’єднувачі проводів
З’єднувач проводів призначений для подовження та ремонту проводів. У поєднанні зі вставним з’єднувачем його можна використовувати як гнучке з’єднання.
Перейти до з’єднувачів проводів
З’єднувачі проводів
З’єднувачі проводів QPD

З’єднувачі проводів QPD

Переконайтеся в ефективності з’єднувачів проводів серії QPD від Phoenix Contact. Компактні з’єднувачі проводів значно спрощують подовження або ремонт кабелю. Завдяки провідній технології з’єднання IDC витрати праці можна скоротити до 80 %. Це дозволяє виконувати електромонтажні роботи максимально швидко. З’єднувачі проводів QPD є незамінним помічником для кожного електрика — наприклад, на будівельних майданчиках, машинобудуванні і виробництві систем промислового обладнання або під час виконання загальних робіт з електромонтажу.

Швидкий монтаж без спеціальних інструментів

Процес розподілу енергії не обов’язково має потребувати багато часу. Це підтверджують з’єднувачі проводів QPD. Швидкодійне з’єднання IDC не потребує зняття ізоляції з жил. Для монтажу не потрібні дорогі спеціальні інструменти. Подивіться відео, щоб побачити, наскільки простим є монтаж.

Приладдя QPD

Більше гнучкості із приладдям QPD

Приладдя QPD

Заглушки, захисні ковпачки чи профілі кодування: широкий асортимент приладдя для монтажної системи QPD пропонує додаткову гнучкість розподілу енергії.

З’єднувачі QPD STAK/STAS 3 для підключення двигунів

Для важкодоступних місць встановлення потрібні надійні з'єднувачі, які можна швидко та зручно підключати. З'єднувачі QPD STAK 3 і STAS 3 для монтажу спеціально розроблені для підключення двигунів жалюзі, ролетів і маркіз. Роз’єм IDC забезпечує можливість миттєвого монтажу без зняття ізоляції та використання гвинтів. Корпуси штекерів постійно захищені від бризок води і пилу, стійкі до ультрафіолету, холоду та спеки.

Ідеальне рішення для численних сфер застосування Наші монтажні системи забезпечують гнучкий і надійний розподіл енергії у застосунках всередині будівель, на об’єктах промисловості та просто неба.

Тунель з освітленням
Транспортна інфраструктура
Вітряне колесо у фотоелектричному парку
Виробництво електроенергії
Електромобілі у сонячному зарядному парку
Електричні транспортні засоби
Базова станція LTE
Телекомунікаційні системи
Офісна будівля ззовні
Інфраструктура будівель
Контейнерне судно
Морська галузь
Конвеєр
Внутрішня логістика
Виробнича будівля
Виробництво
Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря на даху
Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря
Зарядна станція для електровелосипедів
Micro Mobility
ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА
Огляд усіх монтажних систем

Ознайомтеся з нашим асортиментом монтажних систем. Вибирайте між простим підключенням кабелю, зручним розподілом енергії чи компактним підключенням пристроїв залежно від сфери застосування.

Відкрити електронну брошуру
Монтажні системи IPD, QPD і PRC