Розподільники для монтажних систем для надійного та ефективного електромонтажу

Розподільники для монтажних систем

Готові розподільники у різних виконаннях дозволяють швидко створювати довговічні електроустановки. Т-подібні розподільники дозволяють легко створювати відгалуження в кільцевих системах. Залежно від сфери застосування H-подібні розподільники пропонують до трьох виходів і, таким чином, реалізують структуру зірки в електроустановках.

Переваги

  • Простий та швидкий розподіл енергії для великих проєктів з прокладання кабелів
  • Технології швидкого підключення та фіксації забезпечують безпечне та зручне встановлення і монтаж
  • Міцні та стійкі до атмосферних впливів матеріали забезпечують можливість застосування всередині приміщень і просто неба
  • За запитом можливі індивідуальні варіанти та комплектування

Нові вироби

Розподільник енергії серії PRC 20

Змінний розподільник енергії до 20 А

Попередньо зібраний для швидкого монтажу

Підготовлені розподільники енергії забезпечують можливість простого та швидкого встановлення за допомогою з’єднувачів серії PRC 20. Попередньо сконфігурований розподільник доступний у 16 варіантах і може бути легко встановлений за принципом Plug-and-Play.

Основні характеристики

  • Розрахункова напруга: 400 В змінного струму / 500 В постійного струму (IEC) (III,2)
  • Розрахунковий струм: 20 А
  • Ступінь захисту до IP69
  • Категорія ударостійкості: IK08 (-25 °C)
  • Від 2 до 5 полюсів
  • Кодування: механічне та колірне
  • Кількість входів: 1
  • Кількість виходів: 2

Переваги

  • Низька трудомісткість монтажу на будівельному майданчику завдяки технології Plug-and-Play
  • Менше помилок у підключенні завдяки 100% перевірці під час виробництва
  • Блокування вручну або за допомогою інструмента для підвищення гнучкості на місці
  • «Увімкнув і забув» завдяки використанню перевірених матеріалів
  • Безпечне використання навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища

Конфігуратор для монтажних роз'ємів і розподільників IPD

Зручний, індивідуально налаштований розподіл енергії IPD

Конфігуратор для монтажних з'єднувачів і розподільників

Зручно налаштовуйте розподіл енергії за допомогою монтажних з'єднувачів і розподільників IPD. Відрегулюйте з’єднувачі й довжину кабелю відповідно до своїх вимог. Інтуїтивно зрозуміла навігація в меню та 3D-зображення роблять налаштування дуже простим. Експортуйте перелік виробів або безпосередньо замовте своє рішення.

Монтажна система IPD зі з’єднанням Push-in

Монтажні з’єднувачі та розподільники серії IPD гарантують простоту розподілу енергії. Завдяки технології Push-in та швидкій системі фіксації монтажна система IPD забезпечує можливість зручного монтажу без інструментів. Встановлення відбувається швидко та безпечно, навіть у важкодоступних місцях. Всі компоненти особливо міцні та захищені від води та пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69K. Це гарантує особливо довготривалу стабільну роботу силового кабелю в суворих промислових умовах та просто неба.

Монтажна система QPD з роз'ємом IDC

Процес розподілу енергії в промисловості не обов’язково має бути складним і потребувати багато часу. Це доводить монтажна система QPD для потужностей до 690 В/40 А. Перевірене ножове з’єднання IDC QUICKON дозволяє швидко та просто підключати проводи до 5 × 6,0 мм² без зняття ізоляції та використання гвинтів. Ви можете обирати між стаціонарними та вставними з’єднаннями і формувати гнучкі рішення для розподілу енергії.

Монтажна система PRC

Монтажна система серії PRC являє собою оптимальне рішення для компактної та надійної передачі живлення до 35 А. Високий ступінь захисту й ударостійкість до IK08 забезпечують надійний розподіл електроенергії навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Рознімний механізм блокування з можливістю активації вручну або за допомогою інструмента додатково підвищує гнучкість монтажу й технічного обслуговування системи.

ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА
Огляд усіх монтажних систем

Ознайомтеся з нашим асортиментом монтажних систем. Вибирайте між простим підключенням кабелю, зручним розподілом енергії чи компактним підключенням пристроїв залежно від сфери застосування.

Відкрити електронну брошуру
Монтажні системи IPD, QPD і PRC

Ідеальне рішення для численних сфер застосування Наші монтажні системи забезпечують гнучкий і надійний розподіл енергії у застосунках всередині будівель, на об’єктах промисловості та просто неба.

Тунель з освітленням
Транспортна інфраструктура
Вітряне колесо у фотоелектричному парку
Виробництво електроенергії
Електромобілі у сонячному зарядному парку
Електричні транспортні засоби
Базова станція LTE
Телекомунікаційні системи
Офісна будівля ззовні
Інфраструктура будівель
Контейнерне судно
Морська галузь
Конвеєр
Внутрішня логістика
Виробнича будівля
Виробництво
Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря на даху
Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря
Зарядна станція для електровелосипедів
Micro Mobility