З’єднувачі M12 Push-Pull

Вилки М12 зі швидкою системою фіксації Push-Pull гарантують можливість надійного під’єднання без інструментів навіть в умовах обмеженого простору й високої щільності монтажу. Крім того, варіанти з внутрішнім механізмом блокування дозволяють проєктувати компактні пристрої.
З’єднувачі M12 Push-Pull з внутрішнім механізмом блокування

Новий стандарт для систем автоматизації

Завдяки швидкій системі фіксації M12 Push-Pull Phoenix Contact пропонує надійну концепцію з'єднання пристроїв і формування польової кабельної розводки. Система Push-Pull забезпечує сумісність штекерних роз'ємів різних виробників і особливо легке підключення — зручне, безпечне і просте.

Переваги

  • Plug-and-Produce: швидке, надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Підвищення гнучкості: приладовий роз’єм M12 для гвинтових з’єднувачів і з’єднувачів Push-Pull
  • Простота проєктування: утоплені порти M12 для компактних пристроїв
  • Вільнопідвішувані з’єднання: з’єднувачі з внутрішнім та зовнішнім механізмом блокування
  • Перспективне застосування: стандартизований асортимент продукції для доступності по всьому світу
3D-перегляд

Огляд з’єднань M12 Push-Pull на 360°

Завдяки технології Plug-and-Produce з’єднувачі M12 Push-Pull забезпечують безпечне підключення навіть в умовах обмеженого простору. 3D-зображення поруч ілюструє, як працює це з'єднання.

Швидка система фіксації M12 Push-Pull Докладно про переваги

Кабельні з’єднувачі M12 з внутрішнім механізмом блокування
З’єднувач M12 Push-Pull із зовнішнім та внутрішнім механізмом блокування перед стінкою пристрою з вбудованим відповідним приладовим з’єднувачем М12
Пристрій із багатьма приладовими й кабельними з’єднувачами M12
З’єднувачі із внутрішнім і зовнішнім механізмом блокування Push-Pull
З’єднувачі Push-Pull M12 для монтажу
Земна куля з кабельними та приладовими з’єднувачами
Кабельні з’єднувачі M12 з внутрішнім механізмом блокування

Система фіксації, що не залежить від виробника, забезпечує можливість надійного та зручного під’єднання — навіть в умовах обмеженого простору. Час монтажу можна скоротити на 80 % проти гвинтових з’єднань.

З’єднувач M12 Push-Pull із зовнішнім та внутрішнім механізмом блокування перед стінкою пристрою з вбудованим відповідним приладовим з’єднувачем М12

Геометрія M12 Duo робить можливим гнучкий електромонтаж у польових умовах за допомогою перевірених гвинтових з’єднувачів M12 або нової технології швидкого з’єднання Push-Pull. Також можлива проста інтеграція пристроїв Push-Pull у наявні рішення М12.

Пристрій із багатьма приладовими й кабельними з’єднувачами M12

Нова концепція M12 Push-Pull являє собою рішення для компактної інтеграції у корпус за допомогою портів M12. Підвищена щільність монтажу дозволяє проєктувати більш компактні пристрої.

З’єднувачі із внутрішнім і зовнішнім механізмом блокування Push-Pull

З легкістю прокладайте подовжувачі у польових умовах: з’єднувачі з внутрішнім та зовнішнім механізмом блокування Push-Pull дозволяють формувати вільнопідвішувані з’єднання.

З’єднувачі Push-Pull M12 для монтажу

Ви можете визначити гнучку довжину кабелю за допомогою з’єднувачів M12 Push-Pull для монтажу. Просте з’єднання Push-Lock, що не потребує використання інструментів, дозволяє виконувати зручний електромонтаж на місці.

Земна куля з кабельними та приладовими з’єднувачами

Повністю стандартизований асортимент продукції Push-Pull робить можливим використання по всьому світу. Завдяки стандартизації за IEC 61076-2-010 ці вироби сумісні з продукцією будь-яких виробників.

Якість M12 Push-Pull Перевірена безпека та довговічність

Лабораторне випробування IP65 з M12 Push-Pull
Випробування M12 Push-Pull на струси і вібрацію
Випробування кріпильного зусилля M12 Push-Pull
Випробування обертанням M12 Push-Pull
Випробування обертанням з M12 Push-Pull, частина 2
Лабораторне випробування IP65 з M12 Push-Pull

M12 Push-Pull забезпечує надійний захист від пилу та води відповідно до стандарту IEC 60529. З’єднувачі та пристрої протестовані відповідно до вимог IPX5 та IPX7. Тестові об’єкти витримують струмені води зі швидкістю 12,5 л/хв протягом більше 3 хвилин і знаходяться на глибині одного метра під водою протягом 30 хвилин без жодних пошкоджень.

Випробування M12 Push-Pull на струси і вібрацію

З’єднувачі Push-Pull зазнають вібрацій та струсів. Ми моделюємо ці негативні впливи на вібростолі. Максимально допустима під час випробування тривалість переривання контакту становить 1 мкс.

  • Відповідно до IEC 60512-6-4 із синусоїдальними коливаннями від 10 Гц до 500 Гц і прискоренням 50 м/с², протягом двох годин на вісь.
  • Відповідно до IEC 60512-6-3 з шістьма струсами на вісь і прискоренням 490 м/с² за 11 мс.
  • Відповідно до стандарту для залізничної галузі EN 61373 Cat-1B із шумовими коливаннями від 5 Гц до 150 Гц і прискоренням до 5,72 м/с². Тестові об’єкти випробовують по п’ять годин.

Випробування кріпильного зусилля M12 Push-Pull

Для випробування опору тяговому навантаженню відповідно до стандарту IEC 60512-13-2 з’єднувачі M12 Push-Pull повинні витримувати зусилля розтягування 300 Н протягом 60 секунд. При цьому штекер або кабель не повинні бути пошкоджені. Крім того, механізм блокування з’єднувача не повинен розхитуватися. Після цього має бути можливість легкого розблокування штекерного з'єднання.

Випробування обертанням M12 Push-Pull

Під час випробування обертанням відповідно до IEC 60998-2-1 вертикально встановлений з’єднувач M12 Push-Pull з'єднується з відповідною гніздовою частиною роз’єму. На кінці провідника підвішують контрольний вантаж вагою 5 кг. Провідник обертається навколо власної осі 150 разів, й при цьому на ньому не повинно виникати пошкоджень. Крім того, фіксатор з’єднувача не повинен розхитуватися під час випробування, але в кінці його має бути легко розблокувати.

Випробування обертанням з M12 Push-Pull, частина 2

Для частини 2 випробування відповідно до стандарту UL 2238a фіксатор Push-Pull зазнає обертання на 360° з навантаженням ≥13,7 Н. Як і в іншому випробуванні механізму блокування, не повинно бути пошкоджень штекера або кабелю. Крім того, механізм блокування не повинен розхитуватися під час випробування, але в кінці його має бути легко розблокувати.

ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА
M12-Push-Pull: вся необхідна інформація для пошуку

Дізнайтеся все про переваги швидкої системи фіксації M12 Push-Pull. Відкрийте для себе широкий асортимент з’єднувачів, розподільників та пристроїв і переконайтеся у перевіреній якості.

Завантажити PDF
З’єднувачі, розподільники та пристрої M12 Push-Pull