Круглі з’єднувачі

Круглі з’єднувачі

Для промислової автоматизації компанія Phoenix Contact пропонує метричні круглі з’єднувачі різного типу: маленькі чи великі, прямі чи кутові, залиті або для монтажу у полі. Широкий асортимент круглих штекерів пропонує оптимальні рішення для передачі сигналів, даних та живлення.

Go to Product Detail Page for item 1424136
SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Device connector rear mounting
SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Device connector rear mounting
1424136

Device connector rear mounting, Power, 4-position, Pin, straight, M12-Standard, T-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL stranded hook-up wire, potted, this item is expected to be lead-free from Q3 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Переваги

  • Завжди оптимальне рішення завдяки широкому вибору круглих з'єднувачів від M5 до M58
  • Надійна передача сигналів, даних на швидкості до 10 Гбіт/с, а також живлення до 150 А і 630 В
  • Економія часу за допомогою інноваційних технологій підключення для пристроїв з усіма звичайними в промислових умовах ступенями захисту
  • Висока гнучкість завдяки індивідуальній адаптації до ваших потреб
Безкоштовний зразок
Замовте свій набір зразків

Хочете протестувати круглі роз'єми серії M17-M40 PRO? Ми допоможемо вам зробити правильний вибір з’єднувача для ваших рішень. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо використання у вашій машині чи установці.

Замовити зразки
Замовлення зразків M17-M40&nbsp;PRO

Нові вироби

Роз'єми для пристроїв SMD M8 і приладовий з’єднувач M12
Силові приладові з’єднувачі M12 Push-Pull
Перший з'єднувач M17 за стандартом IEC
Рама для монтажу модулів Click-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Приладові з’єднувачі M23 Hybrid для паяння
З’єднувачі для передачі даних M12 Push-Pull для застосувань Ethernet
Восьмиконтактні з’єднувачі M12 Push-Pull
Кутові приладові з’єднувачі M12 для наскрізного монтажу

Приладові з’єднувачі M8 та M12 для технології монтажу на поверхні

Надзвичайна гнучкість під час проєктування пристроїв

Phoenix Contact пропонує вам ряд приладових з’єднувачів для автоматизованих виробничих процесів. Сигнали, дані або живлення — уніфікована монтажна геометрія компактних з’єднувачів M8 та M12 робить проєктування простим як ніколи.

Основні характеристики

  • Відповідність вимогам RoHS II без винятку 6c
  • Коротші вирівнювальні штифти, ніж ринковий стандарт
  • Оптимізована концепція екранування
  • Для процесів паяння за технологією монтажу на поверхні

Переваги

  • Дизайн, орієнтований на майбутнє: не містить свинцю відповідно до RoHS II без винятку 6c
  • Гнучке використання: друковану плату можна монтувати з обох боків
  • Простий монтаж: Зменшення зусиль монтажу та пружин завдяки новій конструкції
  • Plug-and-Produce: фіксатор Push-Pull для швидкого та надійного підключення
  • Гнучкість у дизайні пристрою: численні схеми полюсів і кодування для сигналів, даних та живлення

Силові приладові з’єднувачі M12 Push-Pull

Передача енергії в невеликому монтажному просторі

Приладовий з’єднувач M12 Push-Pull для передачі живлення розширює асортимент Push-Pull. Завдяки системі швидкого з'єднання Push-Pull пари роз'ємів з'єднуються швидко і легко. Високі струми і напруги безпечно передаються в невеликому монтажному просторі.

Основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування M12 Push-Pull
  • Одне підключення пристрою M12 для гвинтових і з’єднувач Push-Pull
  • Різні варіанти корпусу для різних умов монтажу
  • Напруга до 630 В
  • Струми до 16 А

Переваги

  • Швидке й безпечне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Заощадження до 80 % часу монтажу порівняно з гвинтовим з’єднанням
  • Простота проєктування: порти M12 на рівні поверхні для компактних пристроїв

Гібридні з'єднувачі M17 згідно зі стандартом IEC

Рішення 3 в 1 зі швидкою системою фіксації ONECLICK

Гібридні з'єднувачі M17 PRO відповідно до стандарту IEC 61076-2-117 забезпечують максимальну сумісність і гнучкість для широкого спектру застосувань. Рішення 3 в 1 із запатентованою швидкою системою фіксації ONECLICK передає дані, сигнали та живлення через один з’єднувач.

Основні характеристики

  • Схема полюсів відповідно до IEC 61076-2-117
  • Рішення 3 в 1 з можливістю послідовного підключення
  • Доступні варіанти 50 В і 630 В
  • Висота встановлення до 3000 м
  • Струм до 16 А
  • Поперечний переріз з’єднання до 1,5 мм²
  • Швидка система фіксації ONECLICK
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (2 м / 24 год)

Переваги

  • Максимальна сумісність і гнучкість завдяки першому інтерфейсу M17, стандартизованому IEC
  • Рішення 3 в 1 для передачі даних, сигналів і живлення
  • Максимальна економія місця завдяки зменшеній конструкційній висоті порівняно зі стандартним M17
  • Безпомилковий монтаж завдяки колірному та механічному кодуванню на вставному торці
  • 70 % економії часу під час монтажу завдяки швидкій системі фіксації ONECLICK без використання інструментів

Рама для монтажу модулів Click-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Простий монтаж без використанні інструментів

Завдяки HEAVYCON індивідуальне конфігурування та використання з’єднувачів для тяжких умов експлуатації здійснюється повністю без інструментів, що робить процес ще простішим і швидшим. З’єднання, які «клацають» – від широкого асортименту контактних вставок до рамки та контакту заземлення.

Основні характеристики

  • Рама з технологією з’єднання: механізм фіксації Click-in
  • Технологія з’єднання із захисним заземленням: з’єднання Push-in
  • Кількість модулів: до 6
  • Кількість циклів з’єднання: 500
  • Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C

Переваги

  • Заощаджуйте час і гроші: надійний механізм фіксації Click-in без використання інструментів
  • Швидке підключення проводів: підключення проводу за допомогою технології Push-in — навіть із контактом заземлення і у вбудованому стані
  • Зручна фіксація модулів: простий монтаж завдяки чіткій фіксації
  • Індивідуально і компактно: комбінація різних модулів
  • Високопродуктивні силові модулі: надійна передача струму до 300 А

Гібридні з’єднувачі M23 для друкованої плати

Компактне рішення 3 в 1

Нові компактні приладові з’єднувачі M23 для процесу паяння хвилею припою надійно передають дані, сигнали та живлення. Вони вирізняються покращеними властивостями електромагнітної сумісності та надійністю завдяки коротким відстаням і відсутності точок передачі електричного струму.

Основні характеристики

  • Комплексна система, що складається зі з’єднувачів для друкованої плати, приладових і польових з’єднувачів, а також гібридних кабелів
  • Гібридний вставний торець: 4 + 4 + 4 + захисний провідник
  • Напруга до 630 В змінного струму / 800 В постійного струму
  • Струм до 30 А
  • Швидкість передачі даних до 100 Мбіт (CAT5)
  • Для процесу паяння хвилею припою
  • Відповідність вимогам RoHS II без винятку 6c
  • Відповідність вимогам UL: UL 2237 / PVVA

Переваги

  • Надійна передача сигналів, даних і живлення за допомогою лише одного з’єднувача
  • На 80 % швидший монтаж і на 60 % менше місця для встановлення порівняно з багатожильним дротом
  • Зниження витрат завдяки усуненню додаткових з’єднувачів для друкованих плат
  • Зниження складності друкованої плати та мінімізація ризиків електромагнітної сумісності
  • Усунення робочих етапів із високим потенціалом помилок

Мережевий кабель M12 Push-Pull

Проста й надійна передача даних

Попередньо зібрані з’єднувачі M12Push-Pull для Ethernet забезпечують просту й безпечну високошвидкісну передачу даних. Мережеві кабелі вражають швидким монтажем без використання інструментів і абсолютно надійним екрануванням завдяки Advanced Shielding Technology.

Основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування M12 Push-Pull
  • 8-контактний, кодування X
  • Ethernet CAT6A, 10 Гбіт/с
  • Штирове та гніздове виконання
  • Прямі та кутові варіанти
  • Екранування на 360° за допомогою Advanced Shielding Technology
  • Кабель PUR без галогенів
  • Ступінь захисту: IP65, IP67

Переваги

  • Швидке й надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору та високої щільності електромонтажу
  • Заощадження до 80 % часу монтажу порівняно з гвинтовим з’єднанням
  • Безперебійний зв’язок завдяки швидкісній передачі даних до 10 Гбіт/с
  • Надійне з'єднання екрана за допомогою технології Advanced Shielding Technology
  • Асортимент продукції, стандартизований відповідно до IEC 61076-2-010, забезпечує високу готовність до майбутніх вимог

Восьмиконтактні з’єднувачі M12 Push-Pull

Простий і швидкий електромонтаж сигнальних кабелів

З’єднувачі M12 Push-Pull забезпечують швидке й надійне виконання кабельних з’єднань навіть в умовах обмеженого простору. Монтаж здійснюється без інструментів простим вставлянням. Попередньо зібрані восьмиконтактні сигнальні кабелі з кодуванням A розширюють асортимент виробів.

Основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування M12 Push-Pull
  • 8-контактний, кодування A
  • Варіанти з екрануванням і без нього
  • Штекери та гнізда
  • Advanced Shielding Technology
  • Кабель PUR без галогенів
  • Ступінь захисту: IP65, IP67

Переваги

  • Швидке й надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору та високої щільності електромонтажу
  • Заощадження до 80 % часу монтажу порівняно з гвинтовим з’єднанням
  • З’єднувачі із внутрішнім і зовнішнім механізмом блокування дають змогу виконувати вільнопідвішуване з’єднання
  • Надійне з'єднання екрана за допомогою технології Advanced Shielding Technology
  • Асортимент продукції, стандартизований відповідно до IEC 61076-2-010, забезпечує високу готовність до майбутніх вимог

Кутовий приладовий з’єднувач M12 для наскрізного монтажу

Підвищує ефективність виробництва

Штекер M12 із кутом 90° призначений для автоматизованого виробництва і забезпечує ефективні процеси складання. Завдяки своїй кутовій конструкції новий з’єднувач можна гнучко розміщувати на друкованій платі, що дозволяє використовувати його навіть в умовах обмеженого простору.

Основні характеристики

  • Кутова конструкція
  • Для технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR)
  • Напруга до 250 В
  • Струм до 4 А
  • Варіанти із кодуванням A і D
  • 4, 5 або 8 полюси
  • Неекрановане виконання
  • Інверсний вставний торець

Переваги

  • Підходить для Pick-and-Place: автоматизоване комплектування на друкованій платі сприяє підвищенню ефективності виробництва
  • Оптимізована конструкція: зміщений центр ваги, завдяки чому можливе встановлення «без зусиль» на друкованій платі без фіксуючих гачків
  • Гнучкість: легке розміщення та вирівнювання на друкованій платі навіть в умовах обмеженого простору
  • Модульність: сумісний з доступними корпусами для наскрізного монтажу

З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

Конфігуратор для кабелів і проводів

Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

GameChangers від Phoenix Contact для підключення пристроїв

GameChangers для підключення пристроїв

Більше, ніж найвища продуктивність — абсолютно нова гра: наші GameChangers також виведуть ваші системи на новий рівень успіху.

Унікальне розмаїття для сигналів, даних та живлення

Гібридні з’єднувачі
З’єднувачі для передачі сигналів
З’єднувачі для передачі даних
Силові з’єднувачі
Гібридні з’єднувачі

Економте час і місце під час кабельного з’єднання своїх пристроїв. Скористайтеся нашим надійним і компактним гібридним з’єднувачем для передачі сигналів, даних і живлення лише через один круглий з’єднувач.

  • Струм до 70 А
  • Напруга до 850 В постійного та 630 В змінного струму
  • Інтерфейс CAT5 для передачі даних

З’єднувачі для передачі сигналів

З’єднувачі для передачі даних в типорозмірах від М5 до М23 підходять для численних застосувань. Залежно від ваших вимог ви можете обрати версії з кількістю полюсів від 3 до 19, із ножовим з’єднанням IDC, гвинтовим або пружинним з’єднанням, з’єднанням Piercecon, з’єднанням для паяння, обтискання або друкованої плати.

• Струм до 20 А
• Напруга до 300 В
• Додатково — зі з’єднанням для підключення екрана

З’єднувачі для передачі даних

Для надійної та швидкої передачі даних в промислових та інфраструктурних системах пропонуємо круглі екрановані з’єднувачі типорозмірів M8 і M12, сумісні з усіма поширеними польовими шинами й мережами.

• Швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с
• Механічне кодування, сумісне з усіма поширеними типами мереж і польових шин
• Компоненти, що відповідають вимогам до категорії CAT6A
• Круглі з’єднувачі з екрануванням на 360° і герметичністю за рахунок заливки з боку кабелю

Силові з’єднувачі

Роз’єм живлення варіюється від компактного M12 до розміру M58 для високої продуктивності. Використовуйте переваги повного асортименту: від кабельних та приладових з’єднувачів до з’єднань для друкованої плати.

• Потужність до 150 А / 630 В
• Поперечний переріз до 50 мм²
• Захист від помилкового підключення для мереж змінного й постійного струму

Співробітник служби підтримки клієнтів із гарнітурою

Рішення за індивідуальним замовленням для ваших особливих потреб

Рішення за індивідуальним замовленням

Вам потрібне індивідуальне рішення для задоволення специфічних потреб? За вашим запитом ми швидко та гнучко внесемо індивідуальні корективи в наші стандартні вироби. Наш центр обслуговування клієнтів перетворить ваші побажання на персоналізоване рішення.

  • Індивідуальне маркування виробів
  • Залиті герметиком з’єднувачі та різні варіанти виконання жил проводів і кабелів (різні типи, різна довжина, різні варіанти підготовки)
  • Індивідуальне пакування: картонна тара, блістери, бухти або лотки

Гібридні з’єднувачі M17 PRO

Гібридні з’єднувачі M17 PRO за новим стандартом IEC 61076-2-117 забезпечують максимальну сумісність і гнучкість для широкого спектру застосувань — від робототехніки до керування двигуном. Перспективне рішення 3-в-1 передає сигнали, дані та живлення через один з’єднувач. Запатентована швидка система фіксації ONECLICK забезпечує особливо швидкий і надійний монтаж.

Швидке підключення пристрою без інструментів

З’єднувачі М12 Push-Pull демонструють переваги навіть в умовах обмеженого простору й високої щільності монтажу. Реалізуйте компактний дизайн корпусу завдяки портам M12 врівень із поверхнею. Легко прокладайте подовжувачі в польових умовах за допомогою різних варіантів штекерів і гнізд.

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO Надійна передача живлення та сигналів

Дізнайтеся більше про швидку систему фіксації ONECLICK, за допомогою якої можна швидко та безпечно під’єднувати пристрої та системи.