Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO забезпечують можливість безперешкодної передачі сигналів і живлення в шліфувальних роботах. Завдяки швидкій системі фіксації ONECLICK з високим рівнем захисту від вібрацій можна швидко й безпечно здійснювати заміну шліфувальних насадок. Добре відчутна на слух і на дотик фіксація свідчить про надійне блокування з’єднувачів.
Сумісні незалежно від виробника з’єднувачі M17-M40 PRO
Переваги
- Висока експлуатаційна готовність у всьому світі: рішення, сумісні зі з’єднувачами різних виробників, для стандартних та швидких систем фіксації
- Надійне з’єднання: швидка система фіксації ONECLICK з можливістю оптичного, тактильного й акустичного розпізнавання правильного положення
- Стандартизація IEC для гібридних з’єднувачів М12-M40
- Просте й надійне з’єднання екрана для економічного комплектування кабелів
- Надійність у складних умовах: кабельні з’єднувачі з віброізолятором
Безпечні з’єднання в промислових системах
Обирайте надійну передачу напруги та живлення для приводів. Сумісні незалежно від виробника круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO забезпечують надійне з’єднання у промислових системах. Серія PRO полегшує підключення систем завдяки уніфікованій підготовці. Широкий діапазон призначення полюсів і постійне розширення асортименту корпусів типорозмірів M17, M23 та M40 також забезпечують новий рівень свободи під час проєктування систем.
Гібридні з’єднувачі M17 PRO
Гібридні з’єднувачі M17 PRO за новим стандартом IEC 61076-2-117 забезпечують максимальну сумісність і гнучкість для широкого спектру застосувань — від робототехніки до керування двигуном. Перспективне рішення 3-в-1 передає сигнали, дані та живлення через один з’єднувач. Запатентована швидка система фіксації ONECLICK забезпечує особливо швидкий і надійний монтаж.
Інформація про виріб
Далі наведено основні характеристики круглих з’єднувачів серії M17-M40 PRO.
| Характеристики | |
|---|---|
| Напруга | до 630 В |
| Струм | до 30 A |
| Кількість полюсів | 4 ... 19 |
| Ступінь захисту | IP66, IP67, IP68 |
| Варіанти | штирове та гніздове виконання |
| Вібростійкість | мінімум 20g |
| Блокування | Швидка система фіксації ONECLICK, приладовий з’єднувач сумісний зі стандартною та швидкою системою фіксації |
| Спосіб з’єднання | Обтискне з’єднання, з’єднання під пайку для круглих з’єднувачів M23 для сигналів |
Надійна передача живлення й сигналів: круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO
Скористайтеся перевагами міцних рішень завдяки унікальній швидкій системі фіксації з можливістю розпізнавання правильного положення.
Ідеальне рішення для цих систем Круглі з’єднувачі M17-M40 придатні до використання в багатьох областях. Вони включають наведені далі сфери застосування.
Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO надійно забезпечують різні приводи живленням і сигналами. Завдяки сумісності незалежно від виробника розширюються можливості постачання.
У модульних інверторах круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO забезпечують надійне електричне живлення. Це означає, що серія PRO доречна скрізь, де інвертори використовують у жорстких умовах — як у промисловості, так і в електричних транспортних засобах.