Завдяки схемам розташування полюсів на основі стандарту IEC 61076-2-117 ви отримуєте переваги від високого ступеня сумісності з іншими виробами на ринку. Покладайтеся на надійні технології передачі живлення та даних. Захистіть свої системи від перебоїв у постачанні та незапланованих простоїв.
Підключення: стандартне. Виконання: відмінне.
Новий міжнародний стандарт для однокабельних рішень
Новий стандарт IEC 61076-2-117 класифікує екрановані гібридні з’єднувачі M12-M40 зі стандартною і швидкою системою фіксації як придатні до промислового застосування. Новий стандарт визначає механічний інтерфейс, а також електричні параметри, вимоги до електромагнітної сумісності та ступінь захисту до IP67. Компактні гібридні з’єднувачі М17 від Phoenix Contact підходять для модульних конструкцій з обмеженим простором. Це робить їх ідеальним рішенням для розробників, які шукають надійні та стандартизовані однокабельні рішення.
Нові гібридні з’єднувачі M17 PRO
Докладно про додаткові переваги Поверхня сполучення IEC зі швидкою системою фіксації ONECLICK
За допомогою гібридних з’єднувачів M17 PRO можна одночасно передавати сигнали, дані та живлення. Результат: більш компактні пристрої з охайною та компактною структурою. Використовуйте переваги універсального потужного інтерфейсу M17. Скоротіть витрати на монтаж своїх систем.
Завдяки зменшенню монтажної висоти на 15%, як порівняти зі стандартним M17, нові гібридні з’єднувачі дозволяють створювати значно компактніші пристрої. Заощаджуйте цінний монтажний простір в умовах нестачі місця. Це означає, що ви уникаєте неприємних компромісів під час електромонтажу систем.
Механічне та колірне маркування на поверхня сполучення забезпечує захист від переплутування між собою варіантів 600 В і 50 В. Це ефективно запобігає пошкодженням, підвищує експлуатаційну безпеку і скорочує час монтажу та обслуговування.
Запатентована швидка система фіксації ONECLICK забезпечує швидкий і надійний монтаж завдяки тактильному, візуальному та акустичному зворотному зв’язку про положення замикання. З’єднувач фіксується на місці з простим звуком «клац», що запобігає відмовам і неправильному встановленню. Це забезпечує стабільність з’єднань навіть під впливом вібрацій та температури в суворих промислових умовах.
Завдяки послідовному кабельному підключенню кілька пристроїв можна легко з’єднати в ряд — без складного паралельного з’єднання. Це економить матеріал, зменшує обсяг монтажних робіт і зводить до мінімуму потенційні джерела помилок. Водночас захист від контакту забезпечує безпечне поводження з інструментом. Це економить ваш час і матеріали, а також забезпечує безпечне та ефективне прокладання кабельних з’єднань.
Експертна перевірка однокабельного рішення M17 в експертній перевірці
Відкрийте для себе сучасні гібридні з’єднувачі, які передають сигнали, дані та живлення в особливо компактний спосіб, і перевірте його на практиці. Наша експертка з продукції Ліза Герттнер представляє новий M17 PRO HYBRID та пояснює нові можливості, які він відкриває. Переглянути відео зараз.
Порівняння технічних характеристик
Порівняйте характеристики виробів. Виберіть правильний з’єднувач для вашої сфери застосування.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Варіант M17 PRO HYBRID 630-V | Варіант M17 PRO HYBRID 50-V | |
| Характеристики | ||
| Технології з’єднання | Обтискне з’єднання | Обтискне з’єднання |
| Кількість полюсів | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Апробація | UL 2237 | UL 2238 |
| Колір ізолятора | Зелений, схожий на RAL 7035 | Червоний, схожий на RAL 3001 |
| Розрахункова напруга (IEC) | 630 В | 50 В |
| Розрахункова імпульсна перенапруга | 6 кВ | 0,8 кВ |
| Висота встановлення | 3000 м | 3000 м |
| Макс. розрахунковий струм | Від 14 A до 16 А (залежно від схеми) | Від 14 A до 16 А (залежно від схеми) |
| Поперечний переріз з’єднання, живлення | Від 0,06 мм² до 1,5 мм² | Від 0,06 мм² до 1,5 мм² |
| Поперечний переріз з’єднання, сигнал | Від 0,06 мм² до 0,75 мм² | Від 0,06 мм² до 0,75 мм² |
| Поперечний переріз з’єднання, дані | Від 0,08 мм² до 0,34 мм² | Від 0,08 мм² до 0,34 мм² |
| Ступінь захисту | IP66 / IP68 (2 м / 24 год) | IP66 / IP68 (2 м / 24 год) |
| Температура навколишнього середовища (експлуатація) | Від -40 °C до +105 °C | Від -40 °C до +105 °C |
| Тип блокування | Швидка система фіксації ONECLICK | Швидка система фіксації ONECLICK |
| Цикли вставляння | Мінімум 100 | Мінімум 100 |
| Макс. зовнішній діаметр провідника | 12,3 мм | 12,3 мм |
Запитання та відповіді
Надійність постачання завдяки глобальній доступності значно вища у разі використання стандартизованих з’єднувачів, ніж у разі використання патентованих рішень. Відсутня проблема ланцюжка постачання з одного джерела. Стандартизація також надає рекомендації щодо механічних та електричних характеристик виробів і, таким чином, пропонує виробникам та користувачам додаткову безпеку.
Гібридні з’єднувачі M17 PRO — це завжди правильний вибір, якщо ви шукаєте рішення 3-в-1 для одночасної передачі сигналу, даних та живлення в інтелектуальних польових пристроях. У низьковольтних двигунах, коботах, конвеєрних технологіях або внутрішній логістиці: M17 PRO HYBRID пропонує переваги компактного з’єднання у поєднанні з високою щільністю монтажу і передачею струму до 16 А.
Швидка система фіксації ONECLICK забезпечує користувачам потрійний зворотний зв’язок з надійною фіксацією пари з’єднувачів під час підключення пристрою та прокладання системних кабелів. Маркування, простий звук «клац» і чітке відчуття гарантують вібростійке з’єднання у будь-якому монтажному положенні.
Колірне маркування з першого погляду показує користувачу, про який варіант йдеться — 50 В або 630 В. Додаткові кодувальні смуги на поверхні сполучення запобігають неправильному з’єднанню під час прокладання кабелів і забезпечують додаткову безпеку.
На додаток до знайомих конструкцій корпусів серії M17 PRO, для M17 PRO HYBRID доступний новий розмір фланця. Розмір фланця 21,6 x 21,6 мм тепер доступний як для прямого, так і для кутового, поворотного штекера пристрою, що є логічним продовженням компактного сімейства M17. У поєднанні зі зменшеною до 30 мм висотою кутових версій Phoenix Contact пропонує найкомпактніше рішення на ринку для підключення пристроїв.