Нова етикетка підтримує автоматизоване приймання товарів

22.01.2024
Нова етикетка від Phoenix Contact

Для подальшої оптимізації логістичних процесів Phoenix Contact впроваджує нові етикетки, які спрощують автоматизоване приймання та відвантаження товарів для клієнтів.

Нові етикетки відображають найважливішу інформацію, як-от артикул, кількість, дата виробництва, партія та країна походження у вигляді штрих-коду 1D та/або матричного коду даних 2D. Автоматизоване зчитування сканованих кодів підвищує ефективність приймання та відвантажування товарів, зменшуючи кількість ручних операцій з боку логістичного персоналу.

Нова етикетка відповідає вимогам, визначеним виробниками та дилерами, об'єднаними в ECIA (Асоціація виробників електронних компонентів). Нова структура означає, що вся обов'язкова інформація за потреби відображається у вигляді сканованих кодів. З міркувань сталого розвитку та економічної ефективності Phoenix Contact наголошує на важливості збереження компактного формату попередніх етикеток.

Нова етикетка стане чинним корпоративним стандартом і буде використовуватися для всього стандартного асортименту продукції Phoenix Contact. Під час перехідного періоду на постачаннях буде змішане маркування.

Як стверджують великі клієнти, завдяки новим етикеткам Phoenix Contact підтримує ефективну організацію їхніх логістичних процесів. «Співпраця із Phoenix Contact під час створення нової етикетки була дуже ефективною. Наші вимоги, реалізовані шляхом взаємного узгодження, в майбутньому стануть запорукою ефективного потоку вхідних та вихідних товарів», — пояснює Мікаела Фріц, віцепрезидент зі складських операцій та програм ланцюга поставок TTI.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management