Джерело живлення для монтажу на стінку тепер також зі з’єднанням Push-in
Джерела живлення Trio Power для монтажу на стінку потужністю до 2,5 кВт тепер мають з’єднання Push-in. Пристрої з вихідною напругою 24 або 48 В постійного струму характеризуються високою щільністю потужності та високою ефективністю у компактній конструкції.
Нові джерела живлення для монтажу на стінку тепер оснащені технологією з’єднання Push-in для швидкого та простого монтажу. Крім того, різні варіанти монтажу пропонують гнучкі можливості застосування: їх можна встановлювати як на бічній, так і на задній стінці корпусу або за допомогою адаптерів. Завдяки діапазону вхідної напруги від 85 до 264 В змінного струму і вихідною напругою 24 В постійного струму або 48 В постійного струму, джерела живлення надзвичайно універсальні. Динамічний резерв потужності забезпечує короткочасне збільшення потужності до 140 відсотків протягом 5 секунд. Пристрої з вбудованим кільцевим діодом можна підключати як послідовно, так і паралельно, що дозволяє легко збільшити потужність і вихідну напругу. Джерела живлення також оснащені додатковим джерелом живлення 5 В/2 А. Крім того, пристрої Trio Power відповідають підвищеним вимогам щодо електромагнітної сумісності для класу B, що сприяє зменшенню електромагнітних завад від пристроїв. Широкі функції моніторингу, такі як світлодіодна сигналізація та інтерфейс шини CAN, дозволяють виявляти та усувати проблеми на ранній стадії.