Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Push-in connection, CAN bus, Panel mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 104 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Джерела живлення для монтажу на стінку
Джерела живлення TRIO POWER для монтажу на стінку забезпечує високу вихідну потужність до 2,5 кВт у компактному корпусі. Завдяки гнучкому монтажу на стінку та широким функціям надійні пристрої можна використовувати для широкого спектру застосувань у таких галузях, як машинобудування, робототехніка та зберігання акумуляторів.
Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Push-in connection, CAN bus, Panel mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC / 52.08 A, adjustable from 45 V DC ... 55 V DC
Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Push-in connection, CAN bus, Panel mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 62.5 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Screw connection, CAN bus, Panel mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 104 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC
Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Push-in connection, CAN bus, Panel mounting, input: 1-phase, output: 48 V DC / 31.25 A, adjustable from 45 V DC ... 55 V DC
Data cable with free cable end for communication between Phoenix Contact TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) and other control devices or host computers
Universal wall adapter for securely mounting the device in the event of strong vibrations. The universal wall adapter is snapped into the corresponding slot on the side of the device, which screws the device directly to the mounting surface.
Переваги
- Висока щільність потужності та висока ефективність у компактній конструкції
- Міцність і надійність завдяки динамічному резерву потужності з сильною графічною характеристикою вихідного сигналу
- Розумна діагностика завдяки комплексному моніторингу за допомогою світлодіодної сигналізації й інтерфейсу шини CAN
- Просте збільшення потужності завдяки паралельному з’єднанню з вбудованим діодом ORING
- Можна використовувати індивідуально завдяки гнучким можливостям монтажу на стінку
Нові вироби
TRIO POWER для монтажу на стінку
Висока продуктивність у компактному корпусі
Нове джерело живлення з лінійки TRIO POWER для монтажу на стінку забезпечує потужність до 2,5 кВт. Воно підходить для використання в різних галузях, від машинобудування, робототехніки та напівпровідникової промисловості до використання в акумуляторах.
Основні характеристики
- Вхід змінного струму 1: від 85 до 264 В змінного струму / вихід постійного струму: 24 В постійного струму
- Динамічний резерв потужності: до 140 % протягом 5 с
- Можливість послідовного та паралельного підключення
- За бажанням можна використовувати з CAN-зв’язком, пультом дистанційного керування
- Інтелектуальне керування вентилятором
- 2 допоміжних джерела живлення: 5 В / 2 А
- Гнучкий монтаж на стіну
Переваги
- Висока щільність потужності та висока ефективність у компактній конструкції
- Міцність та надійність завдяки динамічному резерву потужності з сильною графічною характеристикою вихідного сигналу
- Комплексний моніторинг за допомогою світлодіодної сигналізації та інтерфейсу шини CAN
- Просте збільшення потужності завдяки паралельному з’єднанню з вбудованим кільцевим діодом
- Підвищення вихідної напруги за рахунок послідовного з’єднання
Надійний блок живлення TRIO POWER для монтажу на стінку
Міцне й надійне живлення
Вбудовані захисні функції роблять джерела живлення TRIO POWER для монтажу на стінку особливо міцними й надійними. Вони захищають джерело живлення від несподіваних і шкідливих напруг і струмів.
Можливість безпосереднього паралельного з’єднання завдяки вбудованому діоду ORING дає змогу створити резервну систему, яка підвищує надійність електропостачання вашої системи. Крім того, можливе підвищення потужності до 10 кВт.
Висока щільність потужності TRIO POWER для монтажу на стінку
Висока потужність за компактної конструкції
Завдяки компактній конструкції джерело живлення TRIO POWER для монтажу на стінку забезпечує високу щільність потужності та низький рівень втрат.
Динамічний резерв потужності на 140 % за 5 с дозволяє просто збільшити потужність для вашого застосування.
Підвищення вихідної напруги можливе також завдяки можливості послідовного з’єднання.
Розумна діагностика за допомогою TRIO POWER для монтажу на стінку
Інтелектуальна діагностика
Із джерелом живлення TRIO POWER для монтажу на стінку можливий комплексний моніторинг: світлодіодна сигналізація й інтерфейс шини CAN дають змогу швидко та легко визначити стан вашого джерела живлення. Ця функція профілактичного обслуговування дає змогу втрутитися до того, як система вийде з ладу.