Нові конфігуровані сигнальні колони з інтерфейсом IO-Link
Phoenix Contact доповнює свій асортимент пристроїв сигналізації трьома новими конфігурованими сигнальними колонами серії PSD-SC. Моделі пропонують до 15 RGB-сегментів, різні режими роботи і можливість зручного налаштування завдяки інтерфейсу IO-Link.
Нові сигнальні колони сімейства PSD-SC доступні в двох розмірах з дев’ятьма або 15 сегментами RGB і забезпечують точну візуалізацію стану машини в чотирьох режимах роботи, зокрема у режимі світлофора, відображення рівня заповнення, режимі гістограми та індикатора стану. RGB-сегментами можна керувати індивідуально, вони гарантують високу яскравість і хорошу видимість навіть за денного освітлення. Два варіанти також мають вбудований акустичний елемент з десятьма тонами у шести тональностях, що забезпечує акустичне доповнення до візуальної сигналізації. Налаштування параметрів відбувається через IO-Link з використанням інтеграції IODD в PLCnext Engineer для простого введення у наявні системи автоматизації. Міцна конструкція зі ступенями захисту IP66/IP69K, UL Type 4X та IK08 гарантує надійне використання у суворих промислових умовах. Завдяки технології з’єднання M12 і гнучким варіантам монтажу — на підлозі, стінці або трубі — сигнальну колону можна використовувати у різний спосіб.