Новий онлайн-конфігуратор для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

27.08.2025
Онлайн-інструмент для конфігурування з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Онлайн-конфігуратор Heavycon — це інструмент для простого, швидкого та безпечного конфігурування з’єднувачів для тяжких умов експлуатації. Велика кількість можливих комбінацій часто ускладнює вибір правильного рішення навіть для експертів. Конфігуратор підтримує користувачів у виборі, перевірці та візуалізації з’єднувачів і заощаджує цінний час під час проєктування.

Інструмент пропонує інтелектуальну перевірку комбінацій, яка дозволяє уникнути неправильного поєднання. Конфігурації для конкретних проєктів можна називати, зберігати та ділитися ними. Зареєстровані користувачі мають доступ до цін, одиниць кількості та наявності товарів.

Є три варіанти для початку роботи:
• Користувачі отримують готові пропозиції рішень, які вони можуть замовити безпосередньо або налаштувати індивідуально.
• Режим асистента використовує прості запитання, щоб допомогти вам зробити ідеальний попередній вибір у 3D-конфігурації, і ідеально підходить для початку роботи.
• Експертний режим призначений для вільного конфігурування, дозволяючи користувачам вирішувати, чи хочуть вони конфігурувати весь з’єднувач або тільки одну сторону, — особливо корисно для запитів, пов’язаних із конкретними проєктами.

Інструмент доступний по всьому світу на сайті Phoenix Contact і не потребує встановлення.

Контактні дані для преси
Eva von der Weppen | Corporate Communications