Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».

  • Фільтри:
  • Застосовані фільтри (1):
З’єднувачі Heavycon для центрів обробки даних

Промислові з’єднувачі Heavycon для центрів обробки даних

Нові з’єднувачі Phoenix Contact оптимізують передачу живлення від блока протокольних даних до стійки інформаційних технологій і забезпечують надійну передачу енергії до 70 А. Низький контактний опір обтискних контактів зменшує потребу в енергії до 60 відсотків. Менше виділення тепла також зменшує потребу в охолодженні.

Кутові приладові з’єднувачі M12 для наскрізного монтажу

Кутовий приладовий з’єднувач M12 для наскрізного монтажу

Phoenix Contact пропонує кутові з’єднувачі M12 для наскрізного монтажу (THR), спеціально розроблені для автоматизованого виробництва.

З’єднувачі для клем батареї для домашніх накопичувачів

Нові з’єднувачі для клем батареї для домашніх систем накопичення енергії

Компанія Phoenix Contact представляє на ринку нові з’єднувачі для побутових систем накопичення енергії. Механічне кодування й колірне маркування роблять нові з’єднувачі придатними до використання на акумуляторних інверторах.

Розподільник енергії серії PRC 20

Штекерний розподільник енергії серії PRC 20

Новий штекерний розподільник енергії до 20 А від Phoenix Contact — ідеальне рішення для швидкого і простого встановлення за принципом Plug-and-Play.

З’єднувач для клем батареї серії BPC

Безпечні з’єднання для систем зберігання енергії

Нові з’єднувачі із захистом від неправильної полярності серії BPC від Phoenix Contact ідеально підходять для використання у пристроях накопичення енергії. Завдяки можливості обертання на 360° і різним способам з’єднання вони пропонують користувачам високий рівень гнучкості.

Стандартизована система з’єднувачів для Profinet over SPE

Стандартизована система з’єднувачів для Profinet over SPE

Завдяки своїм технологіям Profibus & Profinet International пропонують безліч інновацій та сумісність між продукцією різних виробників. Все починається з підключення за допомогою з’єднувачів та кабелів.

GameChangers для підключення пристроїв

GameChangers: революція в підключенні пристроїв

Phoenix Contact представляє GameChangers для підключення пристроїв: завдяки провідним ідеям, технологіям і матеріалам вони пропонують швидші, компактніші, простіші, міцніші, гнучкіші та потужніші рішення для приладобудування.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації з наріззю для вкручування

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації з наріззю для вкручування

Phoenix Contact пропонує навісні корпуси з наріззю для вкручування для простого і швидкого монтажу з’єднувачів Heavycon D7. Їх можна легко закріпити в круглих вирізах у панелі за допомогою контргайки M25 або M32 або вкрутити безпосередньо в двигуни та пристрої з відповідною наріззю.

Модульні контактні вставки з функцією для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Модульні контактні вставки з функцією для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Phoenix Contact пропонує нові модульні контактні вставки Heavycon HC-M-MWF для промислових з’єднувачів для значного розширення функціональності під час формування польової кабельної розводки. Модульні контактні вставки мають функціональну шахту і зону розділення. Це дозволяє, наприклад, реалізувати перемички або рішення для збереження потужності прямо у системі.

Зображення з виставки electronica

Phoenix Contact на виставці electronica 2024: у центрі уваги інноваційні технології з’єднання та відновлювана енергія

Під девізом «Change Forward — майбутнє, до якого можна доторкнутися» Phoenix Contact представить свої провідні вироби для передачі сигналів, даних та живлення на виставці electronica 2024 у Мюнхені цього року (12–15 листопада). Виставкова презентація буде зосереджена на передових технологіях з’єднання та рішеннях для інфраструктури зарядки, відновлюваній енергії та рішеннях постійного струму для індустрії All Electric Society.

Контактні вставки HEAVYCON TSC для випробування трансформаторів

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для виконання задач з вимірювання та випробування у галузі технологій захисту

Нові контактні вставки HEAVYCON TSC від Phoenix Contact використовуються в комутаційних системах середньої напруги. Вони спеціально розроблені для задач з вимірювання та випробування і пропонують надійне рішення для тимчасових або постійних вставних з’єднань.

З’єднання Push-Lock у поєднанні зі швидкою системою фіксації Push-Pull

З’єднувачі М12 для монтажу зі швидкою системою фіксації Push-Pull і з’єднанням Push-Lock

До перевірених переваг з’єднувачів M12 належать їхня промислова надійність і компактні розміри. Phoenix Contact розширює ці переваги завдяки можливості простого використання без інструментів. Швидка система фіксації Push-Pull і підключення проводу Push-Lock роблять підготовку та монтаж простими і надійними.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації з контактними вставками Push-in

Контактні вставки з технологією Push-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації для передачі живлення

Контактні вставки Push-in для модульних з’єднувачів для тяжких умов експлуатації Heavycon від Phoenix Contact забезпечують просте підключення проводу без використання інструментів. Нові контактні вставки для сильнострумових застосувань надійно передають струм до 100 А.

Клеми для друкованих плат, з’єднувачі та корпуси електронного обладнання з біопластику

Скорочення викидів CO2 завдяки використанню біопластику в технології підключення пристроїв

Phoenix Contact зосереджується на поступових змінах у бік виробництва виробів на засадах сталого розвитку. У таких категоріях виробів, як клеми для друкованої плати, з’єднувачі і корпуси електронного обладнання, вже сьогодні є рішення, які суттєво зменшили вуглецевий слід завдяки оптимізації процесів і використанню матеріалів, що відповідають вимогам сталого розвитку.

Single Pair Ethernet System Alliance на виставці Hannover Messe і логотип

Single Pair Ethernet System Alliance знову на виставці Hannover Messe із власним стендом

У квітні Hannover Messe знову стане найважливішою міжнародною подією для всіх технологій, пов'язаних із промисловою трансформацією.

Розподільники Y і H з монтажною системою IPD

Простий розподіл енергії без використання інструментів за допомогою монтажних розподільників

Монтажна система IPD Phoenix Contact — це надійне і зручне рішення для розподілу енергії навіть у складних умовах монтажу. Завдяки технології Push-in і байонетній системі швидкої фіксації система дозволяє надійно і без інструментів встановлювати з'єднувачі, прохідні панелі й розподільники.

З’єднувачі для підключення двигунів жалюзі, ролетів та маркіз

З’єднувачі для підключення двигунів жалюзі, ролетів та маркіз

Монтажні з'єднувачі QPD STAK 3 і QPD STAS 3 від Phoenix Contact спрощують електромонтаж. Вони були спеціально розроблені для підключення двигунів жалюзі, ролетів та маркіз.

Heavycon Evo Multigland у використанні

Багатопроводові кабельні вводи для максимальної гнучкості

Промислові з’єднувачі Heavycon Evo від Phoenix Contact пропонують інноваційне рішення для багатьох застосувань завдяки унікальному кабельному вводу з байонетним замком для гнучкого встановлення. Напрямок виходу кабелю можна встановити безпосередньо на місці встановлення та змінити в будь-який час. Серед новинок декілька кабельних вводів для Heavycon Evo.

Монтажні кабелі IPD

Підготовлені монтажні кабелі IPD

Система монтажу IPD від Phoenix Contact є повністю змінною й дає змогу підключати 3- і 5-полюсні кабелі. Push-Lock як технологія з'єднання без використання інструментів забезпечує швидкий монтаж гнучких і одножильних провідників із поперечним перерізом від 0,5 до 2,5 мм².