З’єднувачі для тяжких умов експлуатації з наріззю для вкручування

12.11.2024
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації з наріззю для вкручування

Phoenix Contact пропонує навісні корпуси з наріззю для вкручування для простого і швидкого монтажу з’єднувачів Heavycon D7. Їх можна легко закріпити в круглих вирізах у панелі за допомогою контргайки M25 або M32 або вкрутити безпосередньо в двигуни та пристрої з відповідною наріззю.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації типорозміру D7 забезпечують гнучкі, компактні та надійні кабельні з’єднання машин і систем. Нові навісні корпуси з наріззю для вкручування заощаджують значну кількість часу під час монтажу і, таким чином, є альтернативою наявному вставному кабельному вводу. Навісні та сальникові корпуси доступні у стійкому до корозії виконанні, виготовленому методом алюмінієвого литва під тиском, або з високоякісного пластику, в кутовому та прямому виконанні. Вони вирізняються особливо компактною та міцною конструкцією. Маючи ступінь захисту IP66 та IP67, вони забезпечують оптимальний захист від пилу та води і розраховані на діапазон температури від -40 до +125 °C. Це також забезпечує безпечне використання просто неба. Провідні поверхні та ущільнення забезпечують надійну електромагнітну сумісність і безпечну експлуатацію. З'єднувачі Heavycon D7 також стійкі до ударів і вібрацій відповідно до DIN EN 61373. Завдяки цим властивостям вони є ідеальним рішенням для надійної, компактної передачі сигналів, живлення та даних. Навісні корпуси для круглих вирізів у панелі також забезпечують швидкий монтаж у різних сферах застосування.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)