З’єднувачі з технологією Push-in

12.11.2024
З’єднувач Connexis з технологією Push-in

Нові з’єднувачі провідник-плата Connexis DD31PS із технологією з’єднання Push-in компанії Phoenix Contact спрощують і прискорюють електромонтаж в польових умовах і на заводі.

Тенденція до використання попередньо зібраних рішень у промисловому виробництві пропонує компаніям можливість швидшої та ефективнішої організації виробничих процесів. Однак також існують з’єднання для різних застосувань в польових умовах, які мають підключати фахівці на місці.
При цьому технологія з’єднання Push-in у нових з’єднувачах провідник-плата дозволяє гнучко підключати непідготовлені компоненти. Технологія безпосереднього вставлення забезпечує можливість електромонтажу жорстких та гнучких провідників з наконечниками без використання інструментів. Для запобігання неправильному підключенню компанія Phoenix Contact пропонує штекери та основи колодки з механічним кодуванням.
Серія DD31PS підходить для застосування у найрізноманітніших сферах завдяки таким різним конструкціям і варіантам, як-от вільнопідвішувані з’єднання та прохідні панелі. Наприклад, у робототехніці, підіймальному обладнанні або системах керування акумулятором. В асортименті з’єднувачі провідник-плата зі з’єднанням Push-in у дворядному виконанні з кількістю полюсів від 4 до 20 і кроком 3,81 мм. Вони доповнюють наявний асортимент з’єднувачів провідник-плата з технологією обтискного з'єднання.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)