GameChangers: революція в підключенні пристроїв

12.11.2024
GameChangers для підключення пристроїв

Phoenix Contact представляє GameChangers для підключення пристроїв: завдяки провідним ідеям, технологіям і матеріалам вони пропонують швидші, компактніші, простіші, міцніші, гнучкіші та потужніші рішення для приладобудування.

Інноваційні з’єднувачі, як-от двожильні з’єднувачі для Single Pair Ethernet, не тільки вражають швидкістю передачі даних, але й забезпечують більшу швидкість під час проєктування, монтажу та введення в експлуатацію. З’єднувачі для друкованих плат демонструють свою продуктивність в особливо малому просторі. Кожен міліметр використовується для підвищення продуктивності та функціональної щільності, наприклад, у з’єднувачах для друкованих плат з кроком 6,35 мм. Інноваційні технології з’єднання, як-от з’єднання для друкованої плати з керуванням за допомогою важеля або з’єднувачі M12 зі швидкою системою фіксації Push-Pull, забезпечують особливо просте підключення пристроїв.

Надійні вироби з високим ступенем захисту, наприклад стійкі до атмосферних впливів корпуси для експлуатації просто неба або монтажні з’єднувачі для безпечного розподілу енергії, підходять для використання навіть у складних умовах. Гнучкі з’єднувачі і корпуси з можливістю індивідуальної адаптації розширюють варіанти проєктування пристроїв. Ефективні з’єднувачі забезпечують повну потужність для вимогливих систем. Наприклад, сумісні незалежно від виробника з’єднувачі M17 і M23 для безперервної передачі сигналів і живлення або з’єднувачі для пристроїв накопичення енергії до 1500 В.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)