Стандартизована система з’єднувачів для Profinet over SPE
Завдяки своїм технологіям Profibus & Profinet International пропонують безліч інновацій та сумісність між продукцією різних виробників. Все починається з підключення за допомогою з’єднувачів та кабелів.
Вже сьогодні цього можна досягти за допомогою дво- і чотирипарних кабельних з’єднань Ethernet. Історія успіху тепер продовжується із Single Pair Ethernet (SPE), з’єднувачем для промислової автоматизації. Це вносить ясність і визначеність у довгоочікувану тему. Це важлива віха, яка робить мініатюризацію вирішальним кроком вперед за допомогою SPE. Нова система з’єднувачів SPE з новаторським дизайном була реалізована на основі ключових вимог до застосування. Систему з’єднувачів SPE зараз подано на міжнародну стандартизацію. Стандартизована поверхня сполучення для застосування у шафі керування, в польових умовах, а також для гібридних установок створює «саме той» з’єднувальний елемент. Шлях до універсального стандарту SPE прокладено. Для галузі це нове покоління — ще один крок у майбутнє. Численні виробники оголосили намір впровадити технологію у найближчому майбутньому.
Робота зі стандартизації також іде на інших рівнях комунікації SPE, таких як концепція живлення. Це забезпечує узгоджене рішення SPE на всіх шарах.
Завдяки застосуванню міжнародних стандартів це рішення підійде для всіх систем Single Pair Ethernet, навіть на більш високих швидкостях. Завдяки PI, відданим членам і багатьом прихильникам Profinet по всій планеті, світ стає зрозумілішим.