Автомобільні контролери заряджання як рішення інтерфейсу між зарядною станцією постійного струму та електромобілем
Автономний автомобільний контролер заряджання CHARX control vehicle компанії Phoenix Contact дозволяє заряджати електромобілі та комерційні транспортні засоби постійним струмом через зарядні розетки CCS.
Контролер забезпечує високорівневий зв’язок (TCP/IP) через мережу Powerline (PLC) на базі CAN між зарядною станцією постійного струму та електромобілем згідно зі стандартами nach DIN 70121 та ISO 15118. Він керує процесом заряджання постійним струмом виконавчим елементом блокування, додатковим світлодіодним індикатором стану, функцією пуску/зупинки та високовольтними контакторами і, крім того, аналізує показники датчиків температури.
Автомобільний контролер заряджання можна швидко налаштувати для використання із розеткою CCS на транспортному засобі CHARX connect universal шляхом попереднього конфігурування параметрів. CHARX control vehicle також підтримує V2G для двоспрямованого заряджання відповідно до стандарту ISO 15118-20 і підходить для універсального використання з електромобілями усіх типів із зарядною розеткою CCS. Контролер відповідає стандарту E1 для дорожніх транспортних засобів і підготовлений для виконання вимог регламентів UN R155 і UN R156 в межах загальної концепції кібербезпеки транспортного засобу. Автомобільний контролер заряджання також відповідає високим стандартам безпеки автомобільного сектора.