Друге покоління штекерів для системи заряджання HPC CHARX connect professional з рідинним охолодженням від Phoenix Contact передає до 1 МВт в режимі Boost Mode. З такою потужністю заряджання можна всього за кілька хвилин заряджати не тільки електромобілі, але й комерційні транспортні засоби з великими батареями.
Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».
- Фільтри:
-
Галузь
-
Категорія заходу
-
Категорія виробу
- Застосовані фільтри (1):
Зарядний кабель CCS для мегаватного заряджання до 1000 кВт — новий вимір High Power Charging
Кольорові патч-кабелі RJ45 для систем CAT6A
Phoenix Contact доповнює свій асортимент продукції кольоровими патч-кабелями серії RJ45 Building, які були спеціально розроблені для застосування у шафах керування. Нові кабелі доступні у восьми кольорах: білому, помаранчевому, жовтому, червоному, фіолетовому, зеленому, синьому та чорному.
Автомобільні контролери заряджання як рішення інтерфейсу між зарядною станцією постійного струму та електромобілем
Автономний автомобільний контролер заряджання CHARX control vehicle компанії Phoenix Contact дозволяє заряджати електромобілі та комерційні транспортні засоби постійним струмом через зарядні розетки CCS.
Phoenix Contact на виставці electronica 2024: у центрі уваги інноваційні технології з’єднання та відновлювана енергія
Під девізом «Change Forward — майбутнє, до якого можна доторкнутися» Phoenix Contact представить свої провідні вироби для передачі сигналів, даних та живлення на виставці electronica 2024 у Мюнхені цього року (12–15 листопада). Виставкова презентація буде зосереджена на передових технологіях з’єднання та рішеннях для інфраструктури зарядки, відновлюваній енергії та рішеннях постійного струму для індустрії All Electric Society.
NACS наближається, а Phoenix Contact активно цьому сприяє: зарядні кабелі змінного струму на 50 А і 80 А з кінця 2024 року
Компанія Phoenix Contact як фахівець у галузі зарядних систем для електромобільності наприкінці року пропонує перші зарядні кабелі NACS для змінного струму до 80 А, що відповідають вимогам SAE та сертифіковані UL.
Компактний зарядний кабель CCS типу 1 — оптимальне рішення для заряджання до 125 кВт
Лінійку зарядних кабелів постійного струму CHARX connect compact від Phoenix Contact доповнено новим класом потужності 125 кВт.
Зарядний кабель CCS типу 2 у новому дизайні корпусу — надійний, простий в обслуговуванні та добре продуманий
Нове покоління перевірених штекерів для системи заряджання CCS CHARX connect standard від Phoenix Contact підходить для створення зарядних станцій постійного струму і охоплює середній діапазон потужностей від 150 до 250 кВт (від 150 до 250 А/1000 В). У новому дизайні корпусу лінійка продукції пропонує безліч вдосконалень з погляду надійності, безпеки, розрахунків і обслуговування.
Неохолоджувані зарядні кабелі постійного струму GB/T із сертифікатом CE для постійного заряджання потужністю до 250 кВт
Компанія Phoenix Contact пропонує нове покоління зарядних кабелів постійного струму GB/T CHARX connect standard — зарядний кабель із сертифікатом CE, який відповідає чинному китайському стандарту GB/T 20234 для глобального ринку електромобільності та відповідних застосувань.