Неохолоджувані зарядні кабелі постійного струму GB/T із сертифікатом CE для постійного заряджання потужністю до 250 кВт

22.04.2024
Неохолоджувані зарядні кабелі постійного струму GB/T CHARX connect standard

Компанія Phoenix Contact пропонує нове покоління зарядних кабелів постійного струму GB/T CHARX connect standard — зарядний кабель із сертифікатом CE, який відповідає чинному китайському стандарту GB/T 20234 для глобального ринку електромобільності та відповідних застосувань.

Неохолоджуваний зарядний кабель постійного струму CHARX connect standard доступний у версіях на 125 кВт (125 А/1000 В) і 250 кВт (250 А/1000 В) — у режимі Boost Mode тимчасово можлива навіть потужність заряджання до 350 кВт (350 А/1000 В).

Міцність і довговічність зарядного штекера для системи заряджання досягається завдяки інноваційному процесу обтискання, а також використаним матеріалам: посріблені контакти стійкі до зносу і корозії, а корпус стійкий до стирання, падінь і ударів. Загалом, штекер для системи заряджання штекер має клас захисту IP67 і тому безпечний для використання просто неба. М’який кабель із низьким рівнем скручування вирізняється поперечним перерізом провідника всього 2 x 70 мм², забезпечує легке та зручне використання, а також нечутливий до морозу.

Крім стандартних версій, зарядний кабель постійного струму GB/T CHARX connect standard також доступний у варіантах із можливістю конфігурування: для персоналізації штекер для системи заряджання може бути оснащений програмованими світлодіодами або вимикачем S1, наприклад, для реалізації інтелектуальних застосунків.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)